På den här sidan:

WAGO IoT BOX

6 december 2022
Färdiga lösningar för industrin 4.0

WAGO IoT Box är den perfekta lösningen för att koppla ihop nya och befintliga system.

Att integrera maskiner och system i "Internet of Things" är otroligt enkelt med WAGOs IoT Box. Det kompletta systemet är klart för omedelbar användning och erbjuder alla funktioner som krävs för digitalisering från signalinsamling till molnuppkoppling. IoT-boxen designades som en plug-and-play-enhet – ingen hårdvaruteknik behövs. Insamlad data överförs till önskad IoT-applikation med bara några få parameterinställningar. Hårdvaran inkluderar en styrenhet med eget kommunikationsgränssnitt, I/O-moduler med analoga och digitala in-/utgångar, en 3-fas effektmätningsmodul och en 24 V strömförsörjningsenhet.

Beroende på applikation kan ytterligare I/O-moduler läggas till senare för att anpassa systemet till specifika krav. Ytterligare alternativ inkluderar en protokollport till olika fältbuss- och kontrollprotokoll eller utvärdering och förbearbetning av data med PLC-funktionalitet och/eller applikationer under Linux®, inklusive Docker.

Dina fördelar:

  • Redo att använda
  • Hårdvara/mjukvara expanderbar och kundspecifik anpassningsbar
  • Flexibel anslutning via ETHERNET, WLAN eller mobilnätverk

Pålitlig, flexibel, säker

Anslut maskiner, system och fastigheter

Framtidens företag kommer vara uppkopplade på ett sätt som vi inte sett historiskt. Allt som inte är kopplat till IT-systemet måste kopplas förr eller senare anslutas. Det gäller speciellt produktionen. Många företag är inte redo för detta – och deras maskiner och system kan till sin natur inte överföra data. Här kommer WAGO IoT Box in i bilden.

IoT Box är en helt färdig lösning, som kan dockas till befintliga maskiner retroaktivt, utan att behöva avbryta produktionsprocessen. Tack vare den öppna automationstekniken är IoT-boxen universell och idealisk för bland annat mätning av ström, spänning, produktionscykler och systemstatus.

Det finns olika alternativ för anslutning till företagets IT-infrastruktur: Ethernet- eller WLAN-anslutning, eller helt platsoberoende åtkomst via det mobila kommunikationsnätverket. Den nödvändiga säkerheten tillhandahålls inte bara av separationen mellan IT- och OT-nätverken, utan också av ytterligare åtgärder som TLS-kryptering och VPN-tunnling, som är inbyggda direkt i PFC-kontrollerna.

Intervju

» VI HAR DIGITALISERAT VÅR PRODUKTION OCH DELAR NU VÅR ERFARENHET MED VÅRA KUNDER. MED VÅR WAGO IOT BOX KAN DU OCKSÅ UTNYTTJA FÖRDELARNA MED INDUSTRI 4.0. «

Jürgen Pfeifer | Affärsutveckling | IoT & Cloud Partner Manager

WAGO Cloud

Med WAGO Cloud kan du samla in och analysera data från olika maskiner och system centralt. Dessutom kan du hantera och övervaka alla WAGO-kontroller, inklusive dina data och applikationer. Med enkla, användarvänliga funktioner utvecklades WAGO Cloud så att människor kan använda det utan att behöva omfattande IT-erfarenhet.

WAGO produktsortiment

REDO FÖR VAD SOM HELST KOMMER

Moln

Anslut den verkliga automationsvärlden till den digitala världen av IoT enkelt och säkert.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg