[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Ämnen

Service och underhåll med transparens

Vem tänker på service och underhåll vid användning av processteknologisystem? Analoga signalomvandlare och isolationsförstärkare är väl etablerade inom processtekniken. Förutom galvanisk isolering möjliggör de enkel och ekonomisk anpassning av mättekniksignaler för vidare bearbetning på styrnivå. Efter en betydande minskning av storleken till en 6 mm installationsbredd och användning av DIP-omkopplare är det emellertid hög tid för ytterligare innovationer i dess konfiguration. Varför inte överväga en monterbar skärm, PC-programvara eller en smartphone-app? Dessa kan betydligt stödja idrifttagande, service och underhåll av systemtekniken.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, med huvudkontor i Minden, accepterade denna utmaning och utformade flera konfigurationer för JUMPFLEX®857 och 2857-serien som ger en mängd fördelar, inklusive hög flexibilitet för processtekniken. Förutom de nuvarande marknadskraven betraktade WAGOs idéer framtida användningsområden.

Signalomvandlare och isolationsförstärkare från WAGO:
 

JUMPFLEX® produktsortiment:

  • Bygling över hela intervallet för enheter i både 857- och 2857-serien
  • Konfigurationsalternativ som är enkla att använda
  • Löstagbar kapacitiv pekskärm för konfiguration (endast 2857-serien)
  • Säkerhetsisolering enligt DIN EN 61140
  • Elektrisk isolering enligt DIN EN 61010-1
  • Brett temperaturområde: -25−+70 °C (-13−+158 °F)

Klassikern: Programvara för PC

Interfacekonfigurationsprogrammet är tillgängligt för att parametrera och konfigurera båda JUMPFLEX®-ledningarna. Eftersom programvaran är baserad på en enkel kontorsapplikation ställer den inte höga krav på hårdvaran. Efter anslutning av signalomvandlaren via WAGO USB-servicekabeln utförs automatiskt moduligenkänning. Den mödosamma sökningen efter de anslutna komponenterna i omfattande produktlistor är en sak från det förflutna. Konfiguration och idrifttagning stöds i sådan utsträckning att monteringstider under den första installationen också reduceras. På grund av visualisering av processvärdena erbjuder programvaran en signifikant fördel vid jämförelse av mätdata för service. Ingångs- och utgångsdata från signalomvandlingen registreras och lagras tillsammans med den tilldelade installationsplatsen och namnet på systemdelen, vilket ger ett viktigt bidrag till systemdokumentation och rapportering.

Sätt parametrar enkelt och trådlöst

På fältet finns ofta inget utrymme på plats vid kontrollskåpet för att säkert placera en bärbar dator, vilket innebär ytterligare en utmaning för teknikern. Detta ledde till idén att utveckla ett trådlöst alternativ. WAGOs pluggbara Bluetooth®-adaptrar användes redan inom WAGO-I/O-SYSTEMET. Så deras användning utökades till att omfatta JUMPFLEX®®-familjerna. Kommunikation med den bärbara datorn sker via Bluetooth® genom att ansluta adaptern till serviceporten i 857 eller 2857-seriens signalomvandlare. Interfacekonfigurationsprogrammet kan sedan användas utan begränsningar. Om signalomvandlaren är installerad i svåra åtkomstpunkter och USB-servicekabeln är för kort, kan teknikern enkelt sätta in WAGO Bluetooth®-adaptern i serviceporten och sedan arbeta bekvämt en kort bit bort.

Produkter

Signalomvandlare och isolationsförstärkare

Säker, felfri signalöverföring över hela världen: WAGOs signalomvandlare och isolationsförstärkare står bakom säkerhet med absolut tillförlitlighet.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

Service To Go!

WAGOs nya JUMPFLEX® ToGo-app fungerar också trådlöst via Bluetooth®. Konfigurering av 857- och 2857-seriens signalomvandlare kan enkelt utföras via smartphone eller en Android-surfplatta med den här kostnadsfria appen. Ingångs- och utgångsparametrar kan bearbetas och konfigurationsdata eller faktiska uppmätta värden kan grafiskt visas med fingertopparna. WAGOs Bluetooth®-adapter etablerar kommunikation mellan signalomvandlaren och den mobila slutanvändarenheten. Även om det är progressivt med smartphones och surfplattor, är det också strängt förbjudet i många processkontrollapplikationer. Därför har WAGO utvecklat en monterbar konfigurationsdisplay för 2857-serien.

Konfigurationsdisplay i fickformat

Användare kan spela in mätdata från signalomvandlarna och isolationsförstärkarna med hjälp av den avtagbara displayen för att avsevärt minska service- och idrifttagningstiderna. Eftersom displayen passar alla typer av enheter inom 2857-serien är inköpskostnaderna hanterbara. Samtidigt förblir den lilla designen och enhetliga driften oumbärlig för tekniker som arbetar med processtyrningssystem – en allroundtalang i fickformat.

Flexibel och enkel att använda

JUMPFLEX® 2857-serien erbjuder ytterligare fördelar för installation, underhåll och service av processkontrollapplikationer. För snabb installation kan byglar användas i stället för diskret ledning. Samtidigt kan fältanslutningarna anslutas, vilket blir en stor fördel vid service eller när sensorn byts ut. En ytterligare säkerhetsaspekt genomfördes genom förseglingsalternativet, vilket förhindrar felaktiga ändringar på signalomvandlaren. Om förändringar uppstår kommer de att upptäckas snabbt. Med 857 och 2857-serien JUMPFLEX® isolationsförstärkare och signalomvandlare maximerar WAGO flexibilitet och användbarhet för idrifttagning, underhåll och service via avancerade funktioner och fritt valbara konfigurationsalternativ.

Författare: Kay Miller

WAGO på arbetet

Kundapplikationer i processteknik

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

Kundapplikation

Automation för pipelines

Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
Kundapplikation

Kontrollerade vatten- och avloppsreningssystem

Behovsbaserad kontroll sparar el, sänker kvävekoncentrationen och ökar driftsäkerheten. Möjligt med WAGO-teknik.

process_referenz_ortner_explosionsschutz_klaeranlage_becken_filter_2000x1500.jpg
Kundapplikation

Automatiserade övervakningsnivåer

För att använda Förmitztal-dammen mäter HOF-vattenverket många vattennivåer. För dammens säkerhet används WAGO-teknik.

process_landschaft_windkraftanlagen_see_felder_2000x1500.jpg
Din WAGO kontaktperson

Mer information

Rekommenderad läsning

Mer från processteknikområdet

Ex skydd, modulär processautomatisering och Process 4.0 - Läs mer om nuvarande utveckling och utmaningar inom branschen.

Energy Management

Identifiera och utnyttja potential

Att spara energi är bra för miljön och för företag. Att genomföra rätt analys och ta rätt steg kan leda till en hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg
Modulär processautomation

Processautomation för framtiden

Anpassningsbara produktionsprocesser är nyckeln till flexibilitet, effektivitet och storlek 1. Med WAGO kan produktionsmoduler kombineras på ett anpassat och tillverkaroberoende sätt.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Explosionsskydd

Kunskap som hjälper till

Människor, miljö och processer: Explosionsskydd är viktigt och kräver en erfaren partner som kan ge dig ett effektivt råd. WAGO är där för dig.

process_produktionshalle_motor_fertigung_autos_2000x1500.jpg
Marint

Marin och offshore

Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marint
Energi

Energiteknik

Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energi