Nyheter

Upptäck höjdpunkterna i vår interconnection- och automatiseringsteknik och gränssnittselektronik.

Highlights

PUSH WIRE® Inline anslutningsklämma

Reparera trasiga kablar eller förläng ledningar enkelt? 2773-seriens PUSH WIRE® Inline skarvklämma hjälper dig att uppnå detta. Den kan ansluta ledare från 0,75 till 4 mm² i mycket trånga utrymmen - inga verktyg behövs. Skala helt enkelt ledaren och tryck in den i klämman utan verktyg - ledaren är snabbt och säkert ansluten.

WAGO App

Den dagliga digitala hjälpredan för elektriker

Dynamisk och statisk lasthantering: Optimalt utnyttjande av laddningsinfrastruktur

Skräddarsydd men kostnadseffektiv - detta är huvudattributet för WAGO Application Load Management mjukvarulösning. Den möjliggör intelligent, hållbar EV-laddning med kontinuerlig effektjustering och utnyttjande av all tillgänglig kapacitet. Den har också maximal skalbarhet och kompatibilitet med standardväggboxar och laddstationer från många tillverkare.

MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

WAGO Building Ecosystem

WAGO utökar sitt modulära fastighetsautomationssystem, som består av ingenjörsprogramvara, applikationslösningar och automationshårdvara, för att inkludera en fullskalig hanterings- och styrenhet och integrera den i det nya WAGO Building Ecosystem. Framför allt drar fastighetsoperatörer nytta av den nya fastighetsförvaltningen, energiförvaltningen och miljörapporteringen.

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

Elektriska anslutningar

Verktygsfri enhetsanslutning för högspänningar

MCS MIDI HV PCB-kontaktdon, 7,5 mm stiftavstånd, UL-godkänd, för upp till 600 V

Kabel-till-Kabel-anslutningar med MCS MAXI 16 nu tillgänglig i en 1-polig variant

MCS MAXI 16 pluggbar PCB-kontakt (832-serien) finns nu i en kabel-till-kabel-variant för enpoliga applikationer.

Dubbla 16-poliga för bredare signalbehandling

En kompakt tvåvånings hankontakt finns för MCS MINI-kontakten med armar. Den nya versionen av en 32-polig tvåvånings hankontakt för MCS MINI med armar gör att I/O-signaler kan integreras i enhetsfronter i en kompakt design.

Större säkerhet och flexibilitet på PCB

En mängd nya tillbehör ansluts till MCS MINI PCB-kontakterna med armar.

WAGO Configurator Smart Designer: Större konfigurationsbekvämlighet

WAGO Configurator Smart Designer har släppt nya funktioner för att förbättra användbarheten och öka processeffektiviteten. Dessa förbättringar inkluderar införandet av färgval, expanderande prisberäkning för WAGOs miniatyrradplintar, skifte av tillbehör till sidolisten och tillägg av nya funktioner för projektledning.

MM-428791_website_update-Smart-Designer-Update_022023_2000x1125.jpg

Kompakt design sparar utrymme

De nya trevåningsplintarna kompletterar WAGO TOPJOB® S radplintar med tryckknappar och rundar av nedåt med sitt nominella tvärsnitt från 1 mm² till max. 1,5 mm². De finns med eller utan tryckknappar och erbjuder en smal, kompakt design. Istället för horisontell konstruktion används en vertikal design för att spara utrymme.

MM-428793_website-update_dreistocklemmen_2000x1125.jpg

Snabb, säker montering av detektorer och sensorer på Mineral Fiberboard

WAGOs WINSTA® pluggbara anslutningssystem används främst i byggnader med undertak eller hålväggar. WAGO erbjuder nu en lämplig monteringsplatta för att montera detektorer och sensorer säkert och integrera dem i systemet snabbt och effektivt. Denna platta kommer fabriksutrustad med ett lämpligt gränssnitt för 2-poliga WINSTA® MIDI-seriekontakter. Kontakterna och socklarna kan enkelt säkras via snäppram. Monteringsplattans stora hålprofil möjliggör enkel montering av enhetens bottenplatta. Samtidigt ökar monteringsplattan också styrka och stabilitet.

Gelbox Protects Connectors from Moisture

The WAGO Gelbox is a small, compact box filled with silicone-free gel. The Gelbox is available in nine sizes and provides IPX8 moisture protection for WAGO’s 2273 Series PUSH WIRE® Connectors for Junction Boxes, as well as WAGO’s 221 Series Splicing Connectors and Inline Splicing Connectors with levers.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

Interfaceelektronik

NY

1-kanals elektroniska effektbrytare

Våra enkanals ECB ger användarna maximal flexibilitet, både i antalet nödvändiga kanaler och i valet av ECB:s individuella funktionella egenskaper.

Åtta olika ECB med en kanal är tillgängliga för val. Kanalbredden på bara 6 mm minimerar också det utrymme som krävs.

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x1125 (1).jpg

NY

WAGO strömförsörjning ECO 2 finns i 1- och 3-fasversioner

WAGOs Eco 2-familj av nätaggregat är den idealiska lösningen för applikationer där robusta, ekonomiska, högpresterande nätaggregat krävs men grundläggande funktionalitet räcker. Med upp till 95 % effektivitet är denna serie bland de mest effektiva på marknaden.

NY

Ny Modbus TCP-modul för direkt ETHERNET-anslutning

Den nya Modbus TCP-modulen möjliggör direkt anslutning av våra MID-energimätare utan extra kabeldragning, vilket ger den perfekta utvidgningen till standard Modbus RTU-gränssnittet.

MM-306824_por_0879-9000_000_pef2_xx_2000x1125 (1).jpg

NY

Produktexpansion av WAGO Pro 2 Redundancy Power Supply

För att garantera maximal systemtillgänglighet måste ström under alla omständigheter vara tillgänglig för motsvarande systemdelar. Våra WAGO Pro 2-strömförsörjningsenheter med integrerad MOSFET-funktionalitet låter dig konfigurera redundanta strömförsörjningssystem, som också kan övervakas kontinuerligt via kommunikationsmoduler. Modbus TCP, Modbus RTU, IO-Link och EtherNet/IPTM finns som protokoll för kommunikation med överordnade styrsystem.

NY

Framtiden för DC-kretsskydd

WAGOs nya ECB för 24 VDC, med 4 och 8 kanaler, används i alla branscher med sensorer och ställdon och andra elektriska laster i 24 VDC-intervallet. Dessa inkluderar process- och tillverkningsindustrin, bilproduktion och energiteknik. Med en bredd på 32 mm är de kompakta flerkanalsmodulerna de smalaste ECB som finns på marknaden.

WAGO Strömförsörjning BASE

WAGO strömförsörjning BASE med den branschbeprövade Push-in CAGE CLAMP®-strömförsörjningen ger väsentlig funktionalitet under drift och utmärker sig för dess kostnadseffektivitet. De nya enheterna erbjuder snabba, pålitliga och verktygsfria anslutningar, tillsammans med god effektivitet.

Fördelar för dig:

  • Kompakt design med hållbart metallhölje
  • Anslutning framifrån med Push-in CAGE CLAMP® anslutningsteknik
  • Brett drifttemperaturområde från -30 °C till +70 °C
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Automationsteknologi

WAGO Navigator: Kontrollcentret för alla WAGO Engineering Apps

Inte bara uppdaterad, utan också allt i översikt - med WAGO Navigator kan användare hitta allt som är viktigt för WAGOs tekniska appar på ett ställe. Tack vare en uppdatering har WAGO Navigators nya utseende nu ett användargränssnitt som fungerar som utgångspunkt för användning av alla installerade WAGO-program.

Kraftfull och flexibel för medelstora till stora applikationer: PFC300

PFC300 är designad för krävande applikationer i maskin-, process- och fastighetsmiljöer. Den är utrustad med 2 GB RAM och en 64-bitars processor och ger hög prestanda och tillförlitlighet för storskaliga operationer.

  • Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-1) på ett Linux® operativsystem
  • Omfattande säkerhetsfunktioner
  • Dual-core processor
  • USB-C service port

Upplev ett holistiskt ekosystem med operativsystemet ctrlX

Flexibilitet och öppenhet är viktiga drivkrafter för automation. Det är därför WAGO värdesätter starka partnerskap - framgångsrik utveckling av Industry 4.0-lösningar kan endast uppnås genom samarbete.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

WAGO Edge Controller 400

Kraven på moderna automationssystem ökar stadigt: Mer och mer beräkningskraft behövs direkt i fältet för optimal dataanvändning. WAGO erbjuder lösningar med Edge Controller 400, som är skräddarsydd för den Linux®-baserade, realtids-kompatibla CTRLx OS-tekniken. Enheterna kräver lite utrymme, kan enkelt integreras i befintliga system och processapplikationer direkt på maskinen. Med hjälp av ctrlX app-teknik kan Edge Controller 400 anpassas flexibelt till den specifika uppgiften.


Dina fördelar:

  • Styrning och databehandling i en enhet
  • Med ctrlX OS - det Linux®-baserade operativsystemet
  • IoT-klar tack vare MQTT och OPC UA
  • Omfattande erbjudanden för CtrlX-appar

Framtidssäker CODESYS V3-programmering med WAGO Basic Controller 100

WAGOs Basic Controller 100 gör teknik med CODESYS V3 möjlig. Detta möjliggör 750-seriens kompakta controllers, som främst är konstruerade för små till medelstora automationsapplikationer, för att arbeta med den senaste versionen av IEC 61131-3 utvecklingsverktyg.

_platzhalterbild_2000x1125.jpg

En integrerad strategi för projektteknik

Med ingenjörsmjukvara som är skräddarsydd för fastighetsautomation kan du skapa lösningar genom hela din fastighets livscykel med ett effektivt, integrerat tillvägagångssätt. Du har möjlighet att sätta upp alla dina projekt på ett webbgränssnitt.

Integrering av analoga signaler via IO-Link

Den nya analoga IO-Link omvandlaren för WAGO I/O System Field ger en enkel, kompakt lösning för att enkelt införliva konventionella analoga sensorer och ställdon i ett IO-Link system. Detta gör det också möjligt att integrera eftermonteringsprojekt i digital kommunikation. IO-Link inspelningar och utgångar analoga signaler tillförlitligt. Den nya analoga IO-Link omvandlaren erbjuder kunderna ett kostnadseffektivt alternativ för analog värdeöverföring med immunitet mot störningar. Omvandlaren kan konfigureras via IO-Link . På varianter utrustade med displayer kan parametrarna också ställas in direkt på enheten. En kompakt design, IP67-skydd och ett högt driftstemperaturområde gör Analog IO-Link omvandlare (U, I, RTD) idealisk för automation utan styrskåp.

Lösningar

Centraliserad, platsoberoende belysningsdrift och övervakning

Fler och fler användare kräver möjlighet att övervaka och hantera belysning av enskilda byggnader eller distribuerade fastigheter från en central plats. Den nya versionen 2.1 av WAGO Lighting Management erbjuder den idealiska lösningen. Bekväm molnanslutning möjliggör åtkomst till utrustningsdata när som helst, från var som helst i världen. Förutom WAGO Cloud och WAGO Cloud Building Operation and Control stöds andra molnapplikationer, såsom Azure, AWS, IBM, SAP och inbyggd MQTT. Eftersom applikationen också stöder multi-cloud-anslutning kan data tillhandahållas till två molnsystem samtidigt och parallellt, vilket gör att användare kan implementera olika uppgifter i lämplig molnapplikation. Dessutom stöder WAGO Lighting Management nu OPC UA för att tillhandahålla data till system på högre nivå för vidare bearbetning och utvärdering. Detta gör all utrustningsinformation tillgänglig när som helst, från var som helst i världen, via molnanslutningen och OPC UA-gränssnittet.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Upptäck produkter

Ännu fler höjdpunkter

Upptäck fler nya innovativa produkter från WAGO.

Anslutningsteknik

WAGO TOPJOB® S Dubbeldäckade anslutningsblock för enkel ingång av vertikal ledare

WAGOs TOPJOB® S radplintar har ett långvarigt rykte för att säkerställa säker, underhållsfri systemdrift i en mängd olika industriella applikationer och fastighetsinstallationer.

Elektriska anslutningar
Elektroniskt gränssnitt

För ekonomisk effekt: ECO strömförsörjning

Med de nya Eco Power Supplies (artikelnummer 787-2742 och 787-2744) erbjuder WAGO en serie ekonomiska nätaggregat för standard 24 VDC-applikationer för DIN-skena montering.

Interfaceelektronik
Automationsteknologi

En helhetssyn: från fältnivån upp till molnet

Allt från en enda källa: Förutom IoT-kontrollerna PFC100 och PFC200 utökar WAGO sin digitala prestandaportfölj med det nya WAGO Cloud.

cloud-2000x2000px.jpg
Automationsteknologi
Din WAGO kontaktperson

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Läs mer

Produkter

Upptäck WAGO-produkter

Genom ständiga förbättringar, en innovativ anda, mod, uthållighet och våra ingenjörers uppfinningsrikedom har vi hjälpt till att åstadkomma systematiska förändringar runt om i världen – en process som på intet sätt är komplett. Och med nya produkter bevisar WAGO sin förmåga att uppnå detta om och om igen!

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg
Produkter