MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

OT och IT - Appar för flexibla industriella IoT-applikationer

Lyssna nu: Våra podcasts om IoT

De tre pelarna i IT- och OT-hantering

I ett webbinarium med SoftingIndustrial och Jürgen Pfeifer (WAGO) lär du dig om mjukvaru- och hårdvarulösningar som gör framgångsrika maskin- och systemanslutningar och edge computing enkla.

Videospråk: engelska

Från sensorn till molnet: med våra produkter och lösningar

Våra produkter och tjänster för industriell IoT

Maskinvara

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2) (1).png

WAGO IoT Box

WAGO IoT Box möjliggör sömlöst nätverk mellan företag och produktionsmiljöer. Som en färdig lösning digitaliserar den maskiner och system, även som eftermontering.

WAGO Edge Devices

WAGO Edge Controllers och Edge Computers bearbetar maskin- och systemdata direkt i fält, vilket eliminerar behovet av en molnlösning.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Controllers

Stora som små styrsystem måste vara kostnadseffektiva. WAGO har rätt controller för varje jobb och krav.

Programvara

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Plattform

WAGO Solutions Platform tillhandahåller en omfattande svit av applikationer för övervakning, visualisering och styrning av system inom bygg-, industri- och energisektorn. Varje applikation är 100 % användarvänlig och intuitiv att använda.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Optimering av maskiner och system kräver en djup förståelse för processer, noggrann kvantifiering och sömlös integrering av resultat. WAGO Analytics effektiviserar denna process från datainsamling till analys.

Starka partnerskap och kommunikation om IoT

IoT Partner Nätverk

WAGO IoT partnernätverk kombinerar olika funktioner i ett ekosystem och skapar tillsammans end-to-end kundlösningar. Våra WAGO IoT-partners kompletterar våra WAGO Cloud, molnuppkoppling, IoT-gateways och controllers. Denna kompatibilitet gör att vi alltid kan tillhandahålla en lösning som uppfyller ditt projekts krav.

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

WAGO öppen källkodscommunity

Anslut med utvecklare av öppen källkod runt om i världen för att lösa dina utmaningar inom industriell automation och digital transformation. Registrera dig gratis och börja idag!

Tidigare IoT-projekt

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

Nyckeln till större hållbarhet och effektivitet ligger i nätverkande

Från den hållbara tvättvägen till det industriella Internet of Things - lär dig mer om vad IoT och en tvättväg har att göra med varandra i denna kundapplikation.

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

IIoT för vattenresurshantering

WAGO och Endress+Hausers digitaliseringsprojekt sträcker sig från Kanada, till Mexiko, till Sydamerika och Australien, och integrerar fjärrsignaler i centrala IT-strukturer. Ett av dessa utmanande projekt genomfördes på tröskeln till Tysklands Odenwald-region.

Linde har utvecklat ett luftsepareringssystem som tillåter extremt flexibel drift efter situationen på elmarknaden. För att förhindra att denna innovativa driftmetod orsakar ökade belastningar eller effektivitetsförluster i systemet, har Linde satt upp ett sofistikerat molnbaserat övervakningssystem.

WAGO-produkter används över hela världen i fabriker, fartyg, järnvägsnät och kraftnät – från öknen till tundran. De måste ofta stå emot betydande motgångar: damm, smuts och stötar, samt brännande sol, isande vindar och tropisk fuktighet.

Det är sällsynt att hitta system i produktionsanläggningar som kombinerar IT, processteknik och logistik smidigt. Ett projekt av WAGO och TTS Automation visar exakt hur detta kan lyckas genom att tillhandahålla en öppen kontroll- och protokollmiljö.

Med sin IoT Box har Liebherr tänkt ut en infrastruktur som får mervärde för många applikationsområden från produktionsdata. Kärnan är en WAGO PFC200 Controller, som möjliggör anslutning av alla system och maskiner för maximal flexibilitet.

Din kontaktperson på WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: