[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hemsida", "item": "https://www.wago.com/se" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Butiker och varuhus", "item": "https://www.wago.com/se/solution-shops-stores" } ] } [{"url":"/solution-shops-stores","name":"Butiker och varuhus","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Ämnen 2 augusti 2021

Den perfekta lösningen för butiker och affärer

Det finns många krav som återförsäljare måste uppfylla för att förbli konkurrenskraftiga. Kostnadseffektiv butiksdrift och hög tillgänglighet på den tekniska utrustningen hjälper dem att göra det.

Förutsättningar för kostnadseffektiv butiksdrift

  • Belysningsövervakning för visning av varor
  • Centraliserad modifiering av driftsparametrar
  • Separat insamling av energidata (t.ex. för shop-in-shop-koncept)
  • Realtidsinformation om fel- och underhållsmeddelanden

Byggnads- och fastighetsförvaltning

WAGO-lösningen för butiker och varuhus

Helt fokuserad på kärnverksamheten

Men hur kan återförsäljare hantera dessa tekniska utmaningar vid sidan av sin dagliga verksamhet? Det är där WAGO-lösningen för byggnads- och fastighetsförvaltning – en kombination av förprogrammerad applikationsprogramvara och en molnlösning – spelar in. Alla väsentliga komponenter för att registrera driftdata och systemstatus, datalagring och backup och visualisering lagras säkert i molnet. Detta möjliggör bekväm, platsoberoende, enhetsoberoende hantering av butiksplatser via ett modernt webbvisualiseringssystem – utan att behöva underhålla IT-infrastrukturunderhåll eller hantera administrativa systemuppgifter.

Enkel konfiguration – ingen programmering

Fördelarna med systemet blir tydliga redan vid driftsättningen Applikationen kan konfigureras via det intuitiva användargränssnittet utan någon speciell kunskap om programmeringsspråk eller ytterligare verktyg, enligt designprincipen "konfiguration istället för programmering." Alla relevanta funktioner ingår redan i applikationsmjukvaran, inklusive övervakning och larm. Har du flera identiska butiker som konfigurationen behöver överföras till? Inga problem: Med WAGO-lösningen är det enkelt att kopiera och skala.

Frihet för anpassade koncept

This pre-configured solution offers operators the certainty that all quality standards are met and that the equipment in their stores is set up to their requirements. At the same time, the system’s high degree of flexibility and scalability allows it to be adapted to different needs. This gives retailers all the freedom they need to implement custom concepts in their stores – and provide their customers with unforgettable shopping experiences.

Application Domains:

  • Gas stations, garage chains

  • Supermarkets, drugstores

  • Home improvement centers, non-food markets

  • Logistics centers

  • Outlet centers, clothing stores

{"container":false,"catalogVersion":"se-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBDQTUwIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000CA50","quote":"With the WAGO solution for building and property management, retailers can easily manage their stores via a modern user interface.","modifiedtime":"2026-01-07T01:13:42+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-10487_full_Euroshop_2020_Rothermel_2000x1500.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnelppOHhNakk0TWpjek56UTVNVGs1T0M4eU1EQXdYMDFOTFRFd05EZzNYMloxYkd4ZlJYVnliM05vYjNCZk1qQXlNRjlTYjNSb1pYSnRaV3hmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGE5ZmQ1Mzc0NmY3ZjRkNDAzYWU1ODZjZmFmOTgxY2M4MDM2YWMxNTVjOWJiNTYyNTBiNTY5MjllOGUxNzg1YTU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneFl5OHhNakk0TWpjek9EQTRNVGd5TWk4eE5qQXdYMDFOTFRFd05EZzNYMloxYkd4ZlJYVnliM05vYjNCZk1qQXlNRjlTYjNSb1pYSnRaV3hmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGM2Mzg5ZWJiNmQ4N2Q0ZWU5YmM1YzE0YmQyYzA0MjI2Nzc1MGRhOTRhNzRjNjY1ZWU1MDVlYzc1N2EzNGVkYzQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE1qSTRNamN6TnpZeU16QTNNQzh4TWpnd1gwMU5MVEV3TkRnM1gyWjFiR3hmUlhWeWIzTm9iM0JmTWpBeU1GOVNiM1JvWlhKdFpXeGZNakF3TUhneE5UQXdMbXB3Wnd8OTNiM2M3MWE3Mzc3MWMxZTVmMmQxZWYyMGMzMDc4MTlkZDA2YTAwYzk0OWMyMTQ4OGU5N2NjODcyNThhZGM2Nw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmd6T1M4eE1qSTRNamN6TnpZNE9EWXdOaTh4TURJMFgwMU5MVEV3TkRnM1gyWjFiR3hmUlhWeWIzTm9iM0JmTWpBeU1GOVNiM1JvWlhKdFpXeGZNakF3TUhneE5UQXdMbXB3Wnd8OWNjZTcxNDRlNzlhMGVlY2FmZTM0ODAzMDJjNzA1Y2YyMzMzN2VjZjRkY2U0NTE4NWU5ODg1ZGU3NGQwYzc0OQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd6TlM4eE1qSTRNamN6TnpjMU5ERTBNaTgzTmpoZlRVMHRNVEEwT0RkZlpuVnNiRjlGZFhKdmMyaHZjRjh5TURJd1gxSnZkR2hsY20xbGJGOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufDdhMTQxMDVlZGU4N2JkNDBiZjFmYjdlZjhiMzc0NjI0OGQxYjY5ZjAzZWQ1NTIwNzAzYmVkMWUyZTI3YjI1YTY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6TXk4eE1qSTRNamN6TnpneE9UWTNPQzgwT0RCZlRVMHRNVEEwT0RkZlpuVnNiRjlGZFhKdmMyaHZjRjh5TURJd1gxSnZkR2hsY20xbGJGOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufDE2MTFjNjEyYzJjYzNkMjNhNjY0ZTE2ZjhhNWRjYzlmNWUzMzE2NzMxNDk5ZDVkYWEzNGNlOGNiMWIwOWM0Yzk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZ3hZaTh4TWpJNE1qY3pPREF4TmpJNE5pOHlNREJmVFUwdE1UQTBPRGRmWm5Wc2JGOUZkWEp2YzJodmNGOHlNREl3WDFKdmRHaGxjbTFsYkY4eU1EQXdlREUxTURBdWFuQm58YzMyNmNmNWE2ZjNiM2M2NzUxM2I4MTIyYjdkMmRmNTJiODc5ODgxMDkxMjRhMWI0NzZhNDc1Y2ZlMzBhYzVhNQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1767748422508,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Stephan Rothermel, Business Development for Building at WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQkcxRSIsImNhdGFsb2dJZCI6InNlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-02-10T14:13:37+0000","actions":[],"parents":[]}

Fördelarna med ditt projekt

  • Configuring – not programming: Control and regulation functions can be created easily
  • Investeringssäkerhet och en hög grad av skalbarhet av helhetslösningen
  • Hierarkisk representation av fastigheterna
  • Utmärkt användbarhet och enkelhet: Användarvänlig drift, både lokal och fjärrstyrd
  • Energirapport: Genererings- och förbrukningssiffror för enskilda fastighetssystem eller över alla system, inklusive benchmarking över alla butiksgrenar
  • Inhämtning av felmeddelanden, till exempel för värmegeneratorer (värme, fjärrvärme)
  • Populärt: Stöd för att bedöma användarklagomål Operatörer kan nätverka olika tekniska system med WAGO Cloud
  • Roll-out: Enkel multiplikation av butiksgrenar
  • Multimolnlösningar: Samtidig anslutning av flera molnlösningar till AWS och SAP, IBM, WAGO Cloud mm.
  • Centralt användar- och rollkoncept: definierat koncept för grupper för tillgång till individuella fastighetssystem

WAGO Bygg- och fastighetsförvaltning

En översikt över lösningen

Mer information