WAGO på arbetet

Utforska branschens största ämnen och våra lösningar för idag ochimorgon. Ta reda på mer om de olikaapplikationsområden för våra produkter här.

WDP_116_Vorsicht explosiv_iStock_000056636014_Large.jpg

Explosionsskydd för människor och maskiner

Explosionsskyddet har sitt ursprung i gruvdrift. Blandningar av metan och luft som uppstår vid kolbrytning och är explosiva i ett visst förhållande hanterades med kontrollerade explosioner fram till seklets andra hälft. Hur fungerar det nu?

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1125.jpg

Väl utrustad för farliga områden

Tankfartyg på flygplatser runt om i världen måste ta med sitt A-spel varje dag. Närmaste flygtider och strikta säkerhetsföreskrifter avgör den dagliga arbetsbelastningen för fordon och förare. Det brasilianska företaget Rucker är specialiserat på att utrusta tankbilar med flygplan och har precis avslutat ett stort projekt för Infraero, Brasiliens nationella flygbolag.

process_referenz_pumpstationen_land_bohrung_oel_schnee_xtr_2000x1125.jpg

Extremt pålitlig även under extrema förhållanden

Oavsett om de omges av is, öken eller hav, måste komponenter på pumpstationer för olje- och gasproduktion uthärda de hårdaste förhållandena i decennier i taget. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR har specialdesignats för dessa miljöer.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1125.jpg

Säker under jord

Elektricitet är en möjlig antändningskälla som medför enorma risker vid underjordisk kolbrytning: Även en liten gnista kan antända en explosion. Tillverkare av maskiner för användning under jord måste därför se till att det inte finns några antändningsrisker i deras system. Det är därför Hazemag & EPR förlitar sig på kontroller och andra produkter från WAGO.

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

Produkter för explosionsskydd

Vår flexibla produktlinje för explosionsskydd kan kombineras säkert, ekonomiskt och i en storlek som är skräddarsydd för din applikation – och den gör det med ett enhetligt system som täcker allt från icke-Ex-områden till Ex-områden och i den totala produktionen. WAGO erbjuder också precis vad planerare och systemintegratörer vill ha för speciallösningar.

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: