icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Zonindelning enligt ATEX och NEC500

Beroende på vilken typ av material som uppstår, är farliga platser inte lika riskfyllda. Frekvensen och varaktigheten av ett av dessa ämnen ger upphov till olika skyddskrav för driftutrustning.


Enligt CENELEC och IEC är farliga platser i Europa uppdelade i sex olika riskzoner. Ju högre sannolikheten är att en potentiellt explosiv atmosfär uppstår, desto strängare krav på driftsutrustning för att förhindra till exempel uppkomst av gnistor eller heta ytor.

WAGO inom explosionsskydd

Principer för explosionsskydd

Allt som är värt att veta om Ex-skydd i överblick.

Enhetskategorier och grupper

Vilka resurser som är tillåtna för användning i en zon kan härledas från den specifika arbetsutrustningen och bero på zonallokering. För att ange vilken zonspecifik driftsutrustning som kan användas är enhetsgruppen och kategorin relevanta. Explosionsskyddsområdet där operativsystemet kan användas är definierat baserat på temperaturklasser och explosionsgrupper.

Zonindelningar i Nordamerika

I Nordamerika tillämpas ett annat klassificeringssystem baserat på standarderna NEC 500 och NEC 505. Här uppdelas brandfarliga ämnen i tre klasser (klasserna I till III). Explosiva gaser, ångor och dimma i klass I är indelade i gasgrupperna A, B, C och D; brandfarligt damm av klass II i grupperna E, F och G.

Beroende på frekvensen eller varaktigheten av förekomsten av dessa material är de farliga platserna uppdelade i så kallade divisioner. Division 1 motsvarar zonerna 0 och 1 och division 2 zon 2. Utöver divisionen av explosionsområdena differentieras också konstruktionen av driftsutrustning och installationen av elsystemen.

Läs mer här

Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Allt du behöver veta om ATEX, Ex-zoner, tändskyddskategorier etc.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Direktiv, standarder och regler

Krav på elektrisk utrustning för farliga platser är flerskiktiga: Nationella och internationella benämningar, riktlinjer och standarder måste följas för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi ger dig en översikt över de viktigaste reglerna och rekommendationerna, såsom ATEX-direktivet.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Enhetsgrupper

Liksom enheterna är gaser, ångor och damm uppdelade i olika grupper enligt deras egenskaper. Denna indelningen förenklar rätt val av enheter för olika gaser, ångor och damm.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Ex-skyddsåtgärder

Vem behöver explosionsskydd? För vem gäller explosionsskydd? Vad måste noteras här? Och vad är ett konstruktivt explosionsskydd? WAGO har sammanställt svar på de viktigaste frågorna för dig.

WAGO-produkter för explosionsskydd

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Redo för Ex-område

Automation under skadliga miljöförhållanden? WAGOs produkter och lösningar är gjorda för detta.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Inklusive explosionsskydd

Godkänd för Ex-området: WAGO-produkter bildar säkra anslutningar även under de mest extrema förhållandena

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar: Explosionsskydd

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Säker påfyllning av explosiva substanser

Feige FILLING GmbH är en ledande tillverkare av fyllnadsmaskiner för friflytande produkter. Den designar Ex-lösningar för ATEX kategori 1 med WAGO-teknik.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

Modern tunnelkonstruktion

Föroreningar, vibrationer, värme: Som regulator för deras blandade lastsystem valde Demostene + Partner AG en WAGO-lösning som klarar allt.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg

Säker under jord

Vid bituminös kolbrytning är endast utrustning utan tändningsfara tillåtet. Därför förlitar sig HAZEMAG & EPR på WAGO Controllers.

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: