Ekolojik elektrik santrali operatörleri, en ucuz kilovat saat için şiddetle rekabet etmekte olup sistemlerini monte ederken verimliliğe ve düşük maliyetlere dikkat etmek durumundadır. Gerektiğinde uzaktan azaltma regülasyonu için belirli büyüklükteki sistemleri, şebeke operatörünün kontrol sistemine bağlamaları da gerekmektedir. Bu, telekontrol iletişimi gerektirir.
Elektrik üreticileri ile şebeke operatörleri arasında iletişim sağlamak için fotovoltaik elektrik santralleri operatörleri, telekontrol protokollerine dönmektedir. WAGO Kontrolörleri, IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Sunucu/İstemci), MODBUS, DNP3 standartlarını baz alarak kullanıcılar için standart ve kullanımı kolay bir arayüz sağlar. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:
Güneş enerjisi dalgalanır ve regüle edilmelidir.
Bir fotovoltaik sistemini monte ederken basit kurulum belirleyicidir. WAGO ikisini de sağlar: Kapsamlı TOPJOB® S Ray Klemensler ile fotovoltaik hatları güvenilir ve kalıcı bir şekilde bağlanır. Yüksek gerilim dirençli ayırma ve sigortalı klemensler, fotovoltaik jeneratörleri inverterlerden güvenli bir şekilde izole eder. Durdurma diyotları gibi ek çözümler, teklifi tamamlar.
WAGO, güneş elektrik santrallerinin kurulumunu kolaylaştırır.
İnverter, fotovoltaik sistemin kalbidir. Güneş modüllerinden gelen doğru akımı, daha sonra elektrik şebekesine beslenen alternatif akıma dönüştürür. Cihazlar, %99'a varan verimlilikle çok az kayba neden olur. Başka bir ifade ile: Dönüştürme sırasında DC gücün sadece yüzde biri kaybolur. Bir inverterin dayanıklılığı ve performansı, elektronik ve elektromekanik komponentleri ile belirlenir. Yıllar boyunca güvenilir bir şekilde çalışmak ve küçük alanlarda yüksek fonksiyonellik ve güvenlik sağlamalıdırlar. WAGO'nun yüksek akım PCB klemensleri bu gereklilikleri karşılarlar.
İnverter bağlantısı yapan güneş mühendisi
Rüzgar türbinlerinde modern elektronik kontroller bulunur. Merkezi eleman olan ana kontrolör, rüzgar takip sistemi ve kanat ayarlama sistemi gibi çevre kontrol elemanları ile sürekli irtibat halindedir. Bu irtibat, münferit sistem parametrelerini değiştirerek her türlü havada ideal işletim sağlar. Türbinlerin elektrik şebekesine düzgün elektrik beslemesi, sistemin şebeke bağlantısının sürekli olarak izlenmesini gerektirir. Gerilim, akım ve frekans gibi şebeke değişkenleri, aşan tanımlı sınırlama değerlerine anında reaksiyon gösterilmesini sağlamak için kaydedilir ve kesintisiz şekilde santral kontrol sistemine gönderilir. WAGO rüzgar çiftliği yönetimini destekler ve şebeke operatörü, direkt pazarlamacı ve türbin operatörü ile sorunsuz iletişim sağlar. Bu, oyuncuların sisteme gecikme olmaksızın erişmelerine olanak tanır. WAGO-I/O-SYSTEM 750, rüzgar çiftliklerinin arıza emniyetli şekilde kontrol edilmelerini ve izlenmelerini sağlar. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:
Rüzgar Çiftliğinin Dibinde Trafo İstasyonu
Bir biyogaz tesisi, başlıca yenilenebilir ham maddeleri veya gübreyi fermente ederek biyogaz üretir. Çoğu durumda gaz doğrudan yerel kombine ısı ve elektrik (CHP) santrallerine beslenir ve ardından elektrik şebekesine beslenir. Bununla birlikte biyogaz işlenerek kolaylıkla biyometana dönüştürülmek suretiyle doğal gaz şebekesine beslenebilir veya dağıtık yerel ısıtma kullanımı için uzak CHP'lerde dönüştürülebilir. WAGO-I/O-SYSTEM tüm alanlarda kullanılır – ister ayrı ayrı proseslerin otomasyonunda, işleme tesislerinin kontrol edilmesinde, isterse de üretim santralini şebeke operatörünün veya kontrol enerjisi sağlayıcısının kontrol sistemine bağlamada. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:
Biyogaz tesisi fermente ediciler
Hidroelektrik santrallerinden elde edilen yenilenebilir enerji, küresel enerji iletiminin önemli bir parçasıdır. Hidroelektrik santrallerini ekonomik olarak işletmek için yüksek düzeyde otomasyon gerekir. Diğer uygulamaların yanı sıra WAGO çözümlerine, izleme ve elektrik santrali kontrolü için yüksek düzey SCADA sistemine bağlı türbin kontrollerinde rastlayabilirsiniz. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:
Alpler'de hidrolik santral
Okumanız Önerilir
Daha Fazla Güç Mühendisliği Uygulaması
İster dijitalleştirme, yenilenebilir enerji üretimi isterse de dağıtık sağlayıcıların entegrasyonu olsun – WAGO, modern enerji yönetiminde her zorluğa yönelik çözümler sunar.
Bu da İlginizi Çekebilir
Bugün ve Yarın için Konular ve Çözümler
Elektrik bağlantı ve otomasyon çözümlerimize talep, sadece enerji sektöründen gelmemektedir. En önemli alanlarımız, enerji yönetimi ve dijitalleştirmeyi içermektedir.