WAGO'nun Kuruluşu

2000-2009

Heyecan Verici Zamanlar

WAGO'nun ellinci yılı – WAGO ve ekonomi için heyecan verici zamanlar! 2001 yılında WAGO, 50. yıl dönümünü 2000'den fazla çalışan ve misafirle görkemli bir şekilde kutladı. Kutlama için bir başka neden de Mart 2003'te geldi: Spirent PLC'den hisselerin başarıyla geri alınması. WAGO bir kez daha %100 aile şirketi oldu; gurur verici bir an. Yaylı bağlantı teknolojisindeki ikinci devrim, nihayet Push-in CAGE CLAMP® özellikli yeni ray klemenslerinin geliştirilmesiyle geldi. Push-in CAGE CLAMP® kullanan TOPJOB® S Ray Klemensleri ile WAGO, mevcut yaylı bağlantı teknolojisini, özellikle de aktivasyon (çalıştırma) mekanizmasını geliştirdi. Bu yükseltme, kısa sürede pazar standardı haline gelecek başka bir teknolojiyi piyasaya sürdü. WAGO'nun kurum içi test laboratuvarının akreditasyonu, kapsamlı test yeteneklerini doğruladı.

MM-17597_decade_collages_2000.jpg

2000'li Yılların Ürün Gelişmeleri ve Olayları

  • 2001: WAGO Danimarka kuruldu

  • 2001: WAGO WINSTA® Takılabilir Bağlantı Sistemi

  • 2003: WAGO TOPJOB® S Ray Klemensleri

  • 2004: WAGO Finlandiya ve WAGO Meksika kuruldu

  • 2004: WAGO 222 Serisi – Tüm iletken tipleri için ekleme konnektörü

  • 2005: WAGO Brezilya, WAGO Norveç ve WAGO İsveç kuruldu

  • 2005: WAGO SPEEDWAY G/Ç Sistemi (IP67 uygulamaları için)

  • 2006: WAGO Macaristan kuruldu

  • 2006: WAGO Sinyal Dönüştürücüler ve Takılabilir Röle Modülleri

  • 2007: WAGO Rusya ve WAGO Türkiye kuruldu

  • 2009: WAGO Tayvan ve WAGO BAE kuruldu

2000'li Yıllardaki Dönüm Noktaları

2003: Şirket Hisselerinin Geri Alınması – WAGO Yeniden Aile Şirketi

Bowthorpe Holdings Ltd. (daha sonraki adıyla Spirent PLC) ile 39 yıllık karşılıklı fayda sağlayan ortaklığın ardından, 2002 yılı sonunda Spirent'in WAGO'daki tüm hisselerini geri alma fırsatı doğdu. Genel müdürler Wolfgang ve Sven Hohorst, bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğinden emindi. Ve böylece WAGO, Mart 2003'te yeniden %100 bir aile şirketi oldu. Çalışanların tepkisi: Ezici ve dokunaklı bir alkış. Gelecek için bir takdir anı ve önemli bir destek.

2003: Bağımsızlığa Doğru Adım

WAGO yeniden %100 bir aile şirketiydi; bağımsız ve esnekti. Birliktelik duygusunun yanı sıra, hisselerin geri alınması şirketi iç değerleri savunma ve kurum içi fikirleri tam anlamıyla uygulama konusunda özgür kıldı. Daha önce gerçekleştirilemeyen yatırımlar yapıldı, uluslararasılaşma sürdürüldü ve üretim lokasyonlarının seçimi iç vizyonları takip etti. Meksika, Norveç ve İsveç'te yeni iştirakler kuruldu ve kısa süre sonra diğer WAGO şubeleri bunları izledi. Aile şirketine dönüş başarılı oldu.

2003: Yeni Push-in CAGE CLAMP® ile TOPJOB® S Ray Klemensleri

1977'deki CAGE CLAMP® teknolojisinden sonra, yaylı bağlantı teknolojisindeki ikinci devrim 2003 yılında geldi: Push-in CAGE CLAMP®. WAGO, Push-in CAGE CLAMP® ile mevcut yaylı bağlantı teknolojisini özellikle aktivasyona odaklanarak geliştirdi. CAGE CLAMP® gibi bu da tüm iletken tipleri için evrensel bir bağlantıdır, ancak kullanıcı için büyük bir katma değer sunar: Tek damarlı iletkenler ve yüksüklü ince çok damarlı iletkenler, herhangi bir alete gerek duyulmadan sadece içeri itilerek sonlandırılabilir. Bu teknoloji, nihayetinde WAGO'nun faaliyet gösterdiği endüstri için bir model haline gelecektir.

2009: Test Laboratuvarının Akreditasyonu

Yaylı bağlantı teknolojisinin mucidi olarak WAGO, kendi deneyimlerini ulusal ve 1962'den itibaren uluslararası test şartnamelerine dahil etmiştir. WAGO'nun DIN, VDE ve IEC komisyonlarıyla olan kapsamlı iş birliği, yaylı bağlantılı ürünlerin dünya çapında onaylanmasını sağlamıştır. 2009 yılında, Alman Akreditasyon Kurumu (DAkkS), şirketin kendi test laboratuvarı için ISO IEC EN 17025 uyarınca akreditasyon vermiştir. Bu, WAGO'nun kalite gereksinimleri için özel bir takdirdir. Avantajı ise oldukça açıktır: Tanınmış laboratuvar sonuçları süreci hızlandırır, test süreçleri uyumlaştırma yoluyla daha şeffaf ve basit hale gelir ve süreçteki değişikliklere esnek yanıtlar verilmesi mümkün olur; bu da önemli bir zaman tasarrufu sağlar.

2009: WAGO Uygulama İçin Kaliteyi Garanti Ediyor

1951'den bu yana yaylı bağlantı teknolojisinde kazanılan deneyime dayanarak WAGO, öngörülen standart ölçüm değerlerini çok aşan kendi test standardını geliştirmiştir. WAGO ürünleri, ancak şirketin bu yüksek gereksinimlerini karşıladıklarında satışa sunulmaktadır. Bugün laboratuvarda 50'den fazla çalışan, bir ürünle ilgili tüm talepler karşılanana kadar geliştiricilerle aktif olarak iş birliği yapmaktadır. WAGO'nun laboratuvar müdürü de birçok IEC komisyonunda görev almakta ve uluslararası test gereksinimlerinin geliştirilmesine aktif olarak katılmaktadır. WAGO, uzun yıllardır hem kendi ürünlerinin maksimum kalitesini hem de sektörün gelişimini bu şekilde garanti altına almaktadır.

Geçmişten Günümüze

WAGO Tarihçesinde Diğer On Yılları Keşfedin

WAGO'nun Hikayesi Başlıyor

Küresel Pazara Hazır

Yaylı Bağlantı Teknolojisi Pazarı Fethediyor

The CAGE CLAMP® Devrimi

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Heyecan Verici Zamanlar

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO Geleceği Şekillendiriyor

Enerji Dönüşümüne Yön Vermek

Additional service offerings: