安裝接線端子台:節省時間和金錢
種類齊全的安裝接線端子台和連接器可供選擇,實現完美的電氣安裝:無論是在接線盒還是配電箱中,WAGO 安裝接線端子台和連接器都能為您的每項安裝作業提供理想的產品。借助我們的接線盒連接器等產品,單芯導線可直接插入,節省您的時間和金錢。
優勢:
- 快速和容易使用
- 適合每種接線應用的連接器
- 高佈線密度
- 控制櫃和接線盒中的佈線一目了然
- 免維護安裝
- 永久、安全的連接
種類齊全的安裝接線端子台和連接器可供選擇,實現完美的電氣安裝:無論是在接線盒還是配電箱中,WAGO 安裝接線端子台和連接器都能為您的每項安裝作業提供理想的產品。借助我們的接線盒連接器等產品,單芯導線可直接插入,節省您的時間和金錢。
優勢:
產品概覽
安裝接線端子台和連接器產品種類
WAGO 的照明連接器是單芯和細多芯導線之間的完美連接。由於符合 EN 60998 的獨立設備標準,WAGO 的照明連接器可用於幾乎所有家用應用和需要連接單芯導線和細多芯導線的類似樓宇安裝。
優勢:
從對講系統接線到電烤箱-使用 WAGO 導線連接器(221系列)可以快速、輕鬆地連接不同類型的導線。
優勢:
WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器
更簡單、更快、更安全:這些是 221 系列導線連接器的常見功能。我們重新考慮了這個產品,並開發出一種生物循環塑膠和再生塑膠的規格。這可以維持現有資源的流通,是邁向更永續產品的第一步。
優勢:
PUSH WIRE® 連接器
我們的產品線支援廣泛的導線截面積範圍:用於接線盒的 243 系列 MICRO PUSH WIRE® 連接器專為小線徑(例如: 低壓安裝)而設計。2273 可連接最大導線截面積為 2.5 mm2 (14 AWG) 的單芯導線, 773 系列可連接最大導線截面積為 4/6 mm2 12/10 AWG 的單芯導線。借助 2773 系列,可以輕鬆修復或延長最大 4 mm2 的導線。
優勢:
您可能會對此感興趣
與我們的安裝接線端子台和連接器相關的主題和產品