主題
永續性建築的樓宇認證

對樓宇的生態要求十分嚴格:為提高樓宇的總體能源平衡,必須實現最大限度的節能。許多認證系統可證明您的樓宇符合此等目標。但是,未適當考慮此系統可實現的節能潛力。如今,「eu.bac」系統縮小了此差距。

認證樓宇的優勢:

  • 保護和增加樓宇的市場價值
  • 通過有意義的認證和詳細的生態效益平衡,獲取房地產市場的競爭優勢
  • 生命週期法帶來生態永續性和長期盈利能力
  • 使用 CO2-中性的綠色樓宇概念以防潛在的後續成本

  • 專業控制可實現目標樓宇品質和營運結果
  • 最佳化樓宇營運並降低營運成本
  • 透過能源和永續性的精進方法實現營運最佳化

樓宇認證的各種不同評價系統

可發展性計畫需要工具和輔助工具,此等工具和輔助工具能夠反映樓宇的整個生命週期並在計畫過程中提供相應資訊。在生態、經濟和社會方面,也需此等工具用於描述和評價樓宇。在過去的幾年裡,國際上已開發了大量此類評價樓宇和樓宇產品永續性的工具。目前存在的大多數認證的制定均特別發展為反映特定國家的需求,且基於此國家的氣候、文化和法律規範。

為什麼需要認證?
可發展性樓宇的目標是盡量減少使用能源和原料。此處的重點在於樓宇的整個生命週期。作為促進可持續發展樓宇的一個重要工具,已開發認證系統以評價樓宇的永續性。除綜合概述外,投資者和架構師還可獲得簡化計畫和實施的工具。樓宇可透過認證進行相互比較,為樓宇商提供基準。

國際認可的樓宇可持續發展性系統

BREEAM
樓宇用「環境評估方法」(EAM)最初是由英國研究機構「樓宇研究所」(BRE)以 BREEAM 名義發展。BRE 已在英國以外的 15 個國家獲得認證並運營了 100,000 多座樓宇。這使得 BREEAM 成為世界領先且應用最廣泛的樓宇認證方法。


DGNB
「德國可持續發展樓宇協會」(DGNB):該組織的任務是開發和促進樓宇永續發展計畫、建設和使用的方法和解決方案。DGNB 評價樓宇在整個生命週期的品質。當達到標準中指定的準則時,DGNB 會頒發銅、銀和金等級證書。在計畫階段期間,DGNB 還提供進階認證。

LEED
「能源和環境設計領導力」(LEED)是由「美國綠色樓宇委員會」開發的 生態樓宇分類系統。該認證標準的目標是為更健康、更環保和更有益的樓宇定義優質生態樓宇方法。樓宇通過為個別準則評分進行評價。獲得的分數總和決定樓宇如何分類以進行認證。

自動化是能源證書的一部分

自 EnEV 2014 於 2014 年 5 月 1 日起,如今樓宇自動化(房間、樓宇、單個裝置)成為能源認證和分析程式的一部分,而該認證和分析程式基於 DIN V 18599「樓宇能效......,第 11 部分:樓宇自動化。」

大多數自動化系統均設定錯誤
歐盟委員會的一項調查顯示,認證自動化系統對實施歐盟樓宇指令的重要性:大約 50% 能源在樓宇中被浪費。造成這種情況的原因包括設定錯誤或自動化系統作業效率低下。在一般使用中,超過70%的樓宇自動化使用錯誤的控制器預設值。

樓宇認證中長期以來忽略節能的潛力。
如今的樓宇認證(例如,LEED、DGNB)中,未適當考量樓宇自動化可實行的節能潛力和建築生命週期方面。「eu.bac」系統縮小了 DGNB 或綠色樓宇等評估系統中的差距,此類評估系統無法為樓宇自動化系統的綜合評價提供基礎。

「eu.bac」系統審計

自 2013 年初以來,eu.bac 為 BACS 樓宇自動化系統提供了「eu.bac」系統審計,以實現樓宇自動化系統的節能和永續運營。精心設計和管理的系統不僅能達到理想的舒適度,同時還能最佳化能源需求。該流程基於現有標準(EN 15232、DIN V 18599),並由德勒斯登工業大學進行科學調查。計畫者、投資者和業主使用系統審計以節省樓宇整個生命週期的能源和運營成本,並確保高效和永續的樓宇運營。eu.bac 認證保證使用者樓宇中所使用的產品和系統符合歐洲能源效率標準-例如,EN 15232。

WAGO – eu.bac 成員
加入歐洲樓宇自動化與控制協會(「eu.ba」)時,WAGO 戰略性地擴大了樓宇自動化業務的範圍:該公司的項目銷售樓宇自動化部門的七名 WAGO 雇員是一群經專門培訓的「eu.bac」系統審核員。審計過程中,其提供公開透明有關其技術狀態的資訊且充分告知系統操作員。eu.bac 系統認證有助於節省能源和運營成本,並確保樓宇中安裝的 HVAC、照明和遮陽系統的節能和永續操作。

WAGO 應用案例

客戶應用:樓宇技術

WAGO 為您 - 專業團隊

您的焦點需求

對於安裝人員和系統整合商:使用我們的專業套件直接取得建築技術領域的相關訊息。