MM-445327-3d-group-picture-IC-verbindungstechnik-C4-2000x1500

電氣連接

輕鬆、安全、免維護:最適用於 DIN 導軌、電路板或集線盒,或作為線槽或控制櫃中的插拔式連接器 -WAGO 為各種應用提供適合的電氣連接解決方案。

我們所有的電氣連接解決方案特點是:

  • 節省時間

  • 無需維護

  • 適用於所有導線類型

  • 所有應用均具有可靠性

  • 長期穩定的品質 – 提升操作品質

產品類別

電氣連接種類

MM-20768  integration of community website in our website PYOA_störer_2000x1125.jpg
buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

軌道式接線端子台系統

快速安裝、抗振動、免維護:WAGO 的軌道式接線端子台系統使用經過證明的彈簧連接技術,降低了服務成本並提高了系統的正常運行時間和可靠性。

安裝接線端子台

輕鬆節省時間和金錢 - 在配電箱或集線盒中:WAGO 緊湊型接線端子台可節省大量成本。

插拔式連接器

位於 PCB 板上、控制室中或用於照明連接:WAGO 的插拔式連接器提供快速、輕鬆和耐用的方式來解決您的問題。

PCB 接線端子和連接器

適用於各種應用的正確彈簧連接技術:WAGO 的 PCB 接線端子台和插拔式連接器可快速安全地使用。

現場接線端子台

在世界任何地方安全地連接燈具和設備 - 無論是何種應用,WAGO 現場接線端子台均無問題。

穿透式元件

固定或可插拔裝置連接,帶有直接導線或焊接點:WAGO 提供滿足您需求的各種連接技術解決方案。

標記

小型控制櫃需較少的維護需求:從長遠來看,正確標記是有效果的。WAGO 為您的任務提供多種標記解決方案。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: