MCS: PCB 連接器的連續系統佈線

多用途連接器 (MCS) 是 WAGO 的多功能插拔式連接系統,可為您的接線應用提供領先的解決方案。此系統包含七個系列,其焊針間距從 2.5mm 到 10.16mm 不等,並支援 0.08 到 25mm2的導線截面積 — 為各種不同的需求提供了廣泛的產品組合。

產品概覽

瞭解 MCS 產品種類

帶壓桿 MCS MICRO

新型 MCS MICRO PCB 連接器,焊針間距 2.54 mm,兼具極其緊湊的設計和高連接密度。整合式壓桿操作可實現免工具、單手接線 — 非常適合小型化應用和現場連接。透過 WAGO Smart Designer 編輯工具提供壓桿印製等客製化服務。可連接導線截面積 0.08 至 0.5 mm² 的導線。

優勢:

  • 非常適合狹小的空間,例如驅動器

  • 壓桿技術免工具接線

  • 高效可靠的訊號傳輸

  • 透過 Push-in CAGE CLAMP®直接插入式連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線可直接插入

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

節省應用的空間:MCS MICRO 系列中最小的連接器,焊針間距: 2.5 mm,非常適合空間極為有限的應用。連接器適用導線範圍: 0.08 ~ 0.5 mm2 (28–20 AWG)。

優勢:

  • 100% 防插錯保護

  • 透過 CAGE CLAMP® 的垂直和水平操作,易於進行電纜的預組裝和單元內佈線

  • 「線對板」和「線對線」 連接

  • 自訂防插錯裝置選項

  • 焊針間距低至2.5mm(0.984inch) 時,額定電壓高達320V

  • THR(通孔回流焊)針型連接器提供滾帶式包裝,適用於自動SMT組裝

MCS MINI

用於訊號應用的緊湊型連接器: WAGO 緊湊型 MCS MINI 連接器焊針間距: 3.5 mm (0.138 inch) 以及 3.81 mm (0.15 inch),適用導線範圍: 0.08 至 1.5 mm (28–14 AWG)

優勢:

  • 100% 防插錯保護

  • 帶有垂直和水平 CAGE CLAMP® 操作的版本

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入- 帶有整合的按鍵

  • 線對板、線對線、板對板以及板到線連接

  • 自訂防插錯裝置選項

  • THR(通孔回流焊)針型連接器提供滾帶式包裝,適用於自動SMT組裝

  • 帶有壓入型和針的版本提供與 PCB 的無焊接連接

MCS MINI HD

最小空間內的高密度配置:MCS MINI HD 採用雙排設計,可在最小佔板面積內實現大量 I/O 連接。它提供焊針間距 3.5 mm(0.138 inch),適用導線截面積0.08至1.5 mm2(28-14 AWG)。

優勢:

  • 100% 防插錯保護

  • CAGE CLAMP® 連接適用於所有導線類型,和易於操作的外部插槽

  • 雙排極點允許在非常狹窄的空間中進行高密度的 線對板 連接

  • 可選的鎖定卡栓可防止意外斷開

  • 自訂防插錯裝置選項

  • 束線板安裝在中央位置,以實現最佳操作

  • THR(通孔回流焊)針型連接器提供滾帶式包裝,適用於自動SMT組裝

MCS MINI SL

超扁平且具備高連接密度,高度僅 7.8 mm (0.307 inch) : MCS MINI SL 以低高度設計著稱,並支援 0.2 mm2 至 1.5 mm2 (24–14 AWG) 的導線截面積範圍,以及 3.5 mm (0.138 inch) 的焊針間距。

優勢:

  • 超扁平設計 — 高度僅 7.8mm (0.307inch)

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入- 帶有整合的按鍵

  • 線對板連接

  • 測試插槽與導體進線孔平行

  • 自訂防插錯裝置選項

MCS MIDI

多功能連接器,具有更高的安全性: WAGO MCS MIDI 連接器焊針間距: 5mm(0.197inch)和 7.5mm(0.295inch),並提供更高的連接安全性和可靠性。僅可連接具有相同極數的相對部分。自訂防插錯裝置選項可100%防插錯保護。透過選擇不同數量的極數,也可以防止誤接。適用導線線徑 0.08 ~ 2.5 mm2 (28–14 AWG) 的所有類型導線。

優勢:

  • 100% 防插錯保護

  • 帶有垂直和水平 CAGE CLAMP® 操作的版本

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入- 帶有整合的按鍵

  • 線對板、線對線、板對板以及板到線連接

  • 自訂防插錯裝置選項

  • 長型焊針可連接到軌道式接線端子台

  • 帶有壓入型和針的版本提供與 PCB 的無焊接連接

MCS MIDI Classic

用於設備連接的標準連接器:WAGO 多功能 MCS MIDI Classic 連接器焊針間距:5、5.08、7.5 和 7.62 mm(0.197、0.2、0.295 和 0.3 inch)。CAGE CLAMP® 連接適用導線範圍 0.08 至 2.52 mm2 (28–12 AWG) 的所有類型導線。配備有鎖定卡栓或螺絲固定耳的連接器可防止意外斷開,進而確保穩固連接。

優勢:

  • CAGE CLAMP® 規格透過垂直和水平操作輕鬆進行電纜預組裝和單元佈線 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術技術連接單芯和帶歐式端子的導線 – 帶或不帶整合按鍵

  • 孔型連接器在單個接頭中成組排列,而不會損失焊針間距

  • 線對板、線對線、板對板以及板到線連接

  • 自訂防插錯裝置選項,長型焊針可連接到軌道式接線端子台

  • 透過可選的束線板或外殼進行機械加固

  • THR(通孔回流焊)針型連接器提供滾帶式包裝,適用於自動SMT組裝

MCS MAXI 6

大電流連接器:WAGO 新型 MCS MAXI 6 插拔式連接系統,為具備壓桿的電力電子產品家族再添新成員。適用導線範圍: 0.5 ~ 10 mm2 (20–8 AWG), MCS MAXI 6 連接器具有更高的載流能力,非常適合應用於高電流需求。直覺式壓桿允許直接在手中接線。MCS MAXI 6 焊針間距: 7.62 mm (0.3 inch)

優勢:

  • 透過壓桿輕鬆進行接線

  • 無須工具,直覺式的壓桿操作

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術

  • 導線範圍更廣,電流承載容量更高

  • 「線對板」和「線對線」 連接

  • 100% 防插錯保護

  • 標準針型和孔型連接器額定電壓為 600V(符合 UL 1059 標準)

  • 透過可選的束線板或外殼進行機械加固

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

帶壓桿的 Power Electronics 插拔式連接系統 – 世界上絕無僅有: MCS MAXI 16 帶有創新槓桿的插拔式連接系統非常適合導線範圍 0.75 ~ 25 mm2 (18–4 AWG) 的電力電子。MCS MAXI 16 焊針間距: 10.16 mm (0.4 inch)

優勢:

  • 透過壓桿輕鬆進行接線

  • 無須工具,直覺式的壓桿操作

  • 導線範圍更廣,載流量更高

  • 100% 防插錯保護

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 「線對板」和「線對線」 連接

  • 提供防呆和鎖定選項

探索產品

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

所有產品

瞭解 MCS 家族的多樣性

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務