winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® - 完美模組化電氣安裝

WINSTA® 模組化配電系統可輕鬆滿足樓宇安裝的嚴格要求。此系統提供簡單的插拔式電氣連接 – 使電氣安裝快速、安全且無錯誤。這也適用於其他應用,例如船舶和鐵道系統,以及工業應用。

優勢:

  • 防插錯和免維護

  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術: 單芯導線可直接插入

  • 廣泛的產品系列可輕鬆滿足所有電氣安裝要求:插頭、插座、卡入式設備連接器和 PCB 連接器以及分接器、電纜元件和配電盒

  • 緊湊設計

  • 元件可以清晰列印顏色編碼,以滿足自訂要求

模組化電氣安裝

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

簡單就是未來

模組化電氣安裝在現代樓宇安裝中是最先進的,並且正變得越來越流行。並且有充分的理由 – 這種即插即用涉及在電纜和連接器到達施工現場之前進行結構化規劃和組裝,然後可以將它們簡單地連接在一起。這可以節省時間、防止錯誤並簡化維護。

WINSTA® 應用

在我們的新環視全景中探索 WINSTA® 展示其優勢並回顧辦公室和飯店中簡單安裝的特定應用。

產品概覽

瞭解 WINSTA® 模組化配電系統的多樣性。

winsta-mini_2000x2000px.jpg

狹小空間應用:WINSTA® MINI

WINSTA® MINI 系列是狹小空間中插拔式電氣安裝的理想選擇。其緊湊的設計支援小型化組件的趨勢,包括 LED 燈具和電子式安定器。

優勢:

導線範圍:高達 1.5 mm2 (16 AWG)額定電流:16 AWINSTA® MINI 專用元件 (帶有客製印刷),用於測量、控制和調節技術等特殊應用緊湊型插拔式 PCB 連接器提供極間距 4.4 mm 規格

winsta-midi_2000x2000px.jpg

提供最大可能: WINSTA® MIDI

種類最多的組件,用於快速、可靠、無差錯的電氣安裝 – 您現在可以透過靈活性和量身定制的解決方案滿足各種各樣的要求。

優勢:

  • 導線範圍:高達 4 mm2 (12 AWG)

  • 額定電流:25 A

  • 每極有兩個導線連接,用於菊鍊或跨接

  • 透過可選的客戶特定標記和智慧標記附件進行清晰識別

  • 帶有額外防插錯插槽

  • 2 至 7 極版本

  • 帶有通用 Linect® 照明連接系統和 WINSTA® Linect® T 型連接器的插拔式照明連接

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

大功率應用: WINSTA® MAXI

用於具有挑戰性連接的大功率插拔式連接器:這些插頭特別適用於能量饋入,因此非常適合用於例如 WINSTA® 配電盒。

優勢:

  • 最大限度地減少長電纜運行中的壓降

  • 與 WINSTA® 配電盒完美結合

  • 高電流負載能力:特別適用於能量饋入

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

廣泛的應用領域: WINSTA® 分配器

WINSTA® 分配器適用於各種應用。例如 WINSTA® 配電盒支援透過 SMI 或連接 DALI 燈具控制多個百葉窗驅動器。系統分配器為配電、控制和開關系統等應用提供各種可自訂的解決方案。WINSTA® 分配器由我們的專案服務部門根據客戶要求進行規劃和製造。

優勢:

  • 插拔式輸出的緊湊型解決方案

  • WINSTA® 分配器允許集中、清晰佈線的電氣安裝

  • WINSTA® 配電盒也可自行組裝

  • WINSTA® 系統分配器:安裝 DIN-35 導軌安裝元件,如斷路器、保險絲和繼電器

用於精確裝配解決方案: WINSTA® 系統的電纜組件

電纜組件適用於 WINSTA® 模組化配電連接器產品組合中的許多系列。目錄範圍已經包括大量不同的電纜類型和長度。此外,可以根據需要創建訂制解決方案,針對特定應用進行精確訂制。客戶特定的解決方案在交貨時即可安裝,並且可以透過簡單、直接的即插即用方法整合安裝。

優勢:

  • 準備安裝:在施工現場快速輕鬆地安裝

  • 減少浪費:精確適配的解決方案避免電纜浪費

  • 節省時間:無需進一步的現場電纜處理

winsta-rund_2000x2000px.jpg

適用於圓形導管和導管:WINSTA® RD

圓形連接器非常適合安裝在空導管中,例如組合屋建築中。由於其圓形特點,該系列的組裝電纜可輕鬆穿過適當尺寸的孔和安裝管道。

優勢:導線範圍:高達 2.5 mm2 (14 AWG)額定電流:16 A / 20 A三極和四極預裝配電纜的產品組合,外徑為 17.5 mm (0.0689 inch),便於即插即用連接透過介面卡將配電整合到諸如牆壁插座等組件的電氣安裝中

winsta-knx_2000x2000px.jpg

適用於標準匯流排:WINSTA® KNX®

樓宇和工業自動化中標準化匯流排系統的解決方案,如 KNX®, LON® 或 ETHERNET

優勢:

  • 適用於高達 50 V 的超低電壓

  • 額定電流:3 A

  • 緊湊型設計,標準化介面

  • 兩個客製的防插錯裝置,具防插錯保護

winsta-idc_2000x2000px.jpg

可實現最大靈活性:WINSTA® IDC

例如,地下接線盒透過 1.5 mm2 至 16 mm2 (14–6 AWG) 的扁平電纜和相關的連接組件供電,這些連接組件可以與 WINSTA® MIDI 和 WINSTA® KNX® 配電連接器結合使用。

優勢:

  • WINSTA® 電源和分接模組允許在扁平電纜上的任何點進行連接 – 每極旋轉一圈就足夠了

  • 適用於匯流排和電源線或組合到一根電纜中的匯流排和電源

  • 得益於便捷的絕緣置換連接 (IDC) 技術,無需中斷電纜即可輕鬆安裝

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

宣傳冊:WINSTA® 模組化配電系統

了解我們的模組化配電系統!此宣傳冊概述了我們的 WINSTA® 產品,並重點介紹了它們具有特殊優勢的應用。

宣傳冊:使用模組化安裝進行規劃

了解 WINSTA® 在樓宇中的各種應用,以及具體的安裝範例,包含零件清單。

海報:WINSTA® 概覽

將其列印出來並掛起來 – 透過我們詳細的 WINSTA® 海報,您可以隨時掌握最重要的安裝設置,包括匹配的零件清單。

MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_.jpg

立即申請您的客製化解決方案!

探索 WINSTA® ENGINEERING — 一站式客製化解決方案。我們提供諮詢、規劃、生產和交付服務,始終以您的專案需求為中心。我們的全套解決方案廣泛應用於照明和遮陽系統、樓宇安裝、模組化住宅和公用設施建築、展會搭建以及獨立房間控制等領域 — 例如,酒店客房、辦公大樓、購物中心、醫院、學校、養老院、模組化建築等等。

與 WINSTA®相關的其他主題

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

客戶應用

您想看看在實際應用中使用模組化配電系統的解決方案嗎?在這裡,您將找到一系列亮點,這些亮點涉及使用模組化樓宇安裝執行的 WINSTA® 案件。探索模組化電氣安裝的多功能性!

WINSTA® 系統合作夥伴

WINSTA® 使電氣安裝快速、安全且無差錯。許多知名公司在電氣安裝方面依賴我們的連接系統,並且已經實施了 WINSTA® 在其產品組合中連接。點擊此處瞭解我們的系統合作夥伴的概述。

常見問題解答 – 您詢問,我們回答

我們收到很多關於插拔式電氣安裝的問題。其中許多問題可以預先參考解答。點擊下面清單中的問題即可取得答案。

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

宣傳冊:WINSTA® 模組化配電系統

了解我們的模組化配電系統!此宣傳冊概述了我們的 WINSTA® 產品,並重點介紹了它們具有特殊優勢的應用。

宣傳冊:使用模組化安裝進行規劃

了解 WINSTA® 在樓宇中的各種應用,以及具體的安裝範例,包含零件清單。

海報:WINSTA® 概覽

將其列印出來並掛起來 – 透過我們詳細的 WINSTA® 海報,您可以隨時掌握最重要的安裝設置,包括匹配的零件清單。

給您的啟發

看法、背景和技能知識:
查找與 WINSTA® 模組化配電系統相關的主題。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務