公司新聞 2020年9月2日
WAGO-I/O-SYSTEM 與 CC-Link 從站的通訊模組連接:WAGO CC-Link 通訊模組 (750-325)

隨著 CC-Link 通訊模組 (750-310) 的進一步發展,發展為具有 CC-Link V2.0 的版本,WAGO 拓展了 I/O 產品系列。現已推出比前一版本 CC-Link V1.1 增加八倍的數據通訊總量。

優勢:

  • 憑藉 CC-Link V2.0 具有更大的通訊傳輸總量
  • 使用完善的應用可節省空間和成本
  • 包括 WAGO MCS 連接器

  • 充分利用 750 系列 I/O 系統的靈活性

新型通訊模組也與 750-310 在應用上相容。站址、鮑率和循環週期可使用旋轉和指撥開關進行配置,而無需在軟體方面進行設定。憑藉其所有效能特點,WAGO CC-Link 通訊模組非常適用於加工業或機械以及設備製造。

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

產品總覽

更多產品系列

我們為您提供的服務

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

任何功能,每種通訊連接:WAGO 遠端 I/O 系統為您客製化自動化解決方案的實施提供了最佳選擇。

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg