適用於行動空氣淨化器的安全電源供應器:

2022年6月9日
開箱即用:空氣淨化

室內空氣對人體健康的影響早已為人所知。在 COVID-19 大流行期間,這也成為討論(重新)開學的關鍵問題。透過快速開發行動空氣淨化設備,家族企業德國美諾 Miele 希望透過改善健康和恢復一定程度的日常生活來幫助許多家庭。部分歸功於與 WAGO 的出色合作,該案件取得了圓滿成功。

傳染性氣溶膠與 COVID-19 相關的重要性以及關於大氣顆粒物限制的辯論再次將我們的注意力集中在空氣品質對我們健康的巨大影響上。成年人每天呼吸超過 20,000 次,每次將半升到三升空氣吸入肺部。這些器官與外界直接相連,因此存在多種保護機制來確保呼吸讓盡可能少的污染物進入我們的身體。但如果污染水平持續過高,這種壓力就會損害我們的健康,導致支氣管氣喘或 COPD(慢性阻塞性肺病)等疾病。這種慢性呼吸系統疾病是全世界死亡的主要原因之一。這些都是關注空氣污染控制和空氣淨化的很好理由。

專門從事商業產品製造的德國美諾 Miele & Cie KG 部門也有同樣的擔憂:“即使只是我們在乾衣機方面的經驗,也讓德國美諾 Miele 在吹風機和過濾器方面擁有數十年的專業知識。我們已經在我們的醫療產品中使用了高性能過濾器,”負責空氣淨化器案件整個電氣設計的德國美諾 Miele 開發工程師 Bernd Taphorn 解釋道。“我們希望盡快將我們的行動空氣淨化器推向市場,同時保持我們的高標準,以便在這個前所未有的時代恢復人們的生活常態。”

我們希望盡快將我們的行動空氣淨化器推向市場,同時保持我們的高標準,以便在這個前所未有的時代恢復人們的生活常態。

Bernd Taphorn,德國美諾 Miele 開發工程師

競爭激烈的產品開發

一個關鍵的想法、一個高度積極的案件團隊、敏捷的方法和可靠的技術組件 – Miele AirControl 空氣淨化器故事的簡單總結。但現實有時更複雜,Taphorn 很清楚:“我們擁有所有正確的成分,團隊做得非常出色。同時,我們追求新的敏捷方法,以盡可能縮短開發時間。但我們仍然希望確保我們的空氣淨化器在性能、安全性、成本效益和耐用性方面 100% 滿意 – 畢竟人們期望德國美諾 Miele 提供一流的品質。”

該團隊很快選擇了技術基礎:為了避免潛在危險的 UVC 射線和臭氧,並利用公司自身的專業知識庫,他們選擇了物理過濾工藝。多級過濾系統現在可確保最大效率:粗過濾器和精細過濾器可捕獲最大 1 µm 的顆粒,包括花粉、孢子和煙霧。根據歐洲標準 EN 1822-1 進行測試的 H14 HEPA(高效微粒空氣)過濾器可捕獲 99.995% 的所有尺寸在 0.1 和 0.3 µm 之間的顆粒。這包括空氣傳播的物質,例如病毒、細菌和其他細菌。“過濾器性能只是開發考慮的一個因素,”Taphorn 解釋說:“我們還必須考慮空氣量和分佈、設備的噪音水平以及過濾器中污染物的滅活。此外,第一個官方建議在過程中間發布,並包含在公共當局和學校的招標請求中。我們一直在努力考慮所有這些因素。”

儘管開發時間更短,但德國美諾 Miele 依然致力執行:流體力學建模使團隊能夠確定空氣淨化器中元素的完美尺寸和排列方式。

可靠的電源供應器

吹風機和加熱器可防止水分聚集在濾芯中,並可靠地滅活病毒和細菌。雖然他們由 230 V 電源電壓供電,但許多 24 VDC 負載需要單獨的電源單元:例如,Miele AirControls 配備了用於高效自動操作的控件,並具有 LCD 和多個測量轉換器。設備帶有 CO2 感測器,可根據空氣中的二氧化碳含量自動調節空氣淨化性能。還有內建的溫度感測器和壓力感測器。“在選擇 24 V 電源供應器時,我們一直在尋找緊湊、可靠的裝置,並且它必須通過 EN 60335-1 認證,”Taphorn 解釋道。

MM-192878_reference report_Compact_Miele-AirControl_Miele_6_2000x1125_.jpg

佔地面積小,組裝速度快:WAGO 緊湊型電源供應器可透過安裝夾牢固地以螺絲安裝到外殼上。

在選擇 24 V 電源供應器時,我們正在尋找一種緊湊、可靠的裝置,並且它必須通過 EN 60335-1 認證。

Bernd Taphorn,德國美諾 Miele 開發工程師

本標準適用於家庭環境和商業用途的電氣設備的安全,並且對於預期用途是強制性的。根據需求,開發團隊很快就找到了他們想要的東西。然而,還有另一個挑戰:“全球的特殊情況導致許多地方出現供應瓶頸。我們必須確保組件交期的延遲不會最終影響我們的工作速度,”開發工程師 Taphorn 說。“因此,我們很高興我們已經與 WAGO 建立了可靠、高品質組件的合作夥伴關係。憑藉其緊湊型電源供應器,WAGO 不僅完美地滿足了我們的要求,而且還可以提供有保證的大批量交貨 – 這為案件帶來了巨大的變化。”

超薄設計的全功率電源:WAGO 緊湊型電源供應器 (787-1200) 可為 Miele AirControl 空氣淨化器中的 24 V 負載可靠供電,並滿足 EN 60335-1 的電氣安全要求。

帶來的附加價值

“我們的產品始終能夠滿足基本要求;客戶基本上可以根據規格從目錄中選擇設備,” WAGP 工業客戶技術業務代表 Nils Roth 回憶道。“但事實證明,對於德國美諾 Miele 而言,除了我們的交貨保證之外,還有 picoMAX® 插拔式連接系統的主要優勢,它不僅保證了整體接點可靠性,而且還保證了高效的故障安全接線。” picoMAX® 採用單個高合金鎳鉻鋼彈簧,單個彈簧的夾持力發揮了雙重作用 – 夾持導線和連接插針。這使得 picoMAX® 比其他插拔式連接系統更緊湊。基於第一批樣機,德國美諾 Miele 的團隊能夠規劃電纜組裝:“對於我們的組裝過程,不必單獨連接所有導線是 picoMAX® 系統的主要優勢,”Taphorn 解釋說,“所有導線都通過孔型連接器牢固地插入並鎖定到位 – 無需工具或額外資源。最後,我們有一個用於輸入端的插頭,一個用於輸出端 – 就是這樣。沒有比這更有效的了!”

只需喀嚓一下:picoMAX® 插拔式連接系統可實現高效的故障安全接線,具有完全的接點可靠性 – 無需工具或額外資源。

但事實證明,除了我們的交貨保證之外,MIELE 的主要優勢是 picoMAX® 插拔式連接系統。

Nils Roth,WAGO 工業客戶技術業務代表。

為進一步提高效率,WAGO 迅速客製了包裝組件,Roth 解釋說:“我們與 Taphorn 先生一起分析了最終組裝過程,然後分別交付了電源供應器和連接器,而不是通常的組合銷售組合。這直接為裝配站提供了正確的組件。我們還將組件包裝在更大的包裝單位中,顯著減少了包裝材料並進一步支持德國美諾 Miele 的精益生產。”

憑藉 AirControl 系列,德國美諾 Miele 表明,即使在動蕩的時代,也有可能創造出經久耐用的出色產品。這些行動式空氣淨化器不僅能可靠地減少室內空間的病毒載量,還能去除微粒、孢子和花粉。這可用於改善幼兒園、學校和療養院的空氣品質,改善人類健康。雇主還可以為員工的福祉創造一個更健康、更安全的工作環境 – 這不僅有利於過敏症患者。“對我來說,這個案件展示了長期業務關係在困難時期的重要性,” WAGO 業務代表 Roth 總結道。德國美諾 Miele 開發工程師 Taphorn 補充說:“這也證明了即使在大公司中,也可以簡化流程,創造頂級產品 – 如果大家一起合作。”

WAGO Compact 電源供應器

WAGO 採用 DIN 軌道安裝外殼的緊湊型高性能電源供應器提供 5、12、18 和 24 VDC 的輸出電壓,以及高達 8 A 的額定輸出電流。此設備高度可靠,非常適合在安裝和系統配電盤上使用。

WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings