公司新聞 2023年3月30日
DC 迴路的精確保護和節省空間

使用單通道電子式斷路器 (ECB) 節省空間和成本。

WAGO 的單通道電子式斷路器 (ECB) 可確保為控制櫃提供可靠的保護。它們保護設備和電纜,同時選擇性地斷開各個電流路徑,防止未受影響的路徑被關閉。

優勢:

  • 具有固定或可靈活配置的跳脫電流的 ECB

  • 單通道、模組化和可延伸

  • 安裝寬度僅 6 mm 的薄型設計節省控制櫃空間

  • 符合 NEC(國家電氣規範)Cl. 2 規範(規格最大 4 A)

極其方便的電子式斷路器 (ECBs)

一旦達到甚至超過相應的跳脫電流,它們就會在設定的時間內自動跳脫。跳脫電流可以靈活參數化或固定,具體取決於規格型號。ECB 的公差明顯低於熱熔斷器或熱磁熔斷器,確保符合 EN 60204 要求。信號以及遠端監控和跳脫使 ECB 特別方便。

節省控制櫃空間

因此,它們是保護單個 24 VDC 電流路徑的理想選擇,例如,在帶負載的機器和系統(例如 PLC、IPC 或 HMI)的控制電路中,以及繼電器、光電耦合器、感測器、驅動器、信號轉換器和閥。由於安裝寬度僅為 6 mm,斷路器節省了控制櫃中的空間。它們的單通道、模組化和可延伸設計也特別經濟,因為只需要相應系統延伸階段所需數量的斷路器。



上市時間: Q2/2023

機械工程

降低成本、提高校能、掌握工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程行業都面臨著許多挑戰。WAGO 為您提供創新的解決方案、尖端的技術和可靠的產品,助您在充滿挑戰的時期茁壯成長。從成功的客戶案件中學習如何適應未來!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg