MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

介面模組

能源效率、安全。和現代的通訊結構以及使用者友好性和維護便利性是我們透過介面模組產品和系統以可靠和永續方式滿足的核心要求。這些解決方案涵蓋整個訊號鏈:從採集、測量和轉換現場層訊號到保護它們、切換和結構化佈線,一直到與控制層的通訊。


永續系統的基礎包括高效能電源供應器、可靠的電子式斷路器、薄型耦合繼電器和精確的能量測量技術。我們的系統佈線可實現簡單的即插即用連接,使其成為控制系統和現場層之間的有效介面。

產品類別

電源供應器系統

電源供應器為您的應用提供持續穩定、安全、高效的電源電壓。從經濟型到高度智慧的電源供應器,具有通訊、配置和整合的備援功能,適用於特別嚴苛的應用,以及對各種應用的全面認證。

MM-391312_3d_group_picture_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x1125.jpg

能源量測技術

我們用於電流和能源量測的產品系列可以無縫記錄您的能源消耗,提供透明度並確定潛在的節約,進而顯著節省成本。無論是在新系統還是現有系統中 — 我們的靈活測量系統,只需幾個步驟即可讓您做好準備。

信號轉換器

訊號轉換器隔離、放大、濾波和轉換它們的類比訊號,確保無干擾訊號傳輸。由於獲得廣泛的認證,這些信號轉換器在各種應用中的使用不受任何限制。

繼電器和光電耦合器

無論是繼電器還是光電耦合器 — 這些多用途規格提供正確的解決方案以滿足任何要求,並可用於製程技術和電力工程、樓宇技術、鐵道系統以及工業和造船應用。

介面模組和系統佈線

無論是用於自動化還是將控制櫃接線轉換到標準化介面 — 我們的介面模組和系統接線解決方案可實現與您偏好的自動化系統快速、簡單且結構化的整合。

保護裝置和電子產品

當發生過大的電流、電壓和初期的接地故障時,透過可靠的保險絲確保為易受損設備提供最佳保護。WAGO 的保護裝置和電子產品產品提供了多種選項和全面的解決方案,可提高您應用的防護性和安全性。

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

元件模組

無論是在軌道式接線端子台或在 PCB 上,電阻、二極體或 LED 等基本元件都提供了廣泛的應用可能性。
此外,還可以實現客製化應用選項,以滿足特定要求。

MM-33541  landingpage IF Config Software_de_2000x1125.jpg

介面模組編輯軟體

介面配置軟體支援 WAGO Pro 2 電源供應器、UPS 設備、電子式斷路器 (ECB) 以及信號轉換器和隔離放大器的本地和遠端配置。這使得設備能夠快速、輕鬆地適應系統需求。

瞭解更多資訊

介面模組的主題和消息

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務