buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

軌道式接線端子台

軌道式接線端子台市場領導者提供眾多的產品種類選擇。在這裡可以找到適合所有應用的最佳軌道式接線端子台,以及對常見問題的解答!我們的高性能產品線是您控制櫃解決方案的完美基礎!

優勢:

  • 彈性選擇操作方式(操作插孔、按鍵或混合)緊湊的設計讓佈線空間更充足Push-in CAGE CLAMP®: 直接插入式連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入廣泛功能的跨接器(交錯式、連續和高低跨接器等)標記條可打印三行自訂標記,即使在接線時也能提供清晰的概覽。用於連接截面積 0.25 mm² 至最大 6 mm² 導線.

在 實用技巧 頁面內,您可以找到有關 連接/接線端子台, 標記, 跨接 和 官方要求 等主題的常見問題解答。

產品概覽

軌道式接線端子台,免維護連接

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

TOPJOB® S 軌道式接線端子台

在各種工業應用和現代樓宇安裝佈線中, TOPJOB® S 軌道式接線端子台提供的不僅是可靠的電氣連接。適用於導線截面積 0.14 至 25 mm2 (26–4 AWG) 的普通接線端子台和功能模組的產品系列具有多種優勢:

  • 三種操作方式:壓桿、按鍵、操作插孔

  • Push-in CAGE CLAMP®: 適用所有導線類型的連接技術

  • 單芯導線、多芯導線以及帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 適用於所有跨接任務的解決方案:連續,相鄰,高低和垂直跨接器等

  • 連續的多行標記條節省了標記的時間和成本

  • 業界領先的安全裕度:在全球範圍內幾乎可以將軌道式接線端子台系統用於任何應用

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台

TOPJOB® S 軌道式接線端子台具有可靠的 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,具有廣泛的導線截面積範圍,可為所有樓宇應用提供合適的接線端子台。WAGO的功能型軌道式接線端子台可以適應未來不斷增長的樓宇要求,以適應未來的安裝需求。

優勢:

  • 最多可連接四條截面積 0.5 mm2 至 4 mm2 (20–12 AWG) 的導線

  • 採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術進行快速現場佈線: 單芯導線、帶歐式端子的細多心導線或經超聲波緊固處理的導線均可直接連接

  • 使用直徑 2 mm 測試插頭進行測試

插拔式軌道接線端子台

X-COM® 代表接線端子台和插拔式連接器的綜合。插拔式軌道接線端子台系統主要用於開關設備和控制應用(例如鐵道系統)。多功能佈線系統提供預組裝選項,可在製造、組裝、操作和維護過程中節省時間和金錢。

  • X-COM® SYSTEM: 範圍廣泛(軌道安裝、印刷電路板、空中對接、表面安裝、轉接座),可經濟高效地替換 500 V/32 A 重載連接器

  • X-COM®S SYSTEM: 採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術實現快速接線;也提供 Ex 版本;可經濟高效地替換 500 V/32 A 重載連接器

  • X-COM®S SYSTEM MINI:緊湊型設計(寬度僅 3.5mm)

優勢:

  • 100% 防插錯保護

  • 完全防觸電保護,即使斷開連接

  • 預組裝和防插錯保護節省時間和金錢

  • 可以在安裝前測試預接線的子組件

  • 組裝好的部分可以依據需要快速輕鬆地更換

reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

X-COM®S-SYSTEM 插拔式軌道接線端子台

X-COM®S-SYSTEM 有兩種不同的截面積可供選擇:2020和2022系列。其與我們的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台及其系列的各種附件相容。

優勢:

  • 寬度 3.5mm (0.138 inch) 的接線端子台可連接 1.5 mm2 (16 AWG) 的導線;寬度 5.2 mm (0.205 inch) 的接線端子台可連接高達 4 mm2 (12 AWG) 的導線

  • Push-in CAGE CLAMP® 可實現快速接線

  • 單芯導線、多芯導線以及帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 透過具有相同極數的編碼組進行防插錯保護

  • 透過鎖定桿和束線板固定孔型連接器

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

X-COM®S-SYSTEM 插拔式軌道接線端子台

除 DIN 導軌安裝外,X-COM®-SYSTEM 還包括用於 PCB 或空中對接的元件,以及用於安裝在表面上或作為穿透式連接器。經過數十億次的考驗, CAGE CLAMP® 連接技術確保所有應用領域的可靠連接。

優勢:

  • 結合多種型號與各種安裝選項

  • 錯誤預防:透過具有相同極數的編碼組 100% 防插錯保護

  • 安全性:透過鎖定卡栓、束線板或外殼進行提供機械保護

  • 透過用於插入孔型插頭和基礎接線端子台中測試插頭的插槽,進行輕鬆測試

  • 額定值 500V/32A 是重載連接器的成本效益替代方案

powercageclamp_2000x2000px.jpg

帶有 POWER CAGE CLAMP 的大電流軌道式接線端子台

帶有 POWER CAGE CLAMP 的高電流軌道式接線端子台使用彈簧壓力連接,可連接高達 185 mm2 (350 kcmil) 的導線。他們有以下規格可供選擇: 35, 50, 95 和 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). 提供軌道安裝和透過固定耳直接安裝到安裝板上。

優勢:

  • 適用於所有應用:特別是用於能源密集型機械工程應用行業以及能源行業

  • 也適用於惡劣條件:耐熱和耐寒

  • Ex e 應用認證

  • 易於使用:側面導線進線和鎖定片,便於接線

  • 快速連接:無需耗時準備 - 無需環形端子或歐式壓接端子

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000.jpg

Mini 軌道式接線端子台

緊湊的設計使 Mini 軌道式接線端子台成為在狹窄空間應用的理想選擇。多種安裝和操作方式,提供最大的靈活性,您可以根據使用和便利性選擇您所需要的 Mini 接線端子台。由於採用了彈簧匣連接技術,他們也適用於抗振動連接,例如可用於三相馬達的接線盒中。

優勢:

  • 節省空間:緊湊的設計和完整的功能

  • 可靠和安全:久經業界認證的彈簧匣連接技術: 抗振動

  • 彈性的安裝選項:Mini 軌道式接線端子台可透過固定銷釘或固定耳安裝在 DIN-15 或 DIN-35 軌道和安裝板上

  • 快速簡單的操作:您可以選擇按鍵或和操作插孔接線方式

  • 易於跨接,標記和測試

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

軌道式接線端子台

具有久經考驗的 CAGE CLAMP® 連接技術的軌道式接線端子台系列具有適合任何應用的正確的端子台: 保險絲, 量測用可斷開式、二極體和 LED 接線端子台、插拔式接線端子台,以及用於連接感測器和驅動器的軌道式接線端子台。

優勢:

  • 多層軌道接線端子台: 雙層或三層接線端子台,可節省空間

  • CAGE CLAMP® 連接: 經過數十億次的考驗

  • 多種跨接選擇:插入式梳狀跨接器,高低跨接器,交錯跨接器,垂直跨接器等。

  • 透過WMB標記識別電路

  • 透過插拔式和模塊化測試插頭連結器以及測試插頭輕鬆進行測試

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

小型端子台模組

862 系列每個電位最多可連接4條截面積 0.5 至 4mm2 mm (20–12 AWG) 的導線。

優勢:

  • 最多可連接四條截面積 0.5 mm2 至 4 mm2 (20–12 AWG) 的導線

  • 採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術進行快速現場佈線: 單芯導線、帶歐式端子的細多心導線或經超聲波緊固處理的導線均可直接連接

  • 可選的接地接點自動連接到安裝板,可自動穿透任何塗層

  • 使用螺絲起子或徒手按壓按鍵即可輕易操作

  • 使用直徑 2 mm 測試插頭進行測試

  • 每極的標準標記,或大量的客製標記

rangierwaben_2000x2000px.jpg

矩陣式接線板

矩陣式接線板提供高信號密度,具有最低空間要求。清晰的配置和簡單的測試選項是不可或缺的。

優勢:

  • 提供不同極數:32、48 和 80 極版本,以及用於 19″ 機櫃的 32 極超薄型矩陣式接線板

  • 用於直接連接到安裝架的附加模組

  • 每個信號/電位的整合測試插座

  • 透過 WSB 標籤進行單獨分組標記

  • 彩色模組在工廠進行了標記,使配置更清楚

  • 用於 Ex i 應用的藍色矩陣式接線板

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

小型軌道式接線端子台

緊湊型軌道式接線端子台的設計使其成為狹窄空間應用的理想選擇。雙層和三層接線端子台可節省更多空間。久經考驗的 CAGE CLAMP® 連接技術確保可靠的連接。

優勢:

  • 安裝於 DIN-15 或 DIN-35 軌道

  • 模組化可插拔的分接模組,用於其他電線連接或測試

  • 適用於 Ex e II 應用的淺灰色版本

  • 雙層和三層接線端子台可節省更多空間

  • 透過兩個並行的跨接器插槽彈性跨接

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

矩陣式和共電位接線端子台

矩陣式和共電位接線端子台(727系列)在控制和現場級之間提供了完美的介面,是單向進入矩陣式接線板的理想選擇。

優勢:

  • 簡單、配置清晰的矩陣式接線板:現場側反映配線板側

  • 高連接密度:在最小空間內有多個接線單元

  • 明確的分配:可直接標記的接線單元

  • 帶有或不帶有電纜導管蓋用卡栓的規格

  • 藍色接線端子台:適用於Ex i 應用

  • 透過測試槽輕鬆測試直徑 2.3 mm(0.091 英寸)測試插頭

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

屏蔽連接

WAGO 屏蔽連接系列提供有效的 EMC 屏蔽。安全地消散高頻干擾電流,以確保機器和系統的最大電磁相容性。

優勢:

  • 屏蔽線連接器、匯流條支架和豐富配件均可用

  • 帶有彈簧的屏蔽線連接器提供良好的屏蔽連接和效能

  • 匯流排、安裝板或特殊孔於 DIN 軌道上的各種安裝選項

  • 高度可調的垂直或水平匯流排架安裝可實現最大的安裝靈活性

探索產品

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

所有產品

發現 WAGO 軌道式接線端子台系列的多樣性。

其他附件

您是否還需要跨接器,歐式端子或壓接工具來安裝 WAGO 軌道式接線端子台?您可在此找到合適的附件。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務