MM-428786_new-website-page_Energy_521957160_2000x2000.jpg

再生能源發電解決方案

發電和配電產業的主要目標是確保供電安全可靠。WAGO 產品提供最高水準的安全性和品質。我們擁有從電氣連接技術到自動化解決方案的完整產品線。

發電和配電產業的主要目標是確保供電安全可靠。WAGO 產品提供最高水準的安全性和品質。了解我們的再生能源產品和符合 TAB 標準的轉運站連接解決方案、經過認證的電廠控制器模組或支援重新調度的解決方案。

客戶中轉站的遠端技術連接

無論是發電廠、儲能系統或負載客戶:在中壓連接方面,客戶變電站都需要透過遠端控制技術進行連接。儘管 TCR(技術連接規則)因電網運營商而異,但在大約四分之三的德國中壓電網地區,WAGO 客戶變電站軟體應用可讓您在十分鐘內建立連接,因為該應用提供標準化、適用於各種網格區域的預配置軟體。

WAGO Power Plant Control 電廠應用控制器

電廠應用控制器幫助發電廠在電網連接點 (GCP) 實現與電網相容的饋電管理。

WAGO Power Plant Control 使工廠運營商和系統整合商能夠靈活可靠地滿足這些設置在電網側的控制器的要求。解決方案已通過 VDE-AR-N 4110 和 4120 認證。

遠端控制技術 RTU

用於標準和極端

堅固且高度耐受:無論是溫度波動、振動、衝擊還是電磁干擾 – 根據您的需要和要求升級遠端技術。WAGO 750 系列 PLC – 可用於標準應用或極端應用。

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

能源量測技術

能源監控是提高能源分配和流程效率的基礎。我們統一的能源測量產品可以為您節省能源數據收集的大量精力和費用。電力電錶適用於計費相關測量點。

電源供應器

WAGO 的高效電源供應器提供恆定的電源電壓 – 可運用於簡單的應用或更大功率要求的自動化應用。我們提供不斷電電源模組 (UPS)、電容緩衝模組、複聯模組以及多種電子式斷路器 (ECB),無縫接軌完整您的系統升級。

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

工業網路交換器

WAGO 的工業網路交換器可確保您的 ETHERNET 網路基礎架構的可延伸性,並具有優秀的電氣和機械特性。

這些堅固耐用的工業網路交換器設計用於工業用途,且符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和 IEEE 802.3ab。

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

軌道式接線端子台

軌道式接線端子台市場領導者提供眾多的產品種類選擇。在這裡可以找到適合所有應用的最佳軌道式接線端子台,以及對常見問題的解答!我們的高效能產品組合為您的控制櫃解決方案提供了完美的基礎!

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務