高效能源管理

WAGO 能源管理

公司越來越關注其建築物和設備的效率。除了法律義務外,巨大的潛在節約和加乘效應也非常吸引人。無論您的能源管理系統是否成熟,一個好的系統都可以滿足您的要求,並為您在運營各個層面上的潛在節約提供新的見解。

WAGO為您的部門和公司的全面能源管理計劃提供多功能解決方案。無論您的目標是什麼 – 從僅履行法律義務到降低能源成本 – 我們都可以為您提供最大的營運潛力。這有助於從監控到確定合適的措施。

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

能源數據擷取

每個步驟的正確解決方案

最佳的能源管理解決方案是最適合您的解決方案。WAGO為您提供了多種選擇來實現這一目標。借助我們的能源管理系統,您可以在生產,工業過程和樓宇中節省大量能源。

能源數據管理

參數設定 – 無須編程

WAGO 能源數據管理 – 由軟體解決方案和模組化控制系統組成 – 可記錄來自不同介質和變量的測量數據以進行能源監控,並對他們進行處理以進行進一步的分析,歸檔和報告。

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

透過雲端進行流程優化

越來越多的公司不是正在使用雲端計算來視覺化和存檔其能源和過程數據,就是正在實現人工雲端智能,以基於這些數值發展有效的營運和維護策略。網路安全始終是重要的課題。

符合ISO 50001的能源管理

截至2017年10月,新的 ISO 50000 標準系列要求適用於能源管理系統。企業現在需要更準確地記錄他們如何提高能源效率。我們可以向您展示如何滿足這些要求 – 並提供解決方案。

能源管理 – 簡單和透明

WAGO 能源管理專家小組討論了相關的能源指標,並展示了綜合測量概念和能源數據管理選項,使用來自生產和整合電子充電站的應用範例。他還讓參與者了解透過符合 MID 的電力電錶整合能源管理和能源數據收集的實際面。

能源管理專家講座

轉至各個主題:

  • 00:00–4:34 客戶對能源管理的要求

  • 4:35–8:57 能源管理系統認證

  • 8:58–13:34 能源管理的關鍵數據

  • 13:35–17:56 靈活、有針對性的測量和數據分析

  • 17:57–20:34 實例:WAGO 注射製模工廠的擠壓機

  • 20:35–23:50 能源管理中的應用範例

  • 23:51–31:24 能源數據管理系統中關鍵指標的配置範例

  • 31:25–42:14 與 WAGO 解決方案提供商合作夥伴 Lübbing Elektrotechnik GmbH 進行規劃和案件設計

  • 42:15–57:39 MID 一致性和電力電錶 (MID) 屬性

  • 57:40–1:00:11 應用範例:用於識別第三方能源消耗的電動汽車和能源監控

為什麼要進行能源管理?

  1. 00:02

    為什麼要進行能源管理?

  2. 00:02

    WAGO 能源數據管理

  3. 00:01

    WAGO 能源管理

  4. 00:01

    對能源管理 Roadshow 的評論

為什麼能源管理對您很重要?

energiemanagement_titel-paktrick-paschke_2000x1125.jpg

Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler, Hamburg

“我負責優化煉油廠各個部門的能源管理,從製程技術到建築物本身。目前,我們正在陸續進行一些新的建設案件和改造。從一開始就建立一個智能的能源數據記錄系統是合乎邏輯的。我們已經在使用WAGO的通訊模組,我想了解其他對我們的計劃有幫助的產品。”

energiemanagement_titel-volker-schaelicke_2000x1125.jpg

Volker Schaelicke, Schaelicke E-Service, Rellingen

“我們主要為電氣工程,安裝和IT行業的中小型公司提供服務。對於我們來說,了解客戶將面臨什麼能源數據管理要求非常重要,這樣我們才能為他們提供客製解決方案。”

energiemanagement_titel-eyermann_2000x1125.jpg

Andreas Eyermann, SKM GmbH, Isernhagen

“我活躍於工廠工程和建築技術領域。我們目前正在建設一個新的設施,以盡可能提高能源效率。我們希望將WAGO的產品用於能源管理系統。WAGO也支援我們進行案件規劃。”

energiemanagement_titel-manfred-meyer_2000x1125.jpg

Manfred Meyer, Stadtwerke Rotenburg (Wümme)

"身為市政游泳池的首席技術員,能源效率非常重要。潛在的節約尤為有趣,測量和控制技術領域的新趨勢也是如此。我們已經為游泳池入口提供了自動照明控制。將來,我想自動控制整個建築物和游泳池的能源管理。”

Learn more

Topics and Solutions for Today and Tomorrow

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: