power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

開創性通訊

WAGO Pro 2 電源供應器 - 更多知識意味著更好的控制

工業 4.0 用具通訊能力的電源供應器

WAGO Pro 2 電源供應器旨在讓最重要的運行狀態資訊可以從正面讀取,並且可以透過控制器擷取其他有價值的數據。實時評估情況並做出明智的回應需要實時狀態資訊。因此,WAGO Pro 2 電源供應器具有各種功能和組件,可以讓使用者隨時了解情況。

為了收集數據和讀取狀態訊息,Pro 2 電源供應器可以隨時連接到專用的通訊模組,並可以選擇所需的通訊協議以連結到自動化和控制級別。

前面板的LED條形圖可靠地指示了實際的輸出功率以及過載/負載儲備。此外,LED指示已選擇的操作模式,如果情況最糟,則顯示警告和錯誤。

新型卡入式 Modbus RTU 通訊模組透過 Modbus RTU 主站將 Pro 2 電源供應器連接到 PLC、控制系統或物聯網控制器。

現在也可透過 ETHERNET 進行通訊

從電源供應器直接到雲端:Pro 2 全面支援 ETHERNET/IP。

除了 IO-Link、Modbus RTU 和 Modbus TCP 之外,WAGO Pro 2 電源供應器現在還配備了帶有整合網路伺服器的 ETHERNET/IP 通訊模組。使用者可以透過網路瀏覽器方便地查看系統的當前狀態,並透過網路伺服器隨時重新調整。例如,這可以在早期防止系統中連接的負載發生故障。ETHERNET/IP 通訊模組可實現大數據量的快速傳輸。這個可升級的模組可以升級現有的 WAGO Pro 2 電源供應器 。MQTT 整合允許直接連接到雲端。透過 OPC 輕鬆連接到控制系統節省了偵錯、維護和運行成本。

產品型號: 2789-9023

上市時間: Q4/22

優勢:

  • 通訊模組#end-#也可以隨後插入,使其面向未來

  • 透過標準 ETHERNET 協定進行快速可靠的通訊

  • 監控和線上參數化以快速回應應用的變化

WAGO Pro 2 電源供應器

瞭解更多資訊