經濟型電源供應器:EPSITRON® ECO 電源
新型 EPSITRON® ECO 電源供應器(787-2742 和 787-2744):WAGO 為標準 24 VDC 應用提供了一系列經濟型 DIN 軌道式電源供應器。
新型 EPSITRON® ECO 電源供應器(787-2742 和 787-2744):WAGO 為標準 24 VDC 應用提供了一系列經濟型 DIN 軌道式電源供應器。
由於插入式和壓桿驅動連接技術,新 EPSITRON®ECO Power 型號不僅能夠實現快速、免維護、免工具連接,還可連接更大線徑的導線 - 甚至是壓接歐式端子的導線。此外,這些 ECO 電源供應器具有 400 至 480 VAC 的三相輸入,並在 20 A(787-2742)和 40 A(787-2744)的輸出端提供 24 VDC 電壓 - 可調輸出電壓高達 28 VDC。DC OK 接點也可用於輸出監控。
產品總覽
更多產品系列
我們可以提供的協助
更多產品系列
我們為您提供的服務