buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

人機介面

WAGO 人機介面(HMI)不僅提高了機器和系統的可操作性,還提供了出色設計和先進技術。

WAGO 人機介面的優勢:

  • 範圍強大的 HMI 人機介面
  • 簡化機器、系統和控制技術應用的資料處理和監控
  • 由於精簡操作和實用功能,在處理複雜的自動化系統時具有更高的可靠性
  • 無風扇

WAGO Touch Panels 600 人機介面

用於要求嚴格的控制和視覺化任務的高性能人機介面提高了機器和系統的可操作性,同時也提供出色的設計和縣先進的技術。
優勢:

  • 借助高性能 Cortex A9 多核心處理器實現快速運行
  • 針對不同操作需求的三個產品系列: 標準型、進階型、船舶應用型
  • 為廣泛應用量身訂製的硬體功能
  • 延伸的軟體功能: Web 型、Visu 型和控制器型人機介面
  • 在 IEC 61131 或直接在 Linux® 開源作業系統下靈活編程
  • 透過控制器型人機介面標準連接到 WAGO 雲端解決方案
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

e!DISPLAY Web 型人機介面

e!DISPLAY 是電阻式觸控板的 WAGO 高效能 HMI 顯示器,用於 CODESYS 的高視覺化任務。該 WAGO Web 型人機介面除了具有先進的特性外,外觀設計也非常美觀。
優勢:

  • 電阻式觸控板的高效能 HMI 顯示器用於基於網站的視覺化
  • 提供四種螢幕尺寸(對角線測量):10.9 cm(4.3″)、14.5 cm(5.7″)、18.0 cm(7.0″)和 25.7 cm(10.1″)
  • 透過 CODESYS 2 和 e!COCKPIT (基於 CODESYS 3) 實現現代視覺化
  • 支援 HTML5 等新技術
  • 與 PFC200 和 PFC100 控制器相結合的高效能自動化解決方案
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

PERSPECTO® 控制器型人機介面

WAGO 人機介面具有完整的 CODESYS 運行時間。CODESYS 開發環境允許在 CODESYS 中進行完整的應用編程。已有項目也幾乎可以整體轉換乃至升級。

優勢:

  • PLC 功能是以符合 IEC 61131 標準的 CoDeSys 程式為基礎
  • 可用五種語言編程
  • 不僅可編程 – WAGO-I/O-PRO 軟體還支援離線模擬、現場匯流排配置和分散式管理
  • 還包括機載網站伺服器
WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.

所有產品

瞭解所有人機介面產品。

alle-produkte_panels-und-displays_2000x1125_o.jpg