在此頁面
MM-14148_GWA_eCOCKPIT_Tutorials_KV_2000x2000.jpg

使用e!COCKPIT進行編程和配置

WAGO的 e!COCKPIT 自動化軟體加速了機器和系統的啟動,同時縮短了自動化項目的開發時間!通過可持續的成本節約確保項目的長期可行性取決於使用者快速適應提供高度可重用性的新軟體的能力。e!COCKPIT 是一個整合開發環境,支持從硬體配置、編程、模擬和視覺化到偵錯的所有自動化任務 - 一體化套裝軟體。

優勢:

  • 整合工程
  • 智慧設計
  • CODESYS 3
  • 圖形網路配置

e!COCKPIT

1

e!COCKPIT

整合所有步驟工程環境 — 從配置、編程、分析和診斷。

編程語言

2

編程語言

所有 IEC 61131 語言均可用於編程。

Codesys

3

Codesys

Codesys 3.5 是 e!COCKPIT 不可或缺的組成部分。

分析 / 診斷

4

分析 / 診斷

從除錯到模擬,所有功能都整合在一起。

資料庫

5

資料庫

透過幾個免費的 WAGO 資料庫擴展功能範圍

視覺化

6

視覺化

使用 WYSIWYG 編輯器進行當代視覺化。

e!COCKPIT 註冊

免費測試 30天

感謝您選擇e!COCKPIT。免費註冊並免費測試我們的工程軟體 30 天。

什麼使e!COCKPIT成功

配置和參數化

完整的e!COCKPIT配置器提供現代操作工具和工作空間,例如:

圖形網路拓樸結構:可輕鬆直觀地識別網路裝置與其當前狀態之間的複雜關係。

拖曳:簡化裝置互動。

複製貼上:可以快速複製單個裝置或整個網路分支。批量處理:為多個裝置同時設定參數值。

編程

e!COCKPIT提供全面的軟件開發選項:IEC 61131-3 PLC編程語言,如結構化文本(ST),梯形圖(LD),功能塊圖(FBD),指令列表(IL),順序功能圖(SFC) )和連續功能圖(CFC)。所有編程語言均可相互組合。通過模擬,可在工程 PC 上輕鬆偵錯創建的程式。包括物件導向編程等新範例。

視覺化

用於機器操作和監控的進階使用者介面屬於標準。如今,基於HMI的設計是影響整個自動化生產線購買的關鍵因素。!COCKPIT採用拖放技術簡化現代用戶界面的設計。整合的視覺化編輯器提供 IEC 程式變數的訪問、在工程 PC 上對 HMI 和 PLC 程式進行閉合模擬以及通過 Unicode 字集保證語言獨立性。還支援當前標準,例如,HTML5 和 CSS。

診斷

敏銳地意識到自動化網絡的當前狀態是快速檢測和消除錯誤的絕對必要條件 - 無論是在辦公室開發期間還是在調試期間直接在機器上進行。 e!COCKPIT為此提供全面的診斷選項,各個視圖始終顯示控制系統的當前狀態數據 - 包括表格和圖表。為使案件及時,直接並清晰地傳輸錯誤消息。且結構化接線測試功能系統性地識別接線錯誤。

指導教學

e!COCKPIT 指導教學

Videos:16 | 持續期間 24:87
e!COCKPIT 指導教學
Videos:16 | 持續期間 24:87

所有產品

瞭解 e!COCKPIT的所有許可證版本。

software_ecockpit_2000x1125px.jpg
觸控面板

適合各種用途的人機介面

安全、方便地操作機器和系統的設計和技術:WAGO 的 HMI 人機介面理解 HTML5,並且可以在 CODESYS 中進行編程。

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

高效和經濟的控制器

無論大或小的控制任務必須具有成本效益。WAGO 的產品系列中具有適合各種挑戰和要求的 PLC。

buehne_controller_2000x1500.jpg