公司新聞 2020年9月2日
現在也適用於導線線徑 6 mm2

更高的功率和更快的操作:WAGO 的新款 221 系列緊湊型導線連接器

更簡單、快速、安全:這三個屬性表徵了 WAGO 的 221 系列導線連接器。WAGO 的221 系列現在可提供 6 mm2 (10 AWG) 的導線連接器。之前,高達 4 mm2 (12 AWG) 的多芯或細多芯導線連接至 WAGO 的 221 系列導線連接器。

然而,對於越來越多的樓宇安裝,4 mm2 已無法滿足要求。

WAGO 的新型導線連接器為高功率應用帶來以下優勢:

  • 更快速地安裝具有更高功耗水平的設備

  • 採用較大導線截面的長電纜達到省時、安裝安全

  • 為電器製造商創造新的應用

產品概覽

新效能標準的安裝方便性

與其他 221 系列型號一樣,使用 WAGO 新型 6 mm2 導線連接器進行安裝非常簡單。將橘色壓桿打開後,將已去除絕緣外皮的導線直接插入到底 關閉壓桿後,導線牢固連接,而透明外殼可以直觀地檢查連接。原始設備製造商(OEM)可以從這種新型連接器中受益,該連接器為商業樓宇內的高功率照明和信號系統或 HVAC 系統提供方便、快速和安全的佈線選擇。

WAGO 新的 221 系列 6 mm2 型號將於 2018 年 3 月 19 日上市。

概覽:

  • 可輕鬆連接 6 mm²(10 AWG)的導線

  • WAGO 的彈簧夾持連接技術使得接線安全

     

  • 為 OEM 和樓宇技術人員節省時間

     

  • WAGO 經行業認證的組合連接器的新應用

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

安裝接線端子台和連接器

輕鬆節省時間和金錢 - 在配電箱或接線盒中。WAGO 緊湊型安裝接線端子台和連接器可節省大量成本。

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg