公司新聞 2022年5月3日
2086 系列的更多規格

帶按鍵的緊湊型 PCB 接線端子台現在有白色可供選擇,適用於照明行業的應用,提供 THR 規格的滾帶式包裝。

優勢:

  • 白色 PCB 接線端子台是照明連接技術的理想選擇。

  • 使用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,0.14 至 1.5 mm2 單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接

  • 為了更容易組裝,THR 和 SMD 規格以滾帶式包裝形式提供。

緊湊的設計和易用性

多功能性和可用性,所有這些都在一個緊湊的設計中 – 這些是帶有 Push-in CAGE CLAMP® 和按鍵的 2086 系列 PCB 接線端子台的特點。此 PCB 接線端子台現在還提供白色和 THR 規格的滾帶式包裝。

其緊湊的設計和 0.14 至 1.5 mm² 的連接範圍使 2086 系列具有極強的通用性。單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接。導線的連接和接合方向可以與PCB平行或垂直;按鍵往導線連接方向移動。

照明連接技術應用的理想選擇

由於其白色設計,2086 系列是照明行業的理想選擇。例如,他可以用作設備驅動器或 LED 模組上的穿透式連接器。除了 SMD 版本之外,THR 版本現在還提供滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 製程中,進而顯著簡化組裝。白色 SMD 規格和黑色 2086 系列 THR 和 SMD PCB 接線端子台均採用滾帶式包裝。

產品型號: tbd

上市時間: Q4/2022

相關產品

WAGO 產品種類

探索 2086 系列 PCB 接線端子台的多樣性。

有關此主題的更多訊息

SMD PCB 接線端子台

緊湊、薄型設計且用途廣泛,適用於全球應用:WAGO 的 SMD PCB 接線端子台提供六種不同系列,可為您的 LED 模組提供最佳連接。

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

PCB 接線端子台和連接器

不同的應用需要不同的解決方案。為此,WAGO 提供廣泛的 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器。

MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x2000.jpg