適於 2059 系列 SMD PCB 接線端子台的板對板跨接器
WAGO 的新型 2059 系列板對板連接可在連接 LED 模組時節省時間和相關成本。
2059 系列 SMD PCB 接線端子台為緊湊型設計設立了新標準,且適於多種截面積的導線。通過簡化幾個 LED 模組到單個 LED 線路的連接,新的板對板連接建立在這些進步的基礎上。
優勢:
快速、無需使用工具的 LED 模組連接
操作簡便
節省手動佈線時間
WAGO 的新型 2059 系列板對板連接可在連接 LED 模組時節省時間和相關成本。
2059 系列 SMD PCB 接線端子台為緊湊型設計設立了新標準,且適於多種截面積的導線。通過簡化幾個 LED 模組到單個 LED 線路的連接,新的板對板連接建立在這些進步的基礎上。
快速、無需使用工具的 LED 模組連接
操作簡便
節省手動佈線時間
使用 WAGO 新的板對板連接將單個 LED 模組串聯在一起非常簡單:只需將連接插入接線端子台並將其連接到相鄰模組上的相對接線端子台即可建立座標。
WAGO 的新型 2059 系列板對板連接有不同的長度,允許根據間距和爬電距離要求將接線端子台定位在三個不同的距離範圍內。
2059 系列 SMD PCB 接線端子台有 1 極,2 極和 3 極兩種型號,整體高度只有 2.7 mm,非常適合 LED 應用。新的連接可容納單芯導線,尺寸從 0.14 mm2 到 0.5 mm2 (26–20 AWG)。單芯導線的按入式端接,以及通過操作工具輕鬆實現導線拆卸,使接線端子台更易於使用。
您可能會對此感興趣
相容於 SMD PCB 接線端子台系列的產品