WAGO 2773 系列 接線盒用 WAGO 2773系列 PUSH WIRE® 導線連接器適用於單芯和7芯導線,可在狹小空間內提供廣泛的連接範圍。2773 系列 PUSH WIRE®連接技術讓您可以無需任何工具即可快速連接導線,不費力也無需任何準備。您可以從透明外殼查看導線是否已正確去除絕緣皮以及連接。WAGO 2773 系列共有6種規格: 2, 3, 4, 5 ,6 和 8線式連接器 狹小空間具備大線徑範圍 使用 WAGO 2773系列連接器,單芯和7芯導線可以輕鬆、快速、可靠地相互連接:單芯導線適用截面範圍: 0.75mm2 ~ 4mm2;7芯導線適用截面積範圍: 1.5mm2 ~ 4mm2 連接器的超扁平和省空間的設計使它即使在最狹窄的空間(如開關和插座後面)也可以輕鬆使用。這些連接器已被核可用於高達450 V的電壓,使其成為建築安裝和三相電流應用的理想解決方案。這些用於接線盒的緊湊連接器還可以處理4 mm2 導線達32 A額定電流,並且耐受高達85°C(T85)的極端環境溫度。 PUSH WIRE® 連接技術使之成為可能 WAGO 2773 系列接線盒連接器:輕微力量即可帶來絕佳連接品質。這要歸功於其創新的彈簧設計。他們結合了簡單的導線連接以及高規安全性和可靠性。僅需要低插入力即可輕鬆實現導線連接。儘管需要的插入力小,但連接器的夾持力卻遠遠超過了所需的標準。2773 系列 PUSH WIRE®連接技術讓您可以無需任何工具即可快速且直接插入導線,也無需額外導線準備。 (相較於 WAGO 773 系列,新型 2773 系列所需的插入力降低了高達 30%) 安全、可靠使用的應用 身為連接技術專家,WAGO 不僅希望使用者的工作能更輕鬆、更有效率,我們也致力於使日常工作更加安全與可靠。2773系列具備簡單易讀的標記,透明的外殼和檢視口以及方便的測試孔。 透明外殼上清晰的標記讓您可以輕鬆取得規格資訊,例如正確的絕緣皮剝線長度,適用電壓範圍或是導線截面積。透過透明外殼即一目了然,可以查看導線是否已完全插入到底並處於正確的位置。透明外殼未標記面的檢視口讓安裝人員可以額外確認導線是否符合正確的剝線長度,加倍提升安全與可靠。此外,2773系列還帶有適用於所有標準測試探頭的測試孔。測試孔位於外殼背面,可以快速,輕鬆地執行重要的測試。 高度品質要求,全球通用認證 WAGO 代表著通用全球的最佳品質。2773 系列的每個產品都經過100%的測試和檢驗,我們確保提供最佳的產品,讓使用者可以安心的連接。 此系列的高品質可由已取得的全球認證規範得到證明。例如,用於接線盒的連接器已經獲得了以下認證:歐規-ENEC,美規-UL,以及亞洲-PSE和CQC。這讓安裝人員可以確定他們使用的是經過測試,安全和可靠的產品。WAGO 2773 系列還為電氣設備製造商提供了新的機會:這是一種通用的連接方式,可滿足世界各地銷售的設備中對單芯和7芯導線具認證的緊湊連接技術需求。