286-304 / 004-000
- Relais-Baustein; 1 Wechsler (1u) Eingangsnennspannung DC 24 V
286-307 / 004-000
- Relais-Baustein; 1 Wechsler (1u) Eingangsnennspannung DC 110 V
286-312 / 004-000
- Relais-Baustein; 2 Wechsler (2u) Eingangsnennspannung DC 24 V
286-320 / 004-000
- Relais-Baustein; 1 Öffner und 1 Schliesser (1ar)
Eingangsnennspannung DC 24 V
286-328 / 004-000
- Relais-Baustein; 2 Schliesser (2a) Eingangsnennspannung DC 24 V
286-344 / 004-000
- Relais-Baustein; 3 Schliesser und 1 Öffner (3a1r)
Eingangsnennspannung DC 24 V
286-352 / 004-000
- Relais-Baustein; 4 Schliesser (4a) Eingangsnennspannung DC 24 V
286-364 / 004-000
- Relais-Baustein; 1 Schliesser (1a) Eingangsnennspannung DC 24 V
286-384
- Relais-Baustein; 2 Wechsler (2u) Eingangsnennspannung DC 24 V
286-394 / 004-000
- Relais-Baustein; 1 Wechsler (1u) Eingangsnennspannung DC 24 V
286-395
- Relais-Baustein; 1 Wechsler (1u) Eingangsnennspannung DC 48 V
286-462
- Zeitrelais-Baustein, Einschaltwischend Zeitbereich 1-10 s
286-512
- Relais-Baustein; 2 Wechsler (2u) Eingangsnennspannung
AC 24 V
286-561
- Relais-Baustein; 1 Schliesser (1a) Eingangsnennspannung AC 230 V
286-571
- Relais-Baustein; 1 Öffner, 1 Schliesser, (1ar),
Stromstoßschalter Eingangsnennspannung DC 24 V
286-571 / 001-000
- Relais-Baustein; 1 Öffner, 1 Schliesser, (1ar) bistabil
Eingangsnennspannung DC 24 V
286-602
- Zeitrelais-Baustein, Einschaltverzögert Zeitbereich 1-10 s
286-604 / 004-000
- Zeitrelais-Baustein, Einschaltverzögert Zeitbereich 10-100
s
286-640 / 004-000
- Multifunktions-Zeitrelais, Einschaltverzögert Zeitbereich 0,3-3
s, 3-12 s, 10-100 s, 100-800 s
286-641
- Multifunktions-Zeitrelais, Einschaltverzögert Zeitbereich 1-8
s, 5-30 s, 25-250 s, 180-1800 s
286-740
- S0-Schnittstelle, AC 230 V
286-741
- S0-Schnittstelle, DC 15-120 V
286-742
- Stromversorgung für passive S0-Zähler-Schnittstellen
286-752 / 002-000
- Optokoppler Eingang DC 5 V, Ausgang DC 24 V, 500 mA,
Plus-schaltend
286-797
- Optokoppler Eingang DC 24 V, Ausgang DC 24 V, 4 A,
Plus-schaltend
286-799
- Optokoppler Eingang DC 24 V, Ausgang DC 24 V, 1,5 A,
Plus-schaltend
286-880
- NAMUR -Schaltverstärker mit Relais-Ausgang, 1 Wechsler (1u)
286-881
- NAMUR -Schaltverstärker mit Transistor-Ausgang
286-906 / 004-000
- Relais-Baustein; 1 Öffner und 1 Schliesser (1ar)
Eingangsnennspannung DC 24 V