Offene Automatisierung mit WAGO

Offene Automatisierung mit WAGO

Maximale Flexibilität für alle Anwendungsbereiche

Ganz gleich, ob Energie- und Gebäudetechnik, Maschinenbau oder Prozessindustrie: Die Automatisierung ist heute bereits integraler Bestandteil fast aller Wirtschaftssektoren. Dank unserer Automatisierungsplattform, die sowohl hardware- als auch softwareseitig auf herstellerunabhängigen Standards basiert, können die Anwender die Möglichkeiten der Digitalisierung vollumfänglich nutzen und sich so zukunftssicher aufstellen.

Mit einer starken Basis von mehr als 500 Modulen und Schnittstellen bietet unser System vielfältige Optionen sowohl für bewährte als auch neue Anwendungen – von der einfachen digitalen und analogen Signalverarbeitung bis hin zur branchenspezifischen Kommunikation.

Single Pair Ethernet als Schlüsseltechnologie

Eine Doppelader, grenzenlose Möglichkeiten: Das Single Pair Ethernet vereinfacht die Industrie 4.0 und ermöglicht eine durchgängige Kommunikation – von der Feldebene bis in die Cloud. WAGO hat das Potenzial von SPE erkannt und sich zur Aufgabe gemacht, mit der neuen Technologie die offene Automatisierung voranzutreiben.

Offene Kommunikation mit OPC UA

Die neue Technologie für einen sicheren, zuverlässigen und herstellerunabhängigen Datenaustausch verbreitet sich in industriellen Netzwerken rasant. Auch WAGO setzt auf das Potential des offenen Standards und hat für seine Controller der Serie PFC und Control Panels verschiedene OPC-UA-Server-Profile implementiert.

Zukunftsweisend kommunizieren mit IO-Link

IO-Link ist die flexible Schnittstelle zum Erfassen von Daten in der Feldebene. Der offene Kommunikationsstandard ermöglicht einen nahtlosen Datenfluss von der Sensor- bis in die Steuerungsebene. IO-Link ist in WAGOs Topautomatisierungslösungen voll integriert und vereinfacht die Projektierung und Verkabelung erheblich.

Touch Panels 600

Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

Ihre Vorteile:

  • Schnelle Arbeitsgeschwindigkeit mit dem leistungsstarken Cortex-A9-Multicore-Prozessor

  • Flexible Programmierung in IEC 61131 oder direkt unter „Open Source”-Betriebssystem Linux®

  • Auf den Anwender zugeschnittene Konfigurationsoberfläche und komfortable Bedienung direkt am Gerät

  • Zeitersparnis mit einzigartigem Befestigungskonzept

  • Standardverbindung zu WAGO Cloud-Lösungen mit Control Panels

controller_gemischt_2000x1125px.jpg

Steuerungen

Optimale Performance und Verfügbarkeit: Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere anwenderfreundlichen Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen.

Ihre Vorteile:

  • Programmierbar mit CODESYS (CODESYS V3 und CODESYS V2)

  • Feldbusunabhängig – Unterstützung der gängigsten Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, ... )

  • Skalierbare Rechenleistung von Feldbuscontrollern bis hin zu den Controllern PFC100 und PFC200

  • Ideal kombinierbar mit dem WAGO I/O System 750: über 500 unterschiedliche I/O-Module für höchste Flexibilität und Funktionsvielfalt

  • Auch für den Einsatz in extremen Umgebungen

Für den Schaltschrank – WAGO I/O System 750/753

Das WAGO I/O System 750/753 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität so groß, dass auch in den verschiedensten Branchen kaum Wünsche offen bleiben.

Vorteile:

  • Feldbusunabhängig

  • Flexibel einsetzbar

  • Weltweit zugelassen und erprobt

  • Mehr als 500 verschiedene Module inkl. funktionaler Sicherheit und Ex i

  • Optionale steckbare Anschlussebene bei der Serie 753

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

Für extreme Umgebungsbedingungen – WAGO I/O System 750 XTR

Bei der extrem robusten Ausführung des WAGO I/O Systems 750 XTR liegen Ihre Vorteile auf der Hand: optimierte Anlagenverfügbarkeit, geringer Platzbedarf sowie niedrige Energie- und Wartungskosten durch den Verzicht auf zusätzliche Klimatisierung; das System ist geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen es besonders auf Folgendes ankommt:

Vorteile:

  • Extreme Umgebungstemperaturen

  • Störsicherheit und Spannungsfestigkeit

  • Vibrations- und Schockfestigkeit

  • Explosionsschutz

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

Extended Connectivity mit WAGO I/O System Field

Ihre Vorteile:

  • Zukunftssichere, offene Automatisierungslösung unterstützt die neuesten Kommunikationstechnologien.

  • Verschiedene Gehäusevarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an alle Anwendungen und Maschinen.

  • IO-Link als Wegbereiter für eine schnelle, flexible und effiziente Produktion

  • Mehr Transparenz durch innovatives Load-Management