Les nouvelles bornes de puissance sont fixées par deux vis à tête cylindrique M6 ou M8 et des rondelles correspondantes. Les éléments de fixation pour les sections respectives assurent une stabilité supplémentaire et une installation plus confortable et plus facile.
Les bornes avec bride de montage sont maintenant disponibles en 50 et 95 mm² dans les couleurs gris (numéros d'article 285-141 pour 50 mm² et 285-181 pour 95 mm²), bleu (numéros d'article 285-144 pour 50 mm² et 285-184 pour 95 mm²) et gris-jaune en variante pour la terre fonctionnelle (numéros d'article 285-147 pour 50 mm² et 285-187 pour 95 mm²). Les variantes gris-jaune n'ont pas de connexion électrique avec le support de fixation. Les accessoires, tels que les contacts de pontage, couvercles de signalisation ou adaptateurs de test, peuvent être utilisés aussi bien pour les variantes sur rails que pour les variantes à brides.
Les bornes conviennent particulièrement aux applications à forte consommation d'énergie, comme par exemple aux constructeurs de machines et d'installations, ou au secteur de l'énergie. En outre, les bornes de puissance sont en préparation pour l'approbation en milieux à risques d'explosion. Elles conviennent donc également pour des applications avec sécurité augmentée « Ex e »