[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branches","name":"Brancheoplossingen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek","name":"Gebouwtechniek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek/verlichting","name":"Verlichting","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek/verlichting/efficiënte-verlichting","name":"Referentie","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referentie 23 augustus 2022

Efficiënt verlicht

Het Nederlandse bedrijf KSE Process Technology maakt al twee decennia lang naar volle tevredenheid gebruik van automatiseringscomponenten van WAGO - zo ook bij de bouw van een nieuwe productiehal.

KSE Process Technology uit Bladel levert alles wat een fabriek nodig heeft voor het doseren, wegen en transporteren van materialen. Naast de doseer- en weegsystemen, levert KSE automatiseringsoplossingen en diensten voor fabrikanten van poeders, korrels en granulaten voor de diervoederindustrie en verwante industrieën. Wat betreft hun producten en services vertrouwt KSE al meer dan 20 jaar op het WAGO-I/O-SYSTEM. Zowel voor de ALFRA doseer- en weegmachines als voor de PROMAS automatiseringssoftware, waarmee complete productieprocessen van A-Z volledig geautomatiseerd kunnen worden, wordt er gebruik van gemaakt. Op 40 jaar tijd is KSE gestaag uitgegroeid tot een wereldwijd concern, en de laatste jaren ook behoorlijk uit zijn jasje gegroeid. Omdat de productievestigingen intussen uit hun voegen barsten, heeft de firma een nieuwe productiehal gebouwd. De hal maakt deel uit van een vijfjarenplan, waarin nog meerdere gebouwen op het bedrijfsterrein zijn gepland. In de nieuwe hal heeft KSE gebruik gemaakt van WAGO automatiseringscomponenten voor verschillende elektronische besturingstoepassingen. “Voor alles waar in de automatisering iets bestuurd moet worden is WAGO gewoon uitermate geschikt", zegt Sjak de Laat, Mechatronics Developer bij KSE. Het modulaire WAGO-I/O-SYSTEM blinkt volgens hem uit in flexibiliteit en openheid, zodat de meest gangbare veldbusprotocollen probleemloos toegepast kunnen worden. "Daarom zijn er voor onder andere de verlichtingsbesturing van de nieuwe assemblagehal WAGO-controllers en DALI-modules ingezet", aldus de Laat.

{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA0QUJTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00004ABS","quote":"&quot;Voor alles waar in de automatisering iets bestuurd moet worden is WAGO gewoon uitermate geschikt.&quot;","modifiedtime":"2026-04-27T13:17:55+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1777295875745,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Sjak de Laat, Mechatronics Developer bij KSE</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwM1haNiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImJlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2018-08-31T06:45:46+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Oplossing met tal van voordelen

De WAGO controllers zijn in het Modbus Ethernet netwerk opgenomen. Berry de Brouwer, Software Developer bij KSE, legt uit hoe de eigen software het WAGO I/O SYSTEM aanstuurt: "De verlichting in de hal werd in vier zones ingedeeld, welke door middel van intelligente sensoren daglichtafhankelijk worden aangestuurd." Ook voor de nog te bouwen panden van de volgende fases zal er DALI verlichtingsturing met WAGO-controllers worden gebruikt. Daardoor is een indeling van de verlichtingssystemen in zones mogelijk. “Lichten automatisch uit, wanneer er ruimtes niet gebruikt worden”, zegt de Laat. "Zo kunnen we makkelijk energie sparen."

Naast de regeling van de verlichting is ook het WTW-systeem (Warmte-Terug-Win-Systeem), ventilatiesysteem, de toegangscontrole en de sturing van de schuif- en overheaddeuren in de WAGO-automatisering opgenomen. "Wie WAGO eenmaal kent, zoekt niet meer verder. De oplossingen van WAGO zijn gebruiksvriendelijk en werken meteen. Je kunt ze rechttoe-rechtaan aansluiten. Daarnaast is er een goede technische support met een snelle responstijd. En niet onbelangrijk: het brede aanbod van WAGO heeft ons overtuigd", aldus de Laat. Voor de installatie van de verschillende componenten voor de nieuwe assemblagehal verliep alles vlekkeloos én in de gebruiksfase zonder storingen. "Alles is met WAGO makkelijk samen te voegen, en de bestaande installatie is altijd eenvoudig uit te breiden".

Tekst: Erik Rhebergen, Roland von Loon | WAGO

Foto: Erik Rhebergen

Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links

Aanbevelingen om verder te lezen

Referenties uit het domein armatuurtechniek

Referentie

Ruimteautomatisering in oude gebouwen

Een gerenoveerd kantoorgebouw wordt een moderne ruimte met WAGO-technologie die eenvoudig kan worden aangepast aan de behoeften van gebruikers.

building_referenz_city-nord-buero_2000x1500.jpg
Referentie

Helder zicht op de wegen

Rendabele LED-technologie in plaats van kwikdamplampen: welk besparingspotentieel het gebruik van LED-straatlampen betekent, wordt op indrukwekkende wijze aangetoond door de nieuwe Vulkan-serie van Nordeon uit Springe.

building_referenz_nordeon_1_2000x1500.jpg