Open automatisering met WAGO

Open automatisering met WAGO

Voor een eenvoudige verbinding met de wereld van Industrial IoT

Een geslaagde digitalisering en automatisering zijn gebaseerd op een uitgebreide netstructuur waarbij alle gegevens in de IT zijn geïntegreerd. Om de overdracht van de gegevens in de gedigitaliseerde en gekoppelde processen mogelijk te maken, hebben we een open automatiseringsplatform ontwikkeld voor de eenvoudige integratie van zowel nieuwe als bestaande technologieën.

Helemaal volgens „Open. To the Industrial IoT.“ gaan de integratiemogelijkheden verder dan het veld en slaan ze een brug naar de IT-infrastructuur. Zo wordt een continue en foutloze communicatie van het veldniveau naar de cloud mogelijk.

OT en IT - apps voor flexibele Industrial IoT-toepassingen

Luister nu naar onze IoT-podcasts

De 3 pijlers van IT- en OT-beheer

In het webinar met SoftingIndustrial en Jürgen Pfeifer (WAGO) informeren wij u over geschikte software- en hardwareoplossingen die zowel de connectiviteit van machines en installaties als Edge Computing eenvoudig mogelijk maken.

Videotaal: Engels

Van sensor tot cloud: met onze producten en oplossingen

Ons aanbod voor Industrial IoT

Hardware

WAGO IoT Box

Voor een omvangrijk netwerk van onderneming en productie zorgt de WAGO IoT Box. Als Out of the Box-oplossing digitaliseert de Pilot Box machines en installaties - ook achteraf.

WAGO Edge Devices

De controllers maken de gegevens van machines en installaties direct in het veld bruikbaar en besparen de kosten van een cloudoplossing: WAGO Edge Controllers en Edge Computer bieden hiervoor de beste oplossing.

Controllers

Grote en kleine besturingssystemen moeten kostenefficiënt zijn. WAGO heeft de juiste controller voor elke taak en vereiste in het programma.

Software

WAGO Solutions Platform

Het WAGO Solutions Platform biedt een groeiend aantal applicaties voor de bewaking, visualisatie en besturing van tal van installaties voor de bereiken Building, Industry en Energy. Hierbij is elke applicatie 100 procent gebruikersvriendelijk en intuïtief te gebruiken.

WAGO Analytics

Als het om de optimalisering van machines of installaties gaat, zijn de optimalisering van het begrip voor het proces, de kwantificering en de overdracht van de resultaten een bijzondere uitdaging. WAGO Analytics ondersteunt de registratie en de analyse van gegevens.

Sterke partnerschappen en uitwisseling op het gebied van IoT

IoT-partnernetwerk

Verschillende expertises in een ecosysteem verenigen en samen end-2-endoplossingen voor de klant creëren – dat is de kracht van het WAGO IoT-partnernetwerk. Onze WAGO IoT-partners vullen ons aanbod met betrekking tot WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, IoT-Gateways en besturingen aan. Op deze manier zorgen we in projecten steeds voor een gepaste oplossing

WAGO Open Source Community

Kom in contact met Open Source-ontwikkelaars over de hele wereld om uw uitdagingen op het gebied van industriële automatisering en digitale transformatie op te lossen. Meld u gratis aan en begin vandaag nog!

Reeds gerealiseerde IoT-projecten

De sleutel tot meer duurzaamheid en efficiëntie ligt in netwerken.

Van de duurzame carwash tot het Industrial Internet of Things - ontdek wat IIOT en een carwash met elkaar te maken hebben en meer in deze referentie.

IIoT voor waterbeheer

De digitaliseringsprojecten van WAGO en Endress+Hauser voor de integratie van signalen op afstand in centrale IT-structuren strekken zich uit van Canada en Mexico tot Zuid-Amerika en Australië. Een van deze uitdagende projecten werd in het Duitse Odenwald gerealiseerd.

Linde has developed an air separation system that permits extremely flexible operation according to the situation on the electricity market. To prevent this innovative operating method from causing increased loads or efficiency losses in the system, Linde has set up a sophisticated cloud-based monitoring system.

WAGO producten worden over de hele wereld gebruikt, zowel in de woestijn als in de toendra, in fabrieken of op schepen, in spoorwegen of elektriciteitsnetten. Hierbij worden de producten aan de meest uiteenlopende invloeden blootgesteld zoals stof, vuil en schokken, brandende zon, ijskoude wind of tropische hitte.

It’s rare to find systems in production plants that combine IT, process technology and logistics smoothly. A project by WAGO and TTS Automation shows exactly how this can succeed by providing an open control and protocol environment.

With its IoT Box, Liebherr has devised an infrastructure that derives added value for many application areas from production data. The core is a WAGO PFC200 Controller, which allows connection of any systems and machinery for maximum flexibility.

Passend bij het thema

Voorbeeld over het thema Cloud

Distributienetwerk in realtime

Met een Cloud-project bereidt SWO Netz GmbH, een onderneming van Stadtwerke Osnabrück, zich voor op de stroomverdeling van de toekomst. Voor het beheer en de analyse van de gegevens maken de Nedersaksen gebruik van technologieën van WAGO.

Digitalisering als basis van de sectorkoppeling

Sectorkoppeling, digitalisering en klantgerichtheid: hierop focust de energiedienstverlener Avacon Natur. De efficiëntie van energie-installaties en verwarmingssystemen wordt hierdoor verhoogd en de benodigde informatie wordt ter beschikking gesteld. Met name de sectorkoppeling - de geïntegreerde besturing warmte, elektriciteit en elektrische mobiliteit - vereist digitale gegevensverzameling.