De IoT-box is een volledig geprefabriceerde oplossing die met minimale inspanning kan worden aangepast aan bestaande machines en installaties, zonder het productieproces te moeten onderbreken. Door de open automatiseringstechniek is de IoT-box universeel inzetbaar en optimaal geschikt om onder andere stromen, spanningen, productiecycli en installatiestatussen te registreren.
Voor de verbinding met de IT-infrastructuur van het bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar: via ETHERNET en wifi of volledig locatie-onafhankelijk via het mobiele netwerk. Niet alleen zorgt de scheiding van het IT- en OT-netwerk voor de nodige beveiliging, maar ook andere maatregelen die standaard in de PFC-controllers zijn geïntegreerd, zoals TLS-codering of VPN-tunnels, zijn beschikbaar.
Digitalisering out of the Box: WAGO IoT-boxen
Het bedrijf van de toekomst vereist bovenal één ding: uitgebreide netwerkvorming. Alles wat nog niet met het IT-systeem is verbonden, moet vroeg of laat worden verbonden, in het bijzonder de productie. Veel bedrijven zijn hier niet op voorbereid - en hun machines en installaties zijn eigenlijk niet in staat om gegevens te verzenden. Precies op dit cruciale punt mikt WAGO met de IoT-box.
Machines, installaties en gebouwen verbinden
Voordelen van de WAGO IoT-boxen
Varianten:
Complete oplossing voor digitalisering
Als complete oplossing kunnen de voedingen snel en eenvoudig in reeds bestaande installaties gemonteerd worden om deze achteraf voor de digitalisering geschikt te maken - en dat zonder het productieproces te onderbreken. De IoT Box Energy en de IoT Box Energy MID zijn bedoeld voor energie- en facility managers van nieuwe of reeds bestaande industriële installaties en installaties in gebouwen. Energiemonitoring, gegevensanalyse, bepaling van optimaliseringspotentieel en vooruitziend onderhoud worden hierdoor een stuk eenvoudiger.
WIR HABEN UNSERE PRODUKTION DIGITALISIERT UND TEILEN UNSERE ERFAHRUNGEN NUN AUCH MIT UNSEREN KUNDEN. MITHILFE UNSERER WAGO IOT BOX KÖNNEN AUCH SIE DIE VORTEILE DER INDUSTRIE 4.0 NUTZEN.