Energiedatamanagement

Parametreren in plaats van programmeren

Het WAGO Energie Data Management, bestaande uit software in combinatie met een modulair besturingssysteem, registreert de meetgegevens van verschillende media en beïnvloedende factoren voor energiemonitoring en verwerkt deze voor verdere analyse, archivering en rapportage. De verschillende signalen van de aangesloten meters en sensoren worden automatisch door de software herkend en kunnen door eenvoudige parametrering gemakkelijk voor verdere energieanalysetools worden gebruikt.Nog een pluspunt: het WAGO energiedatamanagement is zelfs subsidieerbaar volgens de "Federale ondersteuning van energie-efficiëntie in de economie – subsidie" van het Duitse Bureau voor Economie en Exportcontrole (BAFA).

Tutorials

Licentiebeheer

In deze video laten we zien hoe u de WAGOupload-software kunt gebruiken om licenties te verkrijgen en deze op een of meer PFC200 G2- of Touch Panel 600-apparaten te laden.

  1. 00:02

    Licentiebeheer

  2. 00:01

    Applicatie inladen

  3. 00:02

    Zo eenvoudig is efficiëntie!

Energiedatamanagement met WAGO

Uw weg naar besparing

1. Keuze van de benodigde hardwarecomponenten

2. Download van de „WAGO Energiedatamanagement“ software en installatie op de applicatiecontroller

3. Inbouw van de hardware

4. Parametrering van het Energiedatenmanagement

5. Directe verbinding via Modbus/TPC of UDP, doorsturen van CSV-bestanden via FTP of FTPS, versturen van gegevens naar de cloud

Componenten voor het meten van de elektrische energie

  • Stroomomvormer voor verbinding van elektrische systemen van diverse toegekende stromen

  • Componenten ook voor de eenvoudige uitrusting van bestaande systemen

  • Potentiaalverbindingen voor het meten van de spanning

  • Gecombineerde stroom- en spanningsaftakkingen voor de 2-draads doorgangsklem

Gebruiksvriendelijke softwareapplicatie

  • Eenvoudige toewijzing van specifieke meetgegevens en sensoren

  • Comfortabele datalogging volgens uw eisen

  • Transparante controle van de werking door visualisatie van de meetgegevens

  • Automatische herkenning van een hardware-uitbreiding

Dashboard

Met deze oplossing profiteren gebruikers van maximale flexibiliteit, beveiliging en gemak - te beginnen met uitgebreide verbindingsopties voor energiemeters en -systemen, locatie-onafhankelijke en software-onafhankelijke HTML5-webvisualisatie, alarmen in geval van limietovertredingen en geïntegreerde cloudconnectiviteit. Optioneel bieden moderne dashboards de mogelijkheid om de efficiëntie-ontwikkelingen op een begrijpelijke en apparaatonafhankelijke manier duidelijk weer te geven.

Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling

  • Automatische herkenning van de aangesloten I/O-modules

  • Transparante en overzichtelijke configuratiepagina's

  • Geen speciale kennis van programmeren vereist

Energiekarakteristieken berekenen

Flexibele berekening van energiekarakteristieken met behulp van: hoofdbewerkingen, max./min.-waarden, afronding, berekening van gemiddelden, trigonometrische functies en exponentiële functies.

  • Mogelijke beoordeling van energie-efficiëntie volgens ISO 50001

  • Alarmering bij het overschrijden van gedefinieerde grenswaarden

  • Duidelijke weergave van de berekende waarden inclusief het tijdsverloop in de vorm van dashboards

Datalogging en visualisatie

  • Cyclisch dataloggen tot 80 kanalen

  • Comfortabele selectie van datapunten via de "datapicker"

  • Overzicht van de gelogde kanalen exporteren als csv-bestanden door middel van meetpuntdocumentatie

  • Opslagcyclustijden zo nodig flexibel instellen

  • Geconfigureerde datapunten via de dataplotter als lijn- of staafdiagram visualiseren

PFC200

De PFC200 is de basishardware voor de toepassing "Energiegegevensbeheer".

Nieuwe producten

De voordelige oplossing voor kleinere projecten

Wist je al? Het WAGO Energy Data Management (EDM) is ook beschikbaar op het hardwareplatform van de WAGO Compact Controller 100 (CC 100). Dankzij de modulaire bouwvorm (REG) conform DIN 43880 kan de nieuwe Compact Controller 100 ook in kleine verdelers gemonteerd worden. Het verwijderbare bedradingsniveau vereenvoudigt de vervanging van apparaten. Bovendien hoeven geen modules geïnstalleerd te worden, aangezien de I/O-modules reeds geïntegreerd zijn. Dit zorgt voor een eenvoudigere en snellere bedrading tijdens installatie en inbedrijfstelling. Hierdoor is de CC 100 dé voordelige oplossing voor kleinere projecten en wordt het gebruik van het energiemanagement nog voordeliger, ruimtebesparender en efficiënter.