[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branches","name":"Brancheoplossingen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/scheepvaart-offshore-oplossingen","name":"Scheepvaart en offshore","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/scheepvaart-offshore-oplossingen/tankballast-cargomanagement","name":"Tankballast en cargomanagement","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/scheepvaart-offshore-oplossingen/tankballast-cargomanagement/referenz-lademanagement-standardtechnik","name":"1.1.marine_cargo-monitoring-and-management","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referentie 3 juni 2022

Ladingsbeheer met standaardtechniek

Terwijl het bij stukgoed- en containerschepen vrij eenvoudig is om de lasten voor een doelmatig ladingsbeheer te tellen én op te tellen, zijn op tankschepen nauwkeurige niveaumeetinstrumenten nodig. KROHNE Marine uit Noorwegen is al meer dan 50 jaar wereldwijd actief en toonaangevend op het gebied van ladingsbewakings- en -beheersystemen voor tankers. Bij de nieuwe generatie van het "Cargomaster"-systeem vertrouwt KROHNE op gestandaardiseerde besturingstechniek van WAGO – en vervangt hiermee zelf ontwikkelde elektronica.

Met "Cargomaster" hebben bemanningen te allen tijde een goed overzicht van de vulniveaus van de tanks aan boord. Tot de complete oplossing van KROHNE Marine behoren naast de meting van het vulniveau ook de integrale bewaking en alarmering inclusief visualisatie en de aansluiting op bovengeschikte regelsystemen. Voor de eigenlijke metingen op het ladingsniveau maakt KROHNE gebruik van zijn niveauradar OPTIWAVE 8300 C. Naast de meting van het vulniveau kan het systeem uit het Noorse Brevik ook de pompen, de kabels én de diepgang van een schip bewaken. De hiervoor benodigde elektronica hebben de Noren tot dusverre grotendeels zelf ontwikkeld - en hebben hierbij het oogmerk op maximale precisie en een hoge mate van beschikbaarheid gelegd. De innovatieve kracht vindt zijn weerslag onder andere in een groot aantal patenten.

Tankballast- en cargomanagement - met ondersteuning van WAGO:

Standaard in plaats van eigen ontwikkeling

KROHNE Marine is een klassieke vertegenwoordiger van zelf ontwikkelde systemen die weliswaar uitstekend functioneren, maar in het licht van de lange bedrijfstijden van de koopvaardij ook hoge kosten voor onderhoud, de opslag van reserveonderdelen en service met zich meebrengen. Deze effecten zijn normaal bij zelf ontwikkelde systemen - met name op het gebied van besturingshardware. In het kader van de doorontwikkeling van het "Cargomaster"-systeem was KROHNE dan ook op zoek naar een partner voor industriële besturingstechniek, waarmee de individuele taken en werkzaamheden in de scheepvaart zonder veel omhaal uitgevoerd kunnen worden. Het gebruik van standaard componenten is vooral mogelijk omdat de expertise van de Noren met name gericht is op de conceptie en de realisatie in de software, en dus minder op de hardware, aldus Svein Henriksen, Head of Research & Development bij KROHNE Marine. "Dankzij het gebruik van standaard componenten kunnen wij de kosten voor ontwikkeling en productie verlagen."

WDP_216_KM Ship drawing CARGOMASTER (002).jpg

Met ladingbewakingssystemen zoals "Cargomaster" hebben bemanningen te allen tijde een goed overzicht van de vulniveaus van de tanks aan boord.

Optimaal - qua prijs, qua prestaties en qua beschikbaarheid

Voordat de strategische beslissing werd genomen om de tankmanagementsystemen op industriële standaard besturingtechniek van WAGO op te bouwen, heeft het bedrijf uit Noorwegen verschillende oplossingen van erkende leveranciers met elkaar vergeleken. "Wij waren op zoek naar een fabrikant waarvan de producten zonder aanpassingen aan onze eisen konden voldoen, ook in omgevingen met strengere eisen aan de Ex-beveiliging. Bovendien moeten wij voor de gebruikte producten de juiste goedkeuringen van de respectieve classificatiemaatschappijen kunnen voorleggen", aldus Henriksen, die bij KROHNE Marine ook leiding geeft aan de serviceafdeling. Vanuit functioneel oogpunt moet de nieuwe hardware met name op het gebied van de communicatiemogelijkheden weten te overtuigen - tal van criteria die uiteindelijk tot de keuze voor het I/O-SYSTEM 750 van WAGO leidden. "Met WAGO hebben we een leverancier gevonden die echt aan al onze eisen wist te voldoen", zegt Jon Anders Eriksen, die bij KROHNE Marine verantwoordelijk is voor de procesbesturingstechniek. De samenwerking kende vanaf het begin een vlot verloop - met intensieve ondersteuning bij de software engineering en bij opleidingen.

{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Svein Henriksen, Head of Research & Development bij KROHNE Marine</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxTlBMIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00001NPL","quote":"Met WAGO hebben we een leverancier gevonden die aan al onze eisen tegemoetkomt.","modifiedtime":"2026-02-18T08:15:15+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1771402515148,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":false,"typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUdPNCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImJlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-09-20T19:01:15+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Ongekende mogelijkheden

De goede samenwerking leidde er uiteindelijk toe dat de aanwezige software niet in een nieuwe besturingshardware werd geïmplementeerd, maar zodanig werd aangepast dat het samenspel van software en hardware ook optimaal functioneert. Dit zorgde uiteindelijk voor een aanzienlijke verhoging van de performance in vergelijking met de voorganger. Met de beslissing om de hardware niet meer zelf te ontwikkelen, maar op een gestandaardiseerd modulair systeem te vertrouwen, wist KROHNE Marine eveneens voordelen voor applicaties in Ex-omgevingen te creëren. Achtergrond: het I/O-SYSTEM 750 bevat modules voor zowel Ex- als voor niet-Ex-omgevingen. Deze modules verschillen niet met betrekking tot de functie, maar wel met betrekking tot opbouw en kleurstelling. Blauw is in het WAGO-systeem dé kleur voor Ex-omgevingen.

marine_krohne_i-o-system750_2000x1125.jpg

Het WAGO I/O-SYSTEM kan toepassingen in standaard omgevingen alsook in Ex-omgevingen met hetzelfde systeem verbinden.

Minder onderdelen, meer tijd

De duidelijke en logische opbouw van het productassortiment biedt het Noorse bedrijf het voordeel dat tijdens de projectering geen rekening gehouden moet worden met de vraag of installatielocaties wel of niet als Ex-omgeving beschouwd moeten worden. Bij de software engineering is dus puur en alleen de functie relevant, zonder eventuele ruimtelijke beperkingen. Bovendien maken de blauwe I/O-modules andere componenten in de schakelkast overbodig - met name door de besparing op de tot op heden noodzakelijke zenerbarrières. Dit detail zorgt niet alleen voor meer ruimte, maar ook voor een snellere installatie, omdat er minder onderdelen moeten worden aangesloten. Bovendien neemt de bedrijfszekerheid toe dankzij het lagere risico op foutieve aansluitingen of een uitval van het onderdeel.

Meer tijd voor kerncompetenties

Voor KROHNE Marine waren deze punten van doorslaggevend belang bij de keuze voor de toepassing van industriële standaardtechniek. Dankzij de grootschalige serieproductie en geavanceerde routines voor de bewaking van de productie op de achtergrond, profiteerde het bedrijf bovendien van dalende foutpercentages bij de gebruikte componenten. En niet in de laatste plaats draagt ook de veerklemtechniek van het WAGO I/O-SYSTEM toe aan dit aspect van de betrouwbaarheid. Vooral bij sterke trillingen op een schip komt de techniek volledig tot haar recht.

Eenvoud loont - ook op zee. De gestandaardiseerde besturingstechniek van WAGO werkt betrouwbaar, ook onder de barre omgevingsomstandigheden op zee. "Tot nog toe hebben we geen enkele klacht ontvangen", benadrukt Svein Henriksen. De kostenbesparingen als gevolg van het gebruik van standaard componenten zijn bij KROHNE op vele manieren zichtbaar: minder componenten, minder benodigde ruimte, een snellere configuratie en montage, een optimale beschikbaarheid van reserveonderdelen en service, en dat wereldwijd. "We kunnen ons bij de ontwikkeling dus nog meer focussen op het optimaliseren van de functionaliteit en de gebruikersvriendelijkheid van ons systeem", licht het hoofd van de afdeling Research & Development de voordelen toe, die het concurrentievermogen van zijn bedrijf op lange termijn zullen bevorderen.

WAGO-I/O-SYSTEM 750:

Over KROHNE Marine:

KROHNE Marine is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van tankbewakingssystemen voor schepen. Ballast-, brandstof- of vrachttanks: de op maat gesneden oplossingen van het Noorse bedrijf zijn op ieder scheepstype terug te vinden - van klein tankschip tot grote chemische tanker. Nagenoeg 1000 van deze systemen heeft Krohne Marine, gevestigd in het Noorse Brevik, sinds zijn oprichting in 1957 gefabriceerd. Een mijlpaal in de bedrijfshistorie was de ontwikkeling in 1997 van het eerste niveaumeetsysteem voor schepen dat gebruik maakte van elektrische gegevens - de digitalisering was ingezet.

Tekst: Stian Karlsen | WAGO

Foto: WAGO

Meer weten

Meer uit het bereik scheepvaart

Of het nu gaat om Maritim 4.0, aandrijvingsregeling of tankballast en cargomanagement - WAGO biedt oplossingen voor elke maritieme uitdaging.

Alarmering en monitoring

Betrouwbare signaalverwerking

Gegevens verzamelen, verwerken, visualiseren en, indien nodig, alarmeren: alarm- en monitoring-systemen met WAGO-technologie doen hun werk.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Aandrijfbesturing

Klaar voor de volgende

Intelligente automatiseringsoplossingen zijn ook de toekomst van de scheepvaart. Dankzij oplossingen van WAGO bent u aan de veilige kant.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Dekhandling en kranen

De klok rond veilig

Onderhoudsvrije en veilige oplossingen die slepers en kranen altijd klaar voor gebruik maken: oplossingen van WAGO bewijzen hun waarde, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Cabine-automatisering

Comfort met veiligheid

Betaalbare en betrouwbare connectiviteitsoplossingen van WAGO vormen de elektronische basis voor het gemak aan boord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg