Usine numérique

La modularité, la flexibilité et l'indépendance de l'opérateur sont les moteurs de la modernisation des installations de production dans le monde entier. Avec la prolifération continue de la numérisation, WAGO apporte des décennies d'expérience pour connecter, mesurer, contrôler et surveiller les opérations de l'usine numérique d'aujourd'hui. À cette fin, notre large gamme de produits a été conçue à dessein pour fournir le maximum de fiabilité et de sécurité à chaque fois.

Points forts du produit

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Item no. 750-8212

Contrôleurs PFC200; 2ème génération; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 2002-1201

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de passage pour 4 conducteurs; 4 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris
Item no. 281-652

Borne de passage pour 4 conducteurs; 4 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris

Borne à deux étages; Borne de passage / passage; L/L; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Item no. 870-501

Borne à deux étages; Borne de passage / passage; L/L; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm; gris
Item no. 857-304

Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm; gris

Solutions

Acquisition de données de processus et mise en réseau de systèmes

Au cours des dernières décennies, les exigences du marché de l'usine numérique ont fondamentalement changé. La demande croissante de spécialisation en fonction des besoins des clients et la fluctuation des chaînes d'approvisionnement ont entraîné des cycles de vie et d'innovation des produits de plus en plus courts. Ces changements peuvent être optimisés par la mise en œuvre de processus de plus en plus numériques et automatisés.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Des solutions adaptées aux besoins uniques des clients : qu'il s'agisse d'intégrer des actifs existants ou d'optimiser les solutions de contrôle des installations/machines.

  • Prise en charge de divers protocoles de mise en réseau de machines (OPC UA, MTConnect, MQTT, etc.)

  • Intégration sécurisée dans le nuage grâce à des mécanismes de sécurité informatique étendus.

Intégration des appareils de terrain

Parce que toutes les données pertinentes sont accessibles quel que soit l'endroit, les processus peuvent être contrôlés et améliorés en temps réel sur le terrain. Grâce au stockage décentralisé, les données de différentes machines, de lignes de production entières ou même d'usines physiques distinctes peuvent être rassemblées et analysées via des services de nuage centraux.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Mise en réseau des unités indépendamment du fabricant. Le choix du bus de terrain peut être déterminé en fonction des spécifications de l'utilisation finale.

  • Solutions sans fil : y compris les contrôleurs avec modem cellulaire intégré.

  • I/O SYSTEM FIELD associe la vitesse aux bus de terrain Ethernet pour les solutions IP67.

Connexion à la technologie de contrôle

L'aspiration à rendre les processus plus efficaces est aussi ancienne que l'industrie elle-même. La transformation numérique crée un nouvel écosystème de possibilités dans les technologies de contrôle par la mise en œuvre d'approches adaptatives et innovantes et de technologies flexibles. Aujourd'hui, les appareils doivent communiquer entre eux de manière transparente afin de fonctionner avec une efficacité optimale.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Des années d'expérience dans l'intégration d'une grande variété de systèmes modulaires de technologie de contrôle des processus (PCT).

  • La gamme complète de produits s'étend des E/S à distance au câblage pré-assemblé et aux solutions personnalisées.

  • Large gamme de composants pour un blindage optimal des niveaux de contrôle des processus.

IoT Box

L'intégration des machines et des installations dans l'« Internet des objets » est incroyablement simple avec l'IoT Box de WAGO. Le système complet est prêt à être utilisé immédiatement et offre toutes les fonctions nécessaires à la numérisation, de l'acquisition des signaux à la connectivité avec le nuage. L'IoT Box a été conçue comme un appareil prêt à l'emploi – aucune ingénierie matérielle n'est nécessaire. Les données collectées sont transférées vers l'application IdO souhaitée avec seulement quelques réglages de paramètres. Le matériel comprend un contrôleur avec sa propre interface de communication, des modules E/S avec des entrées/sorties analogiques et numériques, un module de mesure de la puissance triphasée et un bloc d'alimentation 24 V.

Applications client

Sous terre en toute sécurité

L'électricité est une source d'inflammation possible qui comporte d'énormes risques dans les mines de charbon souterraines : même une petite étincelle peut déclencher une explosion. Les fabricants de machines à usage souterrain doivent donc s'assurer qu'il n'y a aucun risque d'inflammation dans leurs systèmes. C'est pourquoi Hazemag & EPR compte sur les contrôleurs et autres produits de WAGO.

Bien équipé pour les zones dangereuses

Les pétroliers des aéroports du monde entier doivent être au top tous les jours. Des horaires de vol très précis et des règles de sécurité strictes déterminent la charge de travail quotidienne des véhicules et des conducteurs. La société brésilienne Rucker est spécialisée dans l'équipement des camions-citernes d'avions et vient de terminer un grand projet pour Infraero, la compagnie aérienne nationale brésilienne.

Numérique et indépendant avec MTConnect

La transition numérique exige une mise en réseau accrue entre les différents composants, machines, installations de production et même les entreprises. Peu à peu, les fabricants équipent leurs machines pour échanger des renseignements.

Votre contact

Autres demandes: