WAGO IoT Box

Solutions prêtes à l'emploi pour l'industrie 4.0

La WAGO IoT Box est la solution idéale pour connecter des systèmes nouveaux et existants.

L'intégration des machines et des installations dans l'« Internet des objets » est incroyablement simple avec l'IoT Box de WAGO. Le système complet est prêt à être utilisé immédiatement et offre toutes les fonctions nécessaires à la numérisation, de l'acquisition des signaux à la connectivité avec le nuage. L'IoT Box a été conçue comme un appareil prêt à l'emploi – aucune ingénierie matérielle n'est nécessaire. Les données collectées sont transférées vers l'application IdO souhaitée avec seulement quelques réglages de paramètres. Le matériel comprend un contrôleur avec sa propre interface de communication, des modules d'E/S avec entrées/sorties analogiques et numériques, ainsi qu'une unité d'alimentation électrique 24 V. En fonction de l'application, des modules d'E/S supplémentaires, notamment un module de mesure de puissance triphasée, peuvent être ajoutés ultérieurement afin d'adapter le système à des exigences spécifiques. D'autres options sont disponibles, telles qu'une passerelle de protocole vers divers bus de terrain et protocoles de commande ou l'évaluation et le prétraitement des données à l'aide de la fonctionnalité API et/ou d'applications sous Linux®.

White_paper_graphic.(for_IoT_Box)jpg

Surveillance WAGES pour les fabricants : améliorer l'efficacité et de la durabilité avec la WAGO IoT Box

Dans le contexte concurrentiel actuel de l'industrie manufacturière, les gestionnaires d'usine s'efforcent d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts. La clé pour optimiser les opérations de fabrication réside dans la gestion efficace des WAGES (eau, air, gaz, électricité et vapeur). En optimisant l'utilisation des ressources, les fabricants peuvent bénéficier de nombreux avantages, notamment une réduction des coûts, un meilleur contrôle de la qualité et une maintenance prédictive des équipements.

Fiable, Flexible, Sécurisé

Iot_box_transparent_edited 2000x1125

Connectez les machines, les systèmes et les bâtiments

L'entreprise du futur sera avant tout une entreprise parfaitement connectée. Tout ce qui n'est pas connecté au système informatique devra tôt ou tard l'être, en particulier la production. De nombreuses entreprises ne sont pas prêtes pour cela, et leurs machines et systèmes sont intrinsèquement incapables de transmettre des données. C'est là que la WAGO IdO Box entre en jeu.

side_Iot_box 2000x1125

L'IoT Box est une solution entièrement prête à l'emploi, qui peut être connectée rétroactivement à des machines existantes, sans interruption du processus de production. Grâce à sa technologie d'automatisation ouverte, l'IoT Box est universelle et idéale pour enregistrer, entre autres, le courant, la tension, les cycles de production et l'état des systèmes. Diverses options sont disponibles pour la connexion à l'infrastructure informatique de l'entreprise : connexion Ethernet ou Wi-Fi, ou accès totalement indépendant de l'emplacement via le réseau de communication mobile. La sécurité nécessaire est assurée non seulement par la séparation entre les réseaux IT et OT, mais également par d'autres mesures telles que le cryptage TLS et le tunneling VPN, qui sont intégrées directement dans les contrôleurs PFC.

Applications client

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Une valeur ajoutée immédiate

Avec sa IoT Box, Liebherr a conçu le dispositif qui crée une valeur ajoutée à partir des données de production pour de nombreux domaines d'application. Au cœur du système se trouve un contrôleur WAGO : le PFC200 permet de connecter n'importe quel système et n'importe quelle machine. Cela garantit une flexibilité maximale. Grâce à cette nouvelle infrastructure, Liebherr peut optimiser ses processus existants et mettre en place de nouveaux modèles commerciaux, tout en étant préparé aux opportunités et aux défis futurs.

MM-413520_IMG_1148_2000x1125

Documentation automatisée du chargement

Il est rare de trouver dans les usines de production des systèmes qui combinent harmonieusement ces trois univers différents. Un projet mené par WAGO et TTS-Automation montre précisément comment un environnement de contrôle et de protocole ouvert permet d'y parvenir. Ce projet combine l'environnement informatique, la technologie des processus et la logistique afin de mettre en œuvre des processus de chargement efficaces, sûrs et bien documentés.

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4337_2000x1125

Remplissage sécurisé dans les zones dangereuses

En tant que fournisseur de solutions pour les caméras antidéflagrantes destinées à la surveillance des processus et des systèmes, TTS Automation a développé un système pour sécuriser les processus de chargement. La caméra industrielle intelligente permet de surveiller les processus de chargement des réservoirs et de détecter rapidement les anomalies. TTS s'appuie sur l'IoT Box de WAGO comme interface intelligente pour l'analyse des images.

MM-4691_TR_Variabler_Periphery_WAGO253_2000x1125

« Nous avons numérisé notre production et partageons maintenant notre expérience avec nos clients. Grâce à notre boîte IdO WAGO, vous aussi pouvez profiter des avantages de l'industrie 4.0. »

Jürgen Pfeifer
Développement des affaires | Responsable des partenariats IdO et Cloud

Où acheter

Trouvez votre représentant commercial WAGO local.

Pour en savoir plus sur l'achat d'une IoT Box WAGO, veuillez contacter votre représentant commercial WAGO local. Pour le trouver, suivez le lien et entrez votre code postal.