WAGO's 2773 SeriesWALL-NUTS connecters for connecting solid and stranded conductors

WALLNUTS® série 2773

La technologie PUSHWIRE® – la solution pour se connecter!

Avec les connecteurs PUSHWIRE® 2773 de WAGO, vous obtenez des connexions rapides et fiables. Ils offrent un moyen compact et sûr de raccorder les conducteurs rigides et souples. Cette série est le choix compact et clair pour toutes les connexions courantes.

Avantages :

  • Sécurité du contact grâce à des forces d'insertion faibles et des forces de rétention élevées

  • Grande surface de connexion et possibilité de combiner différents types de conducteurs dans un petit boîtier

  • Boîtier transparent permettant de contrôler la position du conducteur et la longueur correcte de la bande.

La ligne suivante de WAGO PUSHWIRE

Présentation de WAGO WALLNUTS® série 2773

Cela n'a jamais été aussi facile! Réalisez des connexions rapides et fiables sans avoir à les tordre. La NOUVELLE série 2773 avec la technologie PUSHWIRE® – une version moderne de l'original WALL-NUTS® est le choix compact et clair tous les travaux d'épissure. Disponible en 2, 3, 4, 5, 6 et 8 conducteurs.

Les avantages inégalables

Benefit1

Qualité de contact optimale avec de faibles forces d'effort

C'est ce qui se cache derrière les connecteurs de la série 2773. Cela est dû à la conception innovante de son ressort. La facilité de finition des conducteurs est obtenue grâce à de faibles forces d'insertion. Mais malgré ces faibles forces d'insertion, les forces de rétention de ce connecteur dépassent de loin les forces standard requises. Aucun outil n'est nécessaire!

benefit2

Connexion sûre et fiable dans toutes les applications

Grâce à la fenêtre d'inspection de sécurité, vous pouvez vous assurer d'une finition correcte à chaque fois! De plus, la série 2773 comprend un port de test intégré. Cette fonction est située à l'opposé de l'entrée du conducteur, ce qui facilite l'accès au contrôle de la connectivité. Enfin, le boîtier transparent permet aux utilisateurs de voir que le fil est inséré jusqu'à la butée et dans la bonne position.

Accessoires compatibles

p_2773_0500_000_xx

Support de montage

Ce support de montage est idéal pour les extensions de distribution avec le WALLNUTS® 2773 de WAGO. L'installation claire permet un dépannage et une maintenance rapides.

  • Pour rail DIN-35

  • Support de montage à visser

  • 18 mm de large

Gelboximage

Gelbox

Lorsque l'humidité rencontre l'électricité, un court-circuit peut rapidement se produire. L'encapsulation est une solution éprouvée. Mais maintenant, une protection fiable contre l'humidité pour les connecteurs d'épissure peut être obtenue encore plus rapidement et facilement avec la Gelbox de WAGO. Elle est prête à être utilisée immédiatement dans une large gamme d'applications à basse et très basse tension.

Test de qualité

Points forts du produit

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle blanc; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 2773-402

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle blanc; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 4 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle rouge; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 2773-404

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 4 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle rouge; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle orange; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 2773-403

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle orange; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle jaune; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 2773-405

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle jaune; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 6 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle gris; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 2773-406

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 6 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle gris; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 8 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle gris clair; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Item no. 2773-408

Connecteur de passage à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 8 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle gris clair; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Adaptateur de fixation; pour bornes à 1 rangée et 2 rangées; Série 2773; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange
Item no. 2773-500

Adaptateur de fixation; pour bornes à 1 rangée et 2 rangées; Série 2773; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange

Demandez votre échantillon gratuit

Où acheter

Where to Buy

Trouver un grossiste maintenant

Voulez-vous découvrir vous-même les avantages du connecteur d'épissure de la série 221? Toujours proche de vous, toujours utile : notre recherche de grossistes vous aidera à trouver le bon partenaire privilégié pour vos produits et votre assistance WAGO.

Borniers et connecteurs d'installation WAGO :Nous répondrons volontiers à vos questions.

Autres demandes: