Gagnez du temps et réduisez les coûts grâce à nos borniers et connecteurs d'installation.

Que ce soit dans une boîte de jonction ou une boîte de distribution, les borniers et connecteurs d'installation WAGO vous offrent la solution idéale pour chaque installation. Le raccordement par simple insertion des conducteurs rigides, comme celui proposé par nos connecteurs pour boîtes de jonction, vous permet de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent.

Vos avantages :

  • Rapide et facile à utiliser

  • Le bornier et le connecteur adaptés à chaque application

  • L'encombrement minimal permet une densité de câblage élevée

  • Câblage clairement organisé dans les armoires de commande et les boîtes de jonction

  • Installation sans entretien

  • Connexions permanentes et sécurisées



Blocs de bornes d'installation

Bloc de jonction pour montage sur rail

Les borniers sur rail TOPJOB® S, dotés du système de serrage CAGE CLAMP® à insertion rapide, offrent une grande variété de sections et permettent de trouver le bornier adapté à toutes les applications du bâtiment. TOPJOB® S assure une préparation optimale face à l'évolution constante des exigences du secteur de la construction.

  • Le connecteur CAGE CLAMP® à insertion directe permet de raccorder des conducteurs rigides, souples et à cosses par simple pression.

  • Gamme de cavaliers multifonctionnels (par exemple, cavaliers décalés, continus et abaisseurs).

  • Étiquetage personnalisé sur trois lignes au moyen de bandes de marquage pour une identification claire, même après le câblage.

  • Capacité de transport de courant maximale pour une sécurité électrique optimale.

  • Mesure de la résistance d'isolement conforme aux normes (par exemple, E-CHECK).

  • Adaptateur de prise de test pour une mesure rapide et sécuritaire de la résistance d'isolement : gain de temps jusqu'à 50 % tout en protégeant les appareils.

  • Extension et conversion simples et individuelles des unités de commutation.



Wire and Splicing Connectors

Écrous à levier série 221®

Du câblage des systèmes d'interphone aux fours électriques en passant par les zones dangereuses : connecter différents types de conducteurs est rapide et facile grâce au connecteur d'épissure compact de la série 221 de WAGO.

  • Branchez tous les types de conducteurs sans les préparer

  • Combinez tous les types et tailles de conducteurs

  • Levier de commande facile à utiliser pour des terminaisons sans outil

  • Parfait pour les applications de distribution grâce au support de montage



Série 2773 WALLNUTS®

Grâce à la technologie PUSHWIRE® de WAGO, l'épissage de fils est plus rapide et plus facile que jamais. Il suffit de pousser pour obtenir des connexions rapides et fiables, sans avoir à les tordre.

  • Faible force d'insertion et forte rétention pour une connexion sécurisée.

  • Possibilité de combiner différents types de conducteurs (rigides et multibrins).

  • Boîtier transparent et port d'essai intégré pour un dépannage simplifié.

  • Conception compacte : le plus petit sur le marché, pour un encombrement réduit.



MICRO-POUSSOIR® série 243

Les connecteurs Micro PUSHWIRE® de la série 243 sont spécialement conçus pour les installations à basse tension.

  • Branchez rapidement et facilement jusqu'à huit fils rigides de petite taille.

  • Collez plusieurs connecteurs grâce à leur système d'emboîtement en queue d'aronde.

  • Testez le circuit par le port d'essai frontal.

  • Différenciez les circuits grâce à un système de couleurs multiples.



Connecteurs en ligne série 224

Grâce à leur homologation indépendante selon la norme EN 60998, les connecteurs en ligne de la série 224 constituent la solution idéale pour presque toutes les applications domestiques et les installations de bâtiments similaires.

  • Branchez idéalement des conducteurs rigides avec des conducteurs souples.

  • Câblage simple et sans outil – particulièrement utile pour les travaux en hauteur.

  • Compatible avec de nombreuses applications, notamment le raccordement d'appareils à conducteurs souples à des installations fixes (ex. : moteurs de stores).



Écrous à levier série 222®

Le Lever-Nuts® de la série 222 est le connecteur d'épissure à levier original de WAGO pour toutes les connexions nécessitant des fils standards ou rigides.

  • Compatible avec un large éventail de sections de câbles

  • Combinaison de sections et de types de câbles dans un seul connecteur

  • Faible coût d'installation et fonctionnement sécuritaire

  • Connexion sans entretien, point de test intégré

  • Connecteur réutilisable



Série 887 L-BOXX®

Trois niveaux de connecteurs d'épissure WAGO éprouvés, adaptés à différents types de conducteurs et à une large gamme de sections transversales, vous préparent à pratiquement toutes les tâches.

  • Les connecteurs de jonction restent bien rangés, prêts à l'emploi et à portée de main.

  • Rangement pratique

  • L'étui compact se range facilement une fois le travail terminé.



Gelbox série 207

Condensation, fortes précipitations, jets d'eau puissants : au contact de l'humidité et de l'électricité, un court-circuit peut se produire rapidement. L'encapsulation est une solution éprouvée. Maintenant, grâce à la Gelbox WAGO, une protection fiable contre l'humidité pour les connecteurs de raccordement est encore plus rapide et facile à obtenir. Elle est immédiatement opérationnelle dans un large éventail d'applications basse et très basse tension.

  • Utilisable immédiatement et accessible ultérieurement

  • Convient au stockage illimité

  • Sans silicone