Bornes traversantes
Les bornes traversantes TOPJOB® S sont disponibles en versions à un, deux et trois étages, ainsi qu'en bornes à quatre étages pour, par exemple, le câblage de moteurs électriques.
Vos avantages :
Les bornes à un étage permettent de raccorder des conducteurs de 24 à 4 AWG (0,14 à 25 mm2)
Identification claire grâce aux fentes de repérage centrales pour les bandes de repérage multilignes continues et les repères WMB
Versions Ex i et Ex e disponibles pour une utilisation dans des endroits dangereux
Variantes approuvées pour les calibres 800 V (IEC) et 600 V (UL)