betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Bornes sur rail WAGO avec levier, bouton-poussoir ou fente de manœuvre

Les borniers sur rail WAGO sont disponibles en trois variantes d'actionnement : levier, bouton-poussoir ou fente d'actionnement – le bornier sur rail adapté à chaque application.

Le système de marquage et la gamme multifonctionnelle de cavaliers pour les bornes sur rail TOPJOB® S WAGO bien connues peuvent également être utilisés pour les nouvelles bornes sur rail avec leviers.

Avantages :

  • Trois variantes d'actionnement : levier, bouton-poussoir, fente de manœuvre

  • Possibilités de marquage continu

  • Une gamme existante de cavaliers TOPJOB® S pour les trois variantes

  • Technologie de connexion Push-in : insertion directe de conducteurs rigides et toronnés avec embouts pour toutes les variantes

  • Options de test pour toutes les variantes

Aperçu des produits

Trois façons de câbler = une famille

Variantes d'actionnement

Le bornier sur rail adapté à chaque application : Levier, bouton-poussoir ou fente de commande – choisissez les modèles qui conviennent le mieux à vos besoins et à votre application.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Borniers sur rail avec leviers

Raccordez les conducteurs sans outil grâce aux borniers sur rail avec leviers. Grâce au levier, l'ouverture et la fermeture manuelle d'un point de serrage ne peuvent être plus faciles. L'utilisateur bénéficie de la facilité de manipulation offerte par cette conception intuitive, en particulier lorsqu'il effectue des connexions sur le terrain. Les leviers restent ouverts pour le raccordement simultané de conducteurs difficiles à plier et de grande section. Grâce au Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et torsadés, ainsi que les conducteurs à brins fins avec embouts sertis étanches au gaz, peuvent également être raccordés par terminaison Push-in.

Avantages :

  • Actionnement manuel du levier – intuitif et sans outil

  • Le levier surélevé reste ouvert, libérant les mains pour un câblage rapide et facile.

  • La position du levier indique clairement si le point de serrage est ouvert ou fermé.

  • Tous les types de conducteurs peuvent être connectés et déconnectés sans outils.

  • Le Push-in CAGE CLAMP® permet de raccorder des conducteurs rigides et souples avec embouts en les poussant simplement dans l'unité.

  • La connexion est sécurisée lorsque le levier facile à utiliser est rapidement et simplement abaissé en position fermée.

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

Borniers sur rail avec boutons-poussoirs

La gamme de borniers sur rail TOPJOB® S comprend également des variantes à bouton-poussoir. Les borniers sur rail avec boutons-poussoirs sont disponibles dans les sections nominales suivantes : 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 et 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 et 6 AWG). Ils sont disponibles dans des variantes à deux, trois ou même quatre conducteurs. Le point de serrage s'ouvre en actionnant le bouton-poussoir à l'aide d'un outil courant. Le bouton-poussoir orange permet de distinguer clairement et rapidement l'actionneur de l'entrée du conducteur. Les borniers sur rail TOPJOB® S bénéficient de la fiabilité reconnue du Push-in CAGE CLAMP®. Il offre la possibilité supplémentaire de raccorder des conducteurs rigides et multibrins, ainsi que des conducteurs à brins fins avec des embouts sertis étanches au gaz, en les enfonçant simplement - sans outil.

Avantages :

  • Utilisez n'importe quel outil courant pour ouvrir le point de serrage grâce au bouton-poussoir.

  • Fonctionnement intuitif – la couleur orange met en évidence le bouton-poussoir.

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

Borniers sur rail avec fentes de manœuvre

Les borniers sur rail WAGO TOPJOB® S avec fentes de manœuvre permettent un raccordement facile avec un outil de manœuvre. L'outil de manœuvre, qui sert à raccorder les conducteurs à brins fins, reste dans la fente de manœuvre jusqu'à ce que la terminaison soit terminée. Le point de serrage est maintenu ouvert, ce qui laisse les mains libres pour le câblage. Les borniers sur rail avec fentes de manœuvre se caractérisent par une gamme de produits large et flexible. Outre les borniers à un étage avec une large gamme de sections de 0,14 mm2 à 25 mm2 (24 à 4 AWG), des borniers à deux et trois étages, ainsi que des modules de fonction, sont également disponibles pour tout type d'application.

Avantages :

  • L'outil de manœuvre reste dans la fente jusqu'à ce que la terminaison soit terminée.

  • Le point de serrage est marqué par l'outil de manœuvre inséré.

  • L'entrée du conducteur est maintenue ouverte, laissant les mains libres pour le câblage.

Technologie de raccordement Push-in

Push-in CAGE CLAMP® est la technologie de raccordement universelle pour tous les types de conducteurs. Pour un raccordement exceptionnellement rapide des conducteurs, les trois versions d'actionnement offrent la possibilité de raccorder des conducteurs rigides et multibrins, ainsi que des conducteurs à brins fins avec des embouts sertis étanches au gaz, en les enfonçant simplement – sans aucun outil.

ImageDescriptionImageDescriptionSolide
Les conducteurs de deux tailles inférieures à la section nominale jusqu'à la section nominale peuvent être simplement insérés.Toronné
Les conducteurs de deux tailles inférieures à la section nominale jusqu'à la section nominale peuvent être simplement insérés.Brins fins avec embout (sertissage étanche au gaz)
Les conducteurs de deux tailles inférieures à la section nominale jusqu'à la section nominale peuvent être simplement insérés.Brins fins, pointe-bon
Les conducteurs dont la section est inférieure de deux tailles à la section nominale jusqu'à la section nominale peuvent être simplement enfoncés (en fonction de la rigidité et de la longueur de liaison du conducteur).Brins fins, avec cosse à broche (sertissage étanche au gaz)
Les conducteurs dont la section est inférieure de deux tailles à la section nominale jusqu'à la section nominale peuvent être simplement enfoncés (en fonction du diamètre de la broche).Brins fins, également avec brins individuels étamés
Toute la gamme de sections de fils peut être raccordée à l'aide de l'outil de manutention qui permet d'ouvrir l'unité de serrage, d'insérer le conducteur, puis de retirer l'outil de service.

Pour tous les types de conducteurs

Découvrez les avantages de TOPJOB® S avec son raccordement universel pour tous les types de conducteurs et sa grande fiabilité, même dans les conditions les plus difficiles.

Accessoires pour tous
Bornier sur rail WAGO TOPJOB® S

Gamme de cavaliers multifonctions

La gamme de cavaliers TOPJOB® S est compatible avec l'ensemble de la gamme de borniers sur rail, y compris les trois variantes d'actionnement. Vous disposez ainsi de la solution adaptée à toutes les tâches de mise en commun.

Avantages :

  • Les tâches communes complexes peuvent être traitées très facilement.

  • La mise en commun est plus clairement visible.

Type de mise en communSchéma de circuitApplicationsBarres de jonction enfichableLes barres de jonction enfichables (x pôles) peuvent être facilement personnalisées. Elles peuvent être adaptées en retirant simplement les broches de contact individuelles. Des barres de jonction enfichables préconfigurées en usine (1 à x) sont également disponibles.Cavaliers continusLe cavalier adjacent pour la mise en commun continue relie un nombre illimité de borniers dans un seul emplacement de cavalier. Il est possible d'ajouter simplement un autre cavalier adjacent dans le même emplacement de cavalier pour toute fonction supplémentaire ou pour mettre en commun un plus grand nombre de borniers lors de la mise en service.Cavaliers abaisseursNos cavaliers abaisseurs permettent de mettre facilement en commun des borniers adaptés à différentes tailles de conducteurs, ce qui les rend idéaux pour les applications de distribution d'énergie.Cavaliers décalésLes cavaliers décalés permettent d'aménager différents potentiels dans un seul emplacement de cavalier. Personnalisez les cavaliers en cassant les broches de contact individuelles.Cavaliers verticauxLes cavaliers verticaux sont la solution idéale pour les borniers à plusieurs niveaux. Ils permettent de connecter facilement deux ou trois niveaux.Cavaliers enfichablesLes cavaliers enfichables permettent de réaliser facilement une mise en commun sur de longues distances, sur plusieurs niveaux ou autour d'accessoires enfichables. Ils sont disponibles en trois longueurs différentes.Cavaliers en étoileCe cavalier a été spécialement développé pour créer un « point étoile » et est idéal pour les borniers de moteurs.Cavaliers en triangleLes cavaliers en triangle sont disponibles pour les connexions de moteurs en triangle.

Possibilités de marquage continu

Grâce à leur profil identique, les trois versions des borniers sur rail TOPJOB® S peuvent être marquées en un temps record à l'aide d'une bande de marquage continue. Les bandes multilignes peuvent être imprimées à l'aide de l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer, ce qui simplifie considérablement l'affectation des fonctions.

Avantages :

  • Bandes de marquage multilignes pour des étiquettes claires et détaillées pour armoires électriques

  • Les marqueurs en ligne WMB sur bobine conviennent à différentes tailles de borniers.

  • Le profil identique de tous les borniers TOPJOB® S pour montage sur rail garantit un étiquetage rapide

Ceci peut également vous intéresser

Sujets et produits connexes

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Marquage de l'armoire de commande

Une vue d'ensemble simplifiée et moins d'entretien : un marquage adéquat est rentable à long terme. WAGO vous propose un grand nombre de solutions de marquage adaptées à vos tâches.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg

Une technologie de raccordement d'avant-garde

La norme pour une plus grande sécurité et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de raccordement sans entretien pour chaque besoin – la technologie de raccordement à pression de ressort.