Le système de connexion enfichable WINSTA® a permis de réaliser des installations électriques sûres et rapides lors du déménagement du siège de la Poste Suisse.
En 2015, la Poste suisse a déménagé son siège à Wankdorf City, un parc d'affaires à Berne, en Suisse. La nouvelle construction imposante est située en face des voies ferrées de la nouvelle gare de train de banlieue de Wankdorf. L'entreprise Elektro Burkhalter AG, responsable des installations électriques, mise sur le système de connexion enfichable WINSTA® de WAGO – et ce à juste titre.
À l'avenir, il s'agira du nouveau parc de bureaux de la ville, mais pour l'instant, il s'agit seulement d'un énorme chantier de construction. Le terrain appelé Wankdorf City, situé au nord de Berne, accueillera bientôt les nouveaux sièges de nombreuses organisations, dont les Chemins de fer fédéraux, Losinger Marazzi et la Poste suisse. Cette dernière s'installera dans un imposant bâtiment baptisé « Majowa » au début de l'année 2015. Avec huit étages et 30 000 mètres carrés, il offre de la place pour 1 800 bureaux. La taille du bâtiment rend les installations électriques particulièrement délicates. Les lumières, les stores, les alarmes incendie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les systèmes multimédias, la surveillance des portes, le contrôle d'accès, les systèmes informatiques – tous ces éléments ont besoin d'électricité et doivent être convenablement mis en réseau.