L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a choisi WINSTA® MIDI comme solution simple et facile à utiliser pour l'éclairage du plafond de sa nouvelle salle de conférence.
Le nouveau bâtiment de l'OMPI abrite l'une des plus grandes salles de conférence de Genève. Le plafond artificiel fixe, d'où scintillent quelque 1 200 projecteurs, ressemble à un ciel étoilé. D'où la question suivante : comment raccorder ces luminaires de manière pratique et les entretenir facilement? C'est le défi technique que WAGO Contact SA a relevé. Tous les objectifs (facilité d'utilisation, gain de temps et rentabilité) ont été atteints grâce au système de connexion enfichable WINSTA®.
La toute nouvelle salle de conférence de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a ouvert ses portes en septembre 2014, séduit les visiteurs par son architecture unique. Le bâtiment, conçu par Behnisch, un cabinet d'architecture basé à Stuttgart, se compose de quatre polygones distincts mais interconnectés. D'une superficie de 1 600 m2, le bâtiment offre des places en terrasse pour environ 900 invités. La forme et les matériaux utilisés confèrent au bâtiment une apparence très distinguée. Les architectes ont imaginé une sorte de sculpture flottante. Le plus grand des quatre éléments imbriqués, qui confère au bâtiment une géométrie spectaculaire, semble en fait planer au-dessus du sol grâce à un imposant porte-à-faux en bois qui s'étend sur 35 mètres.
En tant que structure innovante et révolutionnaire, la nouvelle salle de conférence de l'OMPI répond en grande partie à toutes les exigences qui lui ont été imposées en matière de durabilité et de convivialité. Pour répondre aux exigences de durabilité du bâtiment, les architectes ont eu recours au bois local, à la lumière naturelle, à un système de ventilation hybride (à la fois naturel et mécanique) et à un système de refroidissement qui utilise l'eau du lac Léman dans son fonctionnement.