icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Catégories de protection contre l'inflammation sécurisée

Seuls les équipements protégés contre les explosions sont autorisés dans les zones Ex. Les catégories de protection contre l'inflammation sont des mesures constructives et électriques pour l'équipement et sont considérées comme une protection secondaire contre l'explosion.


Une explosion se produit lorsque l'oxygène (l'air), une substance inflammable et une source d'inflammation se rencontrent dans un rapport spécifique. Les catégories de protection contre l'inflammation s'opposent à l'origine des explosions; ces catégories conçoivent des mesures visant à prévenir les sources d'inflammation – par exemple, dans les systèmes de production.

WAGO dans la protection contre les explosions

Principes de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection Ex en un seul coup d'œil.

Dans les environnements à atmosphère explosive, les catégories de protection contre l'inflammation servent à empêcher l'inflammation en évitant d'atteindre des températures trop élevées. Les catégories de protection contre l'inflammation se distinguent en fonction du type et de la fonction de l'équipement et de la probabilité d'apparition d'une atmosphère explosive.

Le matériel électrique est soumis aux dispositions de la CEI 60079-0 (gaz et vapeurs), de la CEI 61241-0 (poussières) et de la norme EN 13463-1 (matériel non électrique). Le matériel doit être accepté par un bureau d'essai agréé, par exemple par l'autorité nationale allemande d'essai (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB).

Lire plus ici

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels sont les facteurs importants et quelles sont les mesures de protection disponibles? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les catégories de protection contre l'inflammation, etc.

Qu'est-ce qu'une explosion?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) signifie « s'échapper sous pression ». Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels sont les facteurs importants et quelles sont les mesures de protection disponibles? Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur la protection contre les explosions ici.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Sources de protection contre l'inflammation

Si une atmosphère soumise à l'explosion ne peut être empêchée dans une zone de travail, une protection secondaire contre les explosions est mise en œuvre. Les mesures secondaires comprennent la prévention de toute source d'inflammation dans la zone Ex.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Directives, normes et règlements

Les exigences relatives au matériel électrique destiné aux emplacements dangereux sont multiples : les déterminations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé possible. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations, telles que la directive ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Produits WAGO pour la protection contre les explosions

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: