Connaissez-vous la valeur des données de vos machines?

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser votre propre machine ou installation, le défi est d'augmenter et de quantifier la compréhension du processus et de l'intégrer dans le processus. WAGO Analytics vous soutient dans l'acquisition et l'analyse des données et crée des visualisations intuitives des dépendances de votre équipement. Les liens découverts sont intégrés dans vos processus et permettent d'exploiter pleinement votre potentiel d'optimisation.

Vos données sont précieuses – Exploitez leur potentiel
Vous souhaitez optimiser votre machine ou votre système? Utilisez vos capteurs et actionneurs pour mieux connaître votre système. Profitez du potentiel de vos données.

Les étapes de l'acquisition des données
à l'analyse des données

Qu'est-ce qui est nécessaire pour une mise en œuvre réussie?

Acquisition des données existantes des machines et des capteurs

Pour capturer les données des machines et des capteurs, vous avez besoin de différents équipements qui peuvent vous fournir la base de données appropriée. WAGO vous offre une large gamme de composants différents. Les produits WAGO correspondants supportent toutes les interfaces conventionnelles ainsi que la plupart des protocoles industriels. En plus du système d'E/S WAGO 750, de la famille de contrôleurs PFC ou des modules pour la mesure du courant, les WAGO IoT Box sont également disponibles pour la mesure et l'acquisition de données de capteurs. La WAGO IoT Box est incroyablement polyvalente et idéale pour les connexions de machines et d'installations. L'IoT Box de WAGO est pré-assemblée et peut envoyer les premières données au WAGO Cloud en l'espace de quelques minutes.

Acquisition de données à partir de machines et de systèmes

WAGO Cloud vous donne la possibilité de collecter des données de différentes machines et systèmes, de les centraliser et de les analyser. De plus, vous pouvez gérer et surveiller tous les contrôleurs WAGO (y compris vos données et votre application) sur un ordinateur personnel, dans une salle de conférence ou sur une tablette lors de vos déplacements. Avec une utilisation simple et conviviale, le WAGO Cloud a été développé de manière à ce que des personnes sans grande expérience informatique puissent l'utiliser. Grâce à la structure de l'appli, l'utilisation de WAGO Cloud est intuitive. De nombreuses fonctions courantes telles que la visualisation, la télémaintenance et la mise à jour du micrologiciel sont déjà paramétrées. Votre WAGO Cloud est prêt après seulement quelques clics de souris.

WAGO Cloud est basé sur la plateforme de nuage établie Microsoft Azure. Ceci présente de nombreux avantages pour vous : Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de stockage de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité – il s'agit d'une solution à l'épreuve du temps.

Analyse des données – centralisée ou décentralisée

Les données collectées sur les machines et les systèmes peuvent être utilisées à des fins d'analyse à la fois de manière centralisée et décentralisée. Pour analyser vos données de manière centralisée, il vous suffit de les transférer dans un environnement en nuage et de les y analyser. La différence avec l'approche décentralisée réside ici dans le fait que toutes les données se trouvent dans le nuage et peuvent être consultées à tout moment depuis n'importe quel endroit du monde. En revanche, avec l'approche décentralisée, vous pouvez, par exemple, analyser les données de la machine et du système directement dans le système. Vous pouvez par exemple utiliser la technologie Docker de WAGO pour mettre en œuvre l'application d'analyse sur le contrôleur. Les contrôleurs de la série PFC200 de WAGO sont déjà compatibles Docker. Vous pouvez donc commencer à utiliser des logiciels modernes et de nombreuses applications sur le PFC200.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la technologie Docker, cliquez sur le lien suivant.

WAGO vous aide à utiliser
vos données de manière rentable

Nous vous aidons à comprendre vos processus et vous guidons pour réaliser avec succès les étapes suivantes :

1. Collecte de données brutes à partir de diverses sources de données

Dans un premier temps, les différentes interfaces des machines et des systèmes sont lues indépendamment du protocole respectif et les valeurs sont extraites directement du contrôleur. Les données sont regroupées en un seul endroit.

2. Traitement des données

Les données sont synchronisées dans le temps. Les renseignements pertinents sont extraits et décodés dans un format uniforme. Les données non pertinentes sont filtrées et supprimées.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_1_2000x1125.jpg

3. Acquisition continue de données

Un enregistreur de données propre à la machine ou au système est mis en service. Les données sont stockées et utilisées pour une analyse approfondie.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_2_2000x1125.jpg

4. Analyse exploratoire des données et sélection de la bonne représentation

Lors des analyses hors ligne, les dépendances et les relations sont extraites, interprétées et visualisées. Les événements rares sont révélés. Avec la participation d'experts en processus, les potentiels d'application sont identifiés et validés.

5. Intégration dans le processus opérationnel

Les analyses et les visualisations optimisées pour la machine ou le système sont intégrées dans le processus d'exploitation. Elles sont désormais disponibles à tout moment et peuvent être utilisées de manière intuitive.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_3_2000x1125.jpg

6. Utilisation des corrélations et des potentiels d'optimisation

Les analyses disponibles en fonctionnement réel sont maintenant utilisées pour exploiter les potentiels d'optimisation. En outre, les visualisations en direct permettent aux opérateurs de machines et de systèmes de vérifier et d'élargir leur compréhension du processus, ainsi que d'identifier d'autres relations et potentiels d'application des données.

Foire aux questions – analytique