brochure_EV-charging_2000x2000.png

WAGO Charging Park Management

Monitoring von Energieflüssen, Ladeinfrastruktur und aller relevanten Leistungsparameter

WAGO Charging Park Management fasst relevante Informationen und den aktuellen Status von einem oder mehreren Ladeparks zusammen. Der Betrieb aller individuellen Ladeparks bleibt für den Anwender nutzerfreundlich, einfach und effizient. Auch Mitarbeiter ohne jegliches technische Know-how erhalten in der Parkplatzansicht jederzeit einen Überblick über die Belegung der Ladepunkte.

Monitoren Sie den Zustand Ihres Ladeparks

Mit WAGO Charging Park Management können Übersichten über die vorhandene Parkplatzsituation erstellt und mit den Informationen des Ladeparks verknüpft werden. WAGO Application Load Management dient dabei als dazugehörige Controllerapplikation, welche auf der WAGO Hardware im Ladepark installiert wird und WAGO Charging Park Management mit Informationen speist. So können anschließend einfach Informationen zur Parkplatzsituation und mögliche Fehlermeldungen überwacht werden.

Das alles ist möglich, ohne sich auch nur in einen einzigen Controller einloggen zu müssen. Auf einer zentralen Website stehen alle für einen fehlerfreien Betrieb notwendigen Informationen zur Verfügung. Damit sind alle relevanten Daten von jedem Ort der Welt aus rund um die Uhr online verfügbar. Jeder Nutzer, dem ein Zugriff gewährt wird, kann sich zum Status der Ladeinfrastruktur informieren.

Vorteile auf einen Blick

Mise en service par code QR

Avec l'aide de la solution WAGO, les interventions fastidieuses sur site nécessitant du personnel appartiennent au passé :

  • Configuration du parc de recharge à distance depuis le bureau, indépendamment du temps de mise en service
  • Mise en service via la WAGO Solutions Platform par scan de deux codes QR
  • Application dans le cloud ou sur site

Surveillance des compteurs électriques

La gestion du parc de recharge WAGO permet la surveillance globale des performances des flux d'énergie :

  • Détermination des données de consommation des différents sites ainsi que de l'état des points de charge qui y sont connectés
  • Détermination des données de puissance des points de charge, onduleurs et compteurs d'énergie électrique configurés dans l'application

Aperçu du parc de recharge

Contenu du tableau de bord dans la solution de gestion du parc de recharge WAGO :

  • Afficher et enregistrer l’utilisation des capacités disponibles.
  • En outre, des décisions viables peuvent être prises sur la base des données collectées pour étendre davantage l’infrastructure de recharge.

Service et alarmes

Pour un service simplifié, on peut configurer dans la gestion du parc de recharge WAGO des scénarios et des alarmes qui, s'ils se produisent, déclenchent une alarme automatisée :

  • Valeurs limites fixées : par ex. l'utilisation maximale du parc de recharge
  • Les techniciens peuvent adapter à distance la configuration du parc de recharge.
  • Une vue d'ensemble intuitive de tous les paramètres de performance pertinents facilite la maintenance.

Aperçu de la solution

Obtenez une vue en direct des données de consommation, de la capacité des stations de charge, des alarmes et de vos emplacements configurés.

Visualisez et exportez les différentes valeurs de puissance, de tension et de courant pour les entités individuelles configurées dans la gestion de la charge.

Reconstruisez votre parking dans la configuration, vérifiez l'état actuel des boîtiers muraux installés et si des points de charge sont libres.

Visualisez l'état de vos stations de charge, les indicateurs de performance pertinents, un diagramme de flux d'énergie, les alarmes et vos données de consommation pour la période sélectionnée d'un site.

Packages

Package S

  • Surveillance sur tous les sites
  • Tableau de bord avec indicateurs de performances clés pour les sites individuels
  • Vue détaillée des valeurs de mesure des appareils configurés
  • Alarme

Package M

  • Surveillance sur tous les sites
  • Tableau de bord avec indicateurs de performances clés pour les sites individuels
  • Vue détaillée des valeurs de mesure des appareils configurés
  • Alarme
  • Gestion d'utilisateur dédiée
  • Configuration et aperçu du parking
  • Liste d'appareils avec informations d'état

Une plateforme, toutes les solutions

WAGO Solutions Platform

La WAGO Solutions Platform offre un nombre croissant d'applications pour la surveillance, la visualisation et le contrôle de nombreuses installations dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie. Chaque application individuelle est conviviale et intuitive à 100%. Implémentez également vos propres solutions logicielles. Seule exigence pour votre application - elle doit être conteneurisée pour pouvoir être déployée sur la plateforme de solutions WAGO. Pour une mise en service simple et sans erreur des contrôleurs, le processus a été intégré dans l'application WAGO. Pour ce faire, le code Data-Matrix du contrôleur et un code QR sont scannés avec le smartphone ou la tablette dans l'application WAGO ; ensuite, une connexion avec l'appareil est automatiquement établie. C'est tout !

Solution pour la gestion des points de charge

Sur mesure et pourtant rentable - c'est ce qui caractérise la solution logicielle WAGO Application Load Management. Elle permet de recharger intelligemment et durablement les véhicules électriques en adaptant en permanence les performances et en utilisant toutes les capacités disponibles. Elle est hautement évolutive et compatible avec les boîtiers muraux et les stations de recharge d'une grande variété de fabricants.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Mise en service en trois étapes

Scanner le code QR

Scannez d'abord le code QR généré dans la WAGO Solutions Platform pour la solution d'application avec l'application WAGO.

Scanner le code de l'appareil

Scannez ensuite le code de l'appareil sur le contrôleur à mettre en service avec l'application WAGO.

Installer l'appareil

La solution d'application est automatiquement chargée sur le contrôleur.

Weitere Serviceangebote: