BACnet®

BACnet®: für herstellerunabhängige Gebäudesteuerung

BACnet® „Building Automation and Control Networks“ ist ein Datenübertragungsprotokoll für die Gebäudeautomation und Gebäuderegelung. BACnet® vereinfacht die Kommunikation zwischen Produkten unterschiedlicher Hersteller in der Gebäudeautomation.

Flexible Integration: BACnet® in der Gebäudeautomation

BACnet® gewährleistet den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Geräten in einem einheitlichen Gesamtsystem. Unterstützt wird eine Vielzahl von Netzwerktechnologien und Netzwerktopologien, einschließlich des IP-Protokolls. Dadurch wird sowohl auf der Management- als auch auf der Automationsebene eine gewerkeübergreifende Integration von HLK, Lichtsteuerung, Sicherheit und Brandmeldetechnik ermöglicht.

Ihre Vorteile im Überblick

Höhere Flexibilität, optimierter Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten. Zukunftssicher und leicht erweiterbar – BACnet die smarte Wahl für jedes Gebäude.

MM-470621_website-update_BACnet_icon_data-exchange_2000x1125_icon (1).jpg

Standardisierter Datenaustausch für die Gebäudeautomation

Maximale Flexibilität durch Technologie- und Herstellerunabhängigkeit

Geringere Wartungs- und Installationskosten dank Gewerkeübergreifende Integration

Prüfung durch Testlaboratorien zur ständigen Weiterentwicklung

MM-470621_website-update_BACnet_icon_tick-sign_2000x1125 (1).jpg

Unterstützung von verschiedenen Kommunikationsübertragungswege, z. B. BACnet/IP oder MS/TP

WAGO Building Management System

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und wird durch die Gebäudeautomation immer intelligenter und effizienter. Dabei dürfen Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit natürlich nicht zu kurz kommen. WAGO Building Ecosystem als ganzheitliche Systemlandschaft für Gebäudeautomation, Management und Reporting bietet hierfür die perfekte Basis.

MM-470619_graphic_1-bacnet-netzwerk_2000x1125.jpg

Applikationsbeispiel für eine zukunftssichere HLK-Anlage

Dank der passenden Produkte von WAGO für BACnet® gelingen Ihnen sowohl eine wirtschaftliche und zuverlässige Steuerung einer modernen HLK-Anlage als auch eine zuverlässige Vernetzung von Automatisierungskomponenten.

Das Produktprogramm von WAGO umfasst BACnet®-Steuerungen mit IP- oder MS/TP-Schnittstelle und BACnet/IP-Feldbuskoppler. Zur effizienten Inbetriebnahme steht der WAGO BACnet®-Konfigurator parat. Unterstützt wird das WAGO I/O System und Schnittstellen zu Bussystemen, wie zum Beispiel KNX® oder DALI. Die Steuerungen sind gemäß IEC 61131-3 frei programmierbar. Zusammen mit dem vielfältigen Angebot an Standard- und Spezialmodulen des I/O-Systems lösen Sie so die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen in der Gebäudeautomation.

BACnet®-Produkte von WAGO

BACnet ist ein gemäss der DIN EN ISO 16484-5 genormtes Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomation. Mit BACnet wird die Kommunikation zwischen Produkten verschiedener Hersteller standardisiert. Zu diesem Zweck sind in der Norm auch Profile von Gerätetypen, Diensten, Kommunikationsobjekten, Objekteigenschaften und Übertragungsmedien festgelegt. Die neusten BACnet-Controller von WAGO entsprechen dem Profil eines BACnet-BuildingControllers (B-BC) und unterstützen die Kommunikation über BACnet/IP Protocol.

Feldbuskoppler BACnet/IP; 4. Generation

BACnet®/IP-Koppler – der leistungsstarke Datensammler: Der Koppler erfasst nicht nur dezentrale I/O-Signale, übersetzt diese und leitet sie weiter: Vor allem kann er weitere BACnet®-Funktionen wie Zeitschaltungen, Trendaufzeichnungen und Alarmierung übernehmen. Der gemäß BACnet®-Revision 12 ausgeprägte Feldbuskoppler kann bis zu 256 BACnet®-Objekte verwalten. Für die einfache Konfiguration und schnelle Inbetriebnahme stellt WAGO entsprechende Software-Tools bereit.

Controller PFC100; 2. Generation

Der Controller PFC100 ist der kleine Bruder vom PFC200 und unterstützt auch nahezu alle Funktionen vom PFC200. Neben den Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen unterstützt er digitale und analoge Module sowie Sondermodule der Serien 750/753. Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie. Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen über den PFC100 zur Verfügung.

Controller PFC200; 2. Generation

Der Controller PFC200 ist eine kompakte Steuerung an dem modularen WAGO I/O System. Neben den Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen unterstützt er digitale und analoge Module sowie Sondermodule der Serien 750/753. Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie. Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen über den PFC200 zur Verfügung.

Controller PFC200; 2. Generation, inkl. BACnet Lizenz 300 unlimitiert

Der Controller PFC200 ist eine kompakte Steuerung an dem modularen WAGO I/O System. Neben den Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen unterstützt er Module mit digitalen und analogen Signalen sowie Sondermodule der Serien 750/753. Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie. Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen über den PFC200 zur Verfügung.

Controller PFC300

Der Controller PFC300 ist eine kompakte Steuerung für das modulare WAGO I/O System. Neben den Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen unterstützt er digitale und analoge Module sowie Sondermodule der Serien 750/753. Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung in Linientopologie oder im separate Mode die Kommunikation in zwei getrennte Netzwerke. Ein integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen über den PFC300 zur Verfügung.

Compact Controller 100

Der neue Compact Controller 100 mit Echtzeit-Linux®-Betriebssystem bietet Anwendern alle Freiheiten: Die Kompaktsteuerung kann mit CODESYS V3 frei programmiert werden, lässt sich aber auch für ein von der IEC 61131 unabhängiges Engineering nutzen, zum Beispiel mit Node-RED, Python oder C++. Dazu kann auf dem Gerät Docker® als Virtualisierungsumgebung unkompliziert nachinstalliert werden. Damit wächst der Compact Controller 100 zu einem vollwertigen IIoT-Device mit Gateway-Funktionalität. WAGO vereint so optimal die Anforderungen aus zwei Welten in einem Gerät und folgt konsequent seinem Kompetenzanspruch „Automation meets IT“.

Edge Controller

Der Edge Controller arbeitet mit einem ARM-Cortex-A9-Quadcore-Prozessor und verfügt über eine umfangreiche Schnittstellenausstattung. Diese umfasst zwei ETHERNET-, eine CANopen- und zwei USB-Schnittstellen. Eine serielle Schnittstelle sowie vier digitale Ein-/Ausgänge dienen für die Anbindung lokaler Geräte oder Sensoren.

Standard_WEB_V3_2000_2000.jpg

Touch Panel 600, Control Panel

Die Control Panel sind mit Diagonalen bis 21.5“ erhältlich. Der leistungsstarken Cortex-A9-Multicore-Prozessor sorgt für eine schnelle Arbeitsgeschwindigkeit. Mit der flexiblen Programmierung in IEC 61131 oder direkt unter dem „Open Source”-Betriebssystem Linux® erstellen Sie Ihre perfekte Lösung. Schnittstellenausprägung: 2 x USB, 2 x Ethernet, 4 x DI/DO, 1 x RS232/485, 1 x CAN. Standardverbindung zu WAGO Cloud-Lösungen mit Control Panels: IoT-Ready (MQTT).

BACnet-Funktionalität

Für die Steuerungsfamilien PFC, Compact Controller 100, Edge Controller und die Touch Panels 600 stellt WAGO jetzt eine Firmwareerweiterung zur Verfügung, mit der Geräte über eine Lizenzierung für BACnet/IP freigeschaltet werden können. So lässt sich eine große Anzahl von BACnet-Objekten mit nur einem Controller oder Touch Panel 600 automatisieren. Mit den leistungsfähigen, Linux®-basierten Touch Panels und BACnet-Lizenzen lassen sich Steuerung und Visualisierung größerer Projekte in der Gebäudeautomation auf einem einzigen Gerät realisieren. Die Geräte fungieren als BACnet Building-Controller (BBC) gemäß BACnet Revision 1.24. Durch das BTL-Listing erfüllen sie die üblichen Anforderungen im Rahmen von Ausschreibungen. WAGO stellt zwei verschiedene Arten von Lizenzen zur Auswahl: entweder für die Versorgung von bis zu 256 BACnet-Objekten oder ohne Limitierung.

Ihre Vorteile

  • Bestehende Produkte können mit BACnet/IP bespielt werden.

  • Automation einer sehr großen Zahl von BACnet-Objekten

  • Steuerung und Visualisierung in einem Gerät ermöglicht kostengünstige Lösungen.

  • Skalierbarkeit durch unterschiedliche Lizenzen

Lizenzen

Folgende Geräte können über eine Lizenz für BACnet freigeschaltet werden

Art.-Nr.
Bezeichnung / Leistungsklasse
Spezifikation
Kompatibilität

2759-2283/211-1000

BACnet 300 M

IP Device oder SC Node; bis zu 256 Objekte

PFC100, PFC200, Compact Controller 100

2759-283/211-1000

BACnet 300

IP Device oder SC Node; unlimitierte Anzahl Objekte

PFC100, PFC200, Compact Controller 100

2759-2286/211-1000

BACnet 600 M

IP Device oder SC Node; bis zu 256 Objekte

PFC300, Control-Panel, Edge-Controller

2759-286/211-1000

BACnet 600

IP Device oder SC Node; unlimitierte Anzahl Objekte

PFC300, Control-Panel, Edge-Controller

2759-2226/211-1000

BACnet 600 Plus (SC Hub / Router)

SC Hub / SC Router

PFC300, Control-Panel, Edge-Controller

Hinweis: Für die BACnet Funktionalität benötigt jedes Gerät eine BACnet Lizenz. PFC100, PFC200 und Compact Controller verwenden Lizenzen der Leistungsklasse 300, während Control Panels, Edge Controller und PFC300 Lizenzen der Leistungsklasse 600 nutzen. Bei „M“ Lizenzen ist die Anzahl BACnet-Objekte auf 256 begrenzt. Mit der „Plus“ Lizenz wird die Funktionalität als BACnet/SC Primary oder Failover Hub sowie die optionale Routing Funktion zwischen BACnet/IP und BACnet/SC freigeschaltet. Um auf einem SC-Hub-Gerät zusätzlich eigene BACnet Objekte bereit stellen zu können, wird parallel eine "SC-Node"-Lizenz benötigt (600 oder 600 M).

BACnet/SC im Überblick

Ihr Sicherheitsstandard für smarte Gebäude. Interoperabilität, Effizienz und Zukunftssicherheit vereint.

MM-470619_graphic_2-bacnetsc-netzwerk_2000x1125.jpg

Was ist BACnet/SC?

BACnet/SC (BACnet Secure Connect) läutet ein neues Zeitalter der modernen IT-Infrastruktur ein. So ist es endlich möglich, die weltweit rund 25 Millionen installierten BACnet-Geräte aufgrund der hundertprozentigen Kompatibilität zu bereits bestehenden BACnet/IP- oder BACnet-MS/TP-Netzwerken zu verschlüsseln. Aufwendige BBMD-Konfigurationen, statische IP-Adressen oder unverschlüsselte Telegramme gehören ab jetzt der Vergangenheit an! Mit BACnet/SC lassen sich Segmente, Netzwerke, Gebäude oder sogar ganze Liegenschaften einfach und sicher miteinander verbinden.

Was ist der Unterschied zu BACnet?

BACnet/SC ist ein neuer Protokoll-Layer im OSI/ISO-Schichtenmodell des BACnet®-Standards. Diese Integration in den bestehenden BACnet®-Standard bringt den Vorteil, dass zwischen BACnet/IP- oder BACnet-MS/TP-Netzwerken und dem BACnet/SC-Netzwerk eine hundertprozentige Kompatibilität besteht.

Dies bedeutet, dass bestehende BACnet/IP- und BACnet-MS/TP-Netzwerke durch das BACnet®-Routing in ein BACnet/SC-Netzwerk verschlüsselt werden. Um auf eine verschlüsselte, herstellerübergreifende Datenübertragung über BACnet-Secure Connect umzustellen, ist somit keine erneute Programmierung der BACnet®-Objekte notwendig.

Software

bacnet_systemgrafik_konfigurator_2000x2000.jpg

BACnet-Konfigurator

Der BACnet-Konfigurator ist eine eigenständige Software für die Kommissionierung, Konfiguration und Administration von BACnet-Projekten. Mit ihr gelingt Ihnen eine einfache Inbetriebnahme der Controller in einem heterogenen BACnet-Netzwerk. So können Sie auf der Konfigurationsoberfläche beispielsweise die logische Netzwerkstrukturierung, die Controlleradressierung oder die Client- und Server-Konfiguration vornehmen.

Zusätzlich ermöglicht Ihnen ein Werte-Browser eine schnelle Abfrage der Eigenschaften einzelner BACnet-Objekte und eine Schnittstelle, um aktuelle Werte zu ändern. Die Software bietet außerdem Konfigurationsmöglichkeiten und eine Snapshot-Funktion für Steuerungen anderer Hersteller.

BACnet-Projekte einfacher und schneller realisieren

BACnet® bietet enormes Potenzial für den Gebäude- und Zweckbau. In der aufgezeichneten Online-Schulung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Projekte künftig noch effizienter und automatisierter realisieren können – mit dem BACnet Project Builder sowie dem WAGO Solution Builder als zentrale Werkzeuge für Ihre Projektumsetzung.

Der BACnet Project Builder unterstützt Sie bei der initialen Projektkonfiguration, indem er mithilfe vorgefertigter Gebäudeautomations-Funktionstemplates automatisch eine CODESYS V3.5 Applikation inklusive BACnet-Schnittstelle erstellt. Das spart wertvolle Zeit und erleichtert den Einstieg in BACnet-Projekte erheblich.

Der WAGO Solution Builder ist Ihre zentrale Plattform zur effizienten Verwaltung und Konfiguration Ihrer Automatisierungsprojekte: Firmware und Applikationen werden automatisch auf alle Controller im Projekt übertragen – basierend auf Ihrer Adressstruktur und der Position im Projektbaum werden BACnet-Objekt automatisch benennt. So reduzieren Sie nicht nur manuellen Aufwand, sondern auch die Fehleranfälligkeit bei der Inbetriebnahme.

Zertifiziert und geprüft

Die BACnet-Controller von WAGO verfügen über Zertifizierungen unabhängiger Testlabore und tragen das weltweit anerkannte BTL-Logo! Hersteller von BACnet-Produkten können durch Konformitätstests an einer anerkannten und akkreditierten Prüfstelle nachweisen, dass ihre Geräte mit dem BACnet-Standard ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135 übereinstimmen.

BACnet und KBOB-Empfehlungen

KBOB*-Empfehlungen legen im betreffenden Fachgebiet den generellen Standard fest, der für Objekte der KBOB Mitglieder zur Anwendung empfohlen wird. Die KBOB Empfehlung BACnet bildet zusammen mit allfälligen Richtlinien der einzelnen Bau- und Liegenschaftsorganen die Grundlage für Planung, Ausführung und den Betrieb von Gebäudeautomationssystemen auf Basis von BACnet. Nicht behandelt wird die Verwendung von BACnet im Bereich Safety und Security. Mit der WAGO BACnet-Lösung sind Sie bestens gerüstet, nachhaltige Gebäudeautomationsprojekte, nach den aktuellen KBOB Empfehlungen umzusetzen.

*: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren.

Interview zum Thema BACnet

BACnet® bietet für den Gebäude- und Zweckbau ein enormes Potenzial.

Im Gespräch mit Heinz Räz, Gründer und Geschäftsführer der Netzpunkt GmbH, über ein bislang verkanntes Kommunikationsprotokoll.

«BACnet® wird auch noch morgen da sein!»

BACnet® bietet für den Gebäude- und Zweckbau ein enormes Potenzial. Allerdings machen sich das nicht längst alle Planer und Integratoren zu nutze. Im Gespräch mit Heinz Räz, Gründer und Geschäftsführer der Netzpunkt GmbH, über ein bislang verkanntes Kommunikationsprotokoll.

Ihr Ansprechpartner für BACnet-Projekte

Willi Burkhalter
Sales Engineer und Product Manager Building Automation
+41 (0)26 676 73 87

E-Mail-Adresse: willi.burkhalter@wago.com

Bildquellen: WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Additional service offerings: