Praxistipps

Verwendung von Aderendhülsen

Die Leiterangaben für Verbindungsklemmen beziehen sich immer auf unbehandelte Kupferleiter, die nach dem Abisolieren mit der Verbindungsklemme verbunden werden können. Um Aderendhülsen zu verwenden, müssen die im Folgenden aufgeführten Punkte beachtet werden.

Es müssen Kupfer-Aderendhülsen in Rohrform mit Zinnbeschichtung, entweder ohne oder mit Kunststoffhülse, gemäß DIN 46228-1 und -4, verwendet werden.

Kupfer-Aderendhülse in Rohform ohne Kunststoffhülse (DIN 46228-1)

Kupfer-Aderenhülse in Rohrform mit Kunststoffhülse (DIN 46228-4)

Es existiert keine pauschale Freigabe für die Verwendung von Aderendhülsen, denn es sind einige wichtige Punkte zu beachten.

  • Die Länge der Aderendhülse muss der vorgegebenen Abisolierlänge entsprechen: Ist der Leiter zu lang, ist die nötige Isolierung nicht gegeben. Ist der Leiter zu kurz, ist eine sichere Verbindung nicht gewährleistet. Die Abisolierlänge ist immer auf dem Verbinder aufgedruckt.

  • Der max. aufnehmbare Leiterquerschnitt verringert sich: Eine Aderendhülse erhöht den Durchmesser des Leiters. Deshalb kann der maximale Querschnitt eines unbehandelten Leiters nicht aufgenommen werden.

  • Der max. Leiterquerschnitt für Aderendhülsen mit bzw. ohne Kunststoffkragen kann unterschiedlich sein: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen können den maximalen Querschnitt nochmals reduzieren, da der Kunststoffkragen ggf. dafür sorgt, dass der Leiter nicht vollständig eingeführt werden kann.

  • Der Leiter muss stets orientiert eingeführt werden: Die beste Kontaktierung wird dann gewährleistet, wenn die Fläche des Crimps parallel zur Kontaktfläche liegt.

  • Der Leiter sollte kurz gefasst und ggf. mit Hilfe von Werkzeug eingeführt werden: Wird der Leiter zu lang gefasst, besteht die Gefahr, dass dieser oberhalb der Aderendhülse abknickt und der Leiter beschädigt wird.

  • Es muss eine gasdichte Crimpart gewählt werden: Eine gasdichte Verbindung gewährleistet eine dauerhaft haltbar und sichere Verbindung, z. B. mit der WAGO Crimp-Zange Variocrimp 4 (Artikelnummer 206-1204).

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.